メカニカル部品技術窓口
高さ方向の省スペース化に対応した小形パッド。【特長】・材質:NBR、シリコーンゴム、ウレタンゴム、FK...
詳細を確認
ZP2-B02MU□

ZP2-B035MU□

ZP2-B06MU□

ZP2-B08MU□

ZP2-TB02MU□-A3

ZP2-TB035MU□-A3

ZP2-TB06MU□-H5

ZP2-TB08MU□-H5


アダプタ付き
| パッド径 | ブラスト仕様 |
|---|---|
| φ2(パッド径2mm) | ● |
| φ3.5(パッド径3.5mm) | ● |
| φ4(パッド径4mm) | ● |
| φ5(パッド径5mm) | ● |
| φ6(パッド径6mm) | ● |
| φ8(パッド径8mm) | ● |
| φ10(パッド径10mm) | ● |
| φ1(パッド径1mm) | ● |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
633円 ( 696円 ) | 6日目 |
477円 ( 525円 ) | 15日目 |
526円 ( 579円 ) | 6日目 |
400円 ( 440円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
532円 ( 585円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
606円 ( 667円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
602円 ( 662円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
477円 ( 525円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
552円 ( 607円 ) | 6日目 |
482円 ( 530円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
441円 ( 485円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
606円 ( 667円 ) | 6日目 |
602円 ( 662円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
501円 ( 551円 ) | 6日目 |
526円 ( 579円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
400円 ( 440円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
532円 ( 585円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
606円 ( 667円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
477円 ( 525円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
577円 ( 635円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
400円 ( 440円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
441円 ( 485円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
606円 ( 667円 ) | 6日目 |
602円 ( 662円 ) | 6日目 |
390円 ( 429円 ) | 6日目 |
429円 ( 472円 ) | 6日目 |
400円 ( 440円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
441円 ( 485円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
511円 ( 562円 ) | 6日目 |
706円 ( 777円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
411円 ( 452円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
526円 ( 579円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
400円 ( 440円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
441円 ( 485円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
606円 ( 667円 ) | 6日目 |
742円 ( 816円 ) | 6日目 |
661円 ( 727円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
742円 ( 816円 ) | 6日目 |
484円 ( 532円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
538円 ( 592円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
790円 ( 869円 ) | 6日目 |
650円 ( 715円 ) | 19日目 |
790円 ( 869円 ) | 6日目 |
533円 ( 586円 ) | 6日目 |
724円 ( 796円 ) | 6日目 |
1,102円 ( 1,212円 ) | 9日目 |
894円 ( 983円 ) | 6日目 |
983円 ( 1,081円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
947円 ( 1,042円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,004円 ( 1,104円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,057円 ( 1,163円 ) | 6日目 |
1,102円 ( 1,212円 ) | 6日目 |
947円 ( 1,042円 ) | 6日目 |
974円 ( 1,071円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
947円 ( 1,042円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
966円 ( 1,063円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,021円 ( 1,123円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,202円 ( 1,322円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
954円 ( 1,049円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
868円 ( 955円 ) | 15日目 |
高さ方向の省スペース化に対応した小形パッド。
【特長】
・材質:NBR、シリコーンゴム、ウレタンゴム、FKM、導電性NBR、導電性シリコーンゴム
・パッド形状:平形(MU)
・ブラスト仕様:ワークの離脱性向上をはかったもの
【用途】
・ZPシリーズアダプタに適用

SMC
低寸法仕様パッド ZP2シリーズ(AU 平形)
SMC社の真空パッドとなります。ZP2シリーズはパッド形状・サイズを拡大し、より多様なワークに対応可能になりました。高さ方向の省スペース化に対応しています。

SMC
真空パッド コンパクトタイプ ZP3シリーズ
SMC社の真空パッドとなります。全長短縮で省スペース化しました。吸着面のブラスト処理と溝加工で接触部との離脱性が向上しています。インロー付きで取り付けが容易です。

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
SMC社売れ筋の薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズとなります。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
吸着パッド
4.2通常価格(税別):200円~

ミスミ
吸着金具
5通常価格(税別):1,200円~

SMC
真空パッド コンパクトタイプ ZP3シリーズ
4.1通常価格(税別):402円~

コンバム(旧:妙徳)
じゃばら形パッド PJシリーズ 保守部品(パッド)PJG
4.5通常価格(税別):347円~

ミスミ
ミニ吸着パッド
5通常価格(税別):330円~

コンバム(旧:妙徳)
三段じゃばら形パッド PCG
3.6通常価格(税別):536円~

ミスミ
吸着ホルダ 直付固定式小型タイプ(J形状)
4.5通常価格(税別):1,200円~

ミスミ
吸着パッド単体 スタンダードタイプ・深型タイプ・小型タイプ
4.3通常価格(税別):320円~

SMC
真空パッド ZPシリーズ パッド単体
4.4通常価格(税別):278円~