17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が69型番あります。

ブロー用ノズル KNシリーズ

通常単価(税別)
2521,893
税込単価
2772,082
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

ブロー用のノズル、KNシリーズ。【特長】・ノズルの接続口種類:おねじ、差し込み、ワンタッチ、くい込み。...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 本ページの商品は最低発注数量が変更となりました。
    型番ごとに最低発注数量が異なるため、詳細は見積・注文画面でご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が69型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm
くい込み管継手付きノズル/KNの寸法図

くい込み管継手付きノズル/KN

ワンタッチ管継手用ノズル/KNの寸法図

ワンタッチ管継手用ノズル/KN

おねじ付き首振りノズル/KNKの寸法図

おねじ付き首振りノズル/KNK

製品仕様

くい込み管継手付きノズル/KNの外観

くい込み管継手付きノズル/KN

おねじ付きノズル/KNの外観

おねじ付きノズル/KN

ワンタッチ管継手用ノズル/KNの外観

ワンタッチ管継手用ノズル/KN

くい込み管継手付首振りノズル/KNKの外観

くい込み管継手付首振りノズル/KNK

おねじ付首振りノズル/KNKの外観

おねじ付首振りノズル/KNK

くい込み管継手付低騒音ノズル/KNSの外観

くい込み管継手付低騒音ノズル/KNS

おねじ付低騒音ノズル/KNSの外観

おねじ付低騒音ノズル/KNS

規格表

単位:mm

くい込み管継手付きノズル/KN

型番ノズル径φD適用チューブ外径六角対辺L1M質量(g)
H1H2
KN-04-100φ1(直径1mm)φ4(直径4mm)1010271513
KN-04-150φ1.5(直径1.5mm)φ4(直径4mm)101027.71514
KN-06-100φ1(直径1mm)φ6(直径6mm)121230.11619
KN-06-150φ1.5(直径1.5mm)φ6(直径6mm)121230.81620
KN-06-200φ2(直径2mm)φ6(直径6mm)121231.51622
KN-08-150φ1.5(直径1.5mm)φ8(直径8mm)141433.81628
KN-08-200φ2(直径2mm)φ8(直径8mm)141434.61630
KN-10-250φ2.5(直径2.5mm)φ10(直径10mm)141735.61735
KN-10-300φ3(直径3mm)φ10(直径10mm)141736.31736
KN-10-350φ3.5(直径3.5mm)φ10(直径10mm)141737.11737
KN-10-400φ4(直径4mm)φ10(直径10mm)141729.51730
KN-10-600φ6(直径6mm)φ10(直径10mm)141727.71728
KN-12-350φ3.5(直径3.5mm)φ12(直径12mm)171940.41754
KN-12-400φ4(直径4mm)φ12(直径12mm)171941.31755
KN-12-600φ6(直径6mm)φ12(直径12mm)171931.21740
KN-16-400φ4(直径4mm)φ16(直径16mm)222440.11777
KN-16-600φ6(直径6mm)φ16(直径16mm)222438.41779
KN-20-400φ4(直径4mm)φ20(直径20mm)262745.617117
KN-20-600φ6(直径6mm)φ20(直径20mm)262743.917112

ワンタッチ管継手用ノズル/KN

型番ノズル径φD適用管継手サイズφdL1A質量(g)
KN-Q06-100φ1(直径1mm)φ6(直径6mm)35185
KN-Q06-150φ1.5(直径1.5mm)φ6(直径6mm)35185
KN-Q06-200φ2(直径2mm)φ6(直径6mm)35185
KN-Q08-150φ1.5(直径1.5mm)φ8(直径8mm)3920.59
KN-Q08-200φ2(直径2mm)φ8(直径8mm)3920.59
KN-Q10-200φ2(直径2mm)φ10(直径10mm)432216
KN-Q10-250φ2.5(直径2.5mm)φ10(直径10mm)432216
KN-Q12-250φ2.5(直径2.5mm)φ12(直径12mm)45.52423
KN-Q12-300φ3(直径3mm)φ12(直径12mm)45.52423

おねじ付き首振りノズル/KNK

型番ノズル径φD接続ねじ六角対辺L1※A質量(g)
H1H2
KNK-R02-400φ4(直径4mm)R1/417173831.932
KNK-R02-600φ6(直径6mm)R1/417173831.932
KNK-R03-400φ4(直径4mm)R3/817173932.440
KNK-R03-600φ6(直径6mm)R3/817173932.440
KNK-R04-400φ4(直径4mm)R1/2172242.234.154
KNK-R04-600φ6(直径6mm)R1/2172242.234.154

注意・禁止事項

  • ※ 上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照ください。

型番リスト

表示件数

種類

ノズル形状

特長

ノズルの接続口種類

ノズル材質

最高使用圧力

(MPa)

接続サイズ

ノズル長

(mm)

ノズル径

(φ)

最小発注数量
ノズル
標準
標準
くい込み
黄銅
1
φ4
27
1
2個
ノズル
標準
標準
くい込み
黄銅
1
φ4
27.7
1.5
2個
ノズル
標準
標準
くい込み
黄銅
1
φ6
30.1
1
2個
ノズル
標準
標準
くい込み
黄銅
1
φ6
30.8
1.5
2個
ノズル
標準
標準
くい込み
黄銅
1
φ6
31.5
2
2個
ノズル
標準
標準
くい込み
黄銅
1
φ8
33.8
1.5
2個
ノズル
標準
標準
くい込み
黄銅
1
φ8
34.6
2
2個
ノズル
標準
標準
くい込み
黄銅
1
φ10
35.6
2.5
2個
ノズル
標準
標準
くい込み
黄銅
1
φ10
36.3
3
2個
ノズル
標準
標準
くい込み
黄銅
1
φ10
37.1
3.5
2個
ノズル
標準
標準
くい込み
黄銅
1
φ10
29.5
4
2個
ノズル
標準
標準
くい込み
黄銅
1
φ10
27.7
6
2個
ノズル
標準
標準
くい込み
黄銅
1
φ12
40.4
3.5
2個
ノズル
標準
標準
くい込み
黄銅
1
φ12
41.3
4
2個
ノズル
標準
標準
くい込み
黄銅
1
φ12
31.2
6
2個
ノズル
標準
標準
くい込み
黄銅
1
φ16
40.1
4
2個
ノズル
標準
標準
くい込み
黄銅
1
φ16
38.4
6
2個
ノズル
標準
標準
くい込み
黄銅
1
φ20
45.6
4
2個
ノズル
標準
標準
くい込み
黄銅
1
φ20
43.9
6
2個
ノズル
標準
標準
ワンタッチ
黄銅
1
φ6
35
1
2個
ノズル
標準
標準
ワンタッチ
黄銅
1
φ6
35
1.5
2個
ノズル
標準
標準
ワンタッチ
黄銅
1
φ6
35
2
2個
ノズル
標準
標準
ワンタッチ
黄銅
1
φ8
39
1.5
2個
ノズル
標準
標準
ワンタッチ
黄銅
1
φ8
39
2
2個
ノズル
標準
標準
ワンタッチ
黄銅
1
φ10
43
2
2個
ノズル
標準
標準
ワンタッチ
黄銅
1
φ10
43
2.5
2個
ノズル
標準
標準
ワンタッチ
黄銅
1
φ12
45.5
2.5
2個
ノズル
標準
標準
ワンタッチ
黄銅
1
φ12
45.5
3
2個
ノズル
標準
標準
おねじ
黄銅
1
R1/8
21.4
1
2個
ノズル
標準
標準
おねじ
黄銅
1
R1/8
21
1.5
2個
ノズル
標準
標準
おねじ
黄銅
1
R1/4
27.1
6
2個
ノズル
標準
標準
おねじ
黄銅
1
R3/8
31.8
4
2個
ノズル
標準
標準
おねじ
黄銅
1
R3/8
30.1
6
2個
ノズル
標準
標準
おねじ
黄銅
1
R1/2
41.8
4
2個
ノズル
標準
標準
おねじ
黄銅
1
R1/2
40.1
6
2個
ノズル
標準
標準
おねじ
黄銅
1
R3/4
49.6
6
2個
ノズル
標準
標準
おねじ
黄銅
1
R3/4
47.8
8
2個
ノズル
標準
標準
おねじ
黄銅
1
R1
62.8
8
2個
ノズル
[その他] 首振り
標準
くい込み
ステンレス
1
φ10
41.7
4
2個
ノズル
[その他] 首振り
標準
くい込み
ステンレス
1
φ10
41.7
6
2個
ノズル
[その他] 首振り
標準
くい込み
ステンレス
1
φ12
41.2
4
2個
ノズル
[その他] 首振り
標準
くい込み
ステンレス
1
φ12
41.2
6
2個
ノズル
[その他] 首振り
標準
くい込み
ステンレス
1
φ16
41.8
4
2個
ノズル
[その他] 首振り
標準
くい込み
ステンレス
1
φ16
41.8
6
2個
ノズル
[その他] 首振り
標準
くい込み
ステンレス
1
φ20
43.8
4
2個
ノズル
[その他] 首振り
標準
くい込み
ステンレス
1
φ20
43.8
6
2個
ノズル
[その他] 首振り
標準
おねじ
ステンレス
1
R1/4
38
4
2個
ノズル
[その他] 首振り
標準
おねじ
ステンレス
1
R1/4
38
6
2個
ノズル
[その他] 首振り
標準
おねじ
ステンレス
1
R3/8
39
4
2個
ノズル
[その他] 首振り
標準
おねじ
ステンレス
1
R3/8
39
6
2個
ノズル
[その他] 首振り
標準
おねじ
ステンレス
1
R1/2
42.2
4
2個
ノズル
[その他] 首振り
標準
おねじ
ステンレス
1
R1/2
42.2
6
2個
ノズル
ロング
標準
差し込み
黄銅
1
φ6
300
1.5
2個
ノズル
ロング
標準
差し込み
黄銅
1
φ6
300
2
2個
ノズル
ロング
標準
差し込み
黄銅
1
φ8
300
2
2個
ノズル
ロング
標準
差し込み
黄銅
1
φ10
300
2.5
2個
ノズル
ロング
標準
差し込み
黄銅
1
φ10
300
3
2個
ノズル
ロング
標準
差し込み
黄銅
1
φ6
600
2
2個
ノズル
ロング
標準
差し込み
黄銅
1
φ8
600
2
2個
ノズル
ロング
標準
差し込み
黄銅
1
φ8
600
2.5
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
334
( 367 )
在庫品1日目当日出荷可能
334
( 367 )
6日目
306
( 337 )
在庫品1日目当日出荷可能
430
( 473 )
6日目
395
( 435 )
在庫品1日目当日出荷可能
430
( 473 )
6日目
395
( 435 )
在庫品1日目当日出荷可能
463
( 509 )
在庫品1日目当日出荷可能
476
( 524 )
在庫品1日目当日出荷可能
499
( 549 )
6日目
499
( 549 )
6日目
476
( 524 )
6日目
524
( 576 )
6日目
524
( 576 )
6日目
524
( 576 )
9日目
961
( 1,057 )
9日目
961
( 1,057 )
9日目
1,227
( 1,350 )
9日目
1,227
( 1,350 )
9日目
277
( 305 )
在庫品1日目当日出荷可能
277
( 305 )
6日目
315
( 347 )
6日目
319
( 351 )
6日目
305
( 336 )
6日目
331
( 364 )
9日目
347
( 382 )
9日目
381
( 419 )
9日目
381
( 419 )
9日目
252
( 277 )
在庫品1日目当日出荷可能
252
( 277 )
在庫品1日目当日出荷可能
320
( 352 )
在庫品1日目当日出荷可能
321
( 353 )
19日目
321
( 353 )
6日目
411
( 452 )
9日目
411
( 452 )
6日目
540
( 594 )
9日目
540
( 594 )
9日目
1,893
( 2,082 )
9日目
1,098
( 1,208 )
6日目
1,109
( 1,220 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,099
( 1,209 )
6日目
1,046
( 1,151 )
6日目
1,468
( 1,615 )
9日目
1,468
( 1,615 )
6日目
1,573
( 1,730 )
9日目
1,573
( 1,730 )
9日目
1,228
( 1,351 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,227
( 1,350 )
6日目
1,227
( 1,350 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,227
( 1,350 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,227
( 1,350 )
6日目
1,157
( 1,273 )
6日目
610
( 671 )
在庫品1日目当日出荷可能
575
( 633 )
在庫品1日目当日出荷可能
732
( 805 )
9日目
887
( 976 )
6日目
887
( 976 )
9日目
1,001
( 1,101 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,151
( 1,266 )
9日目
1,151
( 1,266 )
9日目

詳細情報

基本情報

ブロー用のノズル、KNシリーズ。
【特長】
・ノズルの接続口種類:おねじ、差し込み、ワンタッチ、くい込み。
・使用流体:空気・クーラント液。
・最高使用圧力:1MPa(OST管配管時0.3MPa)。
・周囲温度および使用流体温度:-5~+60℃(凍結なきこと)。
・ねじ部シール:なし。
・銅系不可仕様(標準):黄銅部品全て無電解ニッケルめっき付き。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 本ページの商品は最低発注数量が変更となりました。
    型番ごとに最低発注数量が異なるため、詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • ブローガン VMGシリーズ 画像

    SMC

    ブローガン VMGシリーズ

    SMC社のエアブローガンとなります。同ブランドのブローガン+Sカプラー+コイルチューブで消費電力を20%削減できます。流体の流れを直線的にしたことで圧力損失も改善しました。

  • おねじ付ノズル KNシリーズ 画像

    SMC

    おねじ付ノズル KNシリーズ

    SMC社のブローガン VMGシリーズ用ノズルKNシリーズとなります。

  • 【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ 画像

    SMC

    【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ

    SMC社の薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズとなります。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブロー用ノズル KNシリーズのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
配管によるクーラントブロー
5
満足度:5.0
値段は相応なのかなと思いますが、即納対応できる商品はありがたいです。
0人が参考にしています。
得意先様の生産設備付帯のエア配管に使用
5
満足度:5.0
用途、形状に応じ各種の食い込み継手を使い分けしており、型番:KN-06-200もそういった中の一商品です。 食い込み継手...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブロー用ノズル KNシリーズ
おねじ付ノズル KNシリーズ
エアーダスターガン用ノズル
ブローガン VMGシリーズ
エアダスター用増量ノズル
ブローガンBG-50シリーズ 透明シールドノズル
メーカーSMCSMCミスミSMCトラスコ中山千代田通商
通常価格252-298 -581 -2,362 -3,621 -1,700
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアブローガンカテゴリの売れ筋ランキング