メカニカル部品技術窓口
【概要】・トランスデューサ真空計シリーズのイオンゲージです。・イオンゲージ(熱陰極電離真空計)は再現性...
詳細を確認
フランジタイプ NW25
安全性と環境に配慮した製品:RoHSおよびCEマーキングに対応
| 項目 | イオンゲージ | |
|---|---|---|
| M-311HG-SP | M-311HG-RS | |
| 圧力測定範囲 | 1×10-7~10Pa | |
| 精度 | ±15%:1×10-6~1×100Pa | |
| 再現性 | ±5%:1×10-6~1×100Pa | |
| 入力電圧 | DC20~28V | |
| 消費電力 | 12W | |
| アナログ出力 | 0-10V | - |
| セットポイント | 2点リレー出力 | |
| インターフェース | - | RS485 |
| 入出力コネクタ | Dsub-9(Male) | |
| 最大ケーブル長 | 200m(1mm2) | |
| 使用温度範囲 | +5~+50℃ | |
| 保存温度範囲 | -20~+70℃ | |
| センサ型名 | ミニチュアB-Aゲージ(MG-2lシリーズ) | |
| センサ材質(主要部) | フィラメント:Y2O3/lr、ケース:SUS304 | |
| 外形寸法(mm) | 110×70×50 | |
| フランジ形状 | NW16、NW25、ICF34、ICF70 | |
| 適合規格 | CE、RoHS、IP40 | |
| 商品名 | 備考 | |
|---|---|---|
| 型番 | 品名 | |
| M-311HG-SP/N16 | イオンゲージ | NW16 フランジ付 |
| M-311HG-SP/N25 | NW25 フランジ付 | |
| M-311HG-SP/C70 | φ70ICF フランジ付 | |
| M-311HG-SP/C34 | φ341CF フランジ付 | |
| M-311HG-RS/N16 | イオンゲージ(RS485仕様) | NW16 フランジ付 |
| M-311HG-RS/N25 | NW25 フランジ付 | |
【概要】
・トランスデューサ真空計シリーズのイオンゲージです。
・イオンゲージ(熱陰極電離真空計)は再現性、リニアリティーがよく、広範囲な圧力測定が可能で真空計として優れた特長を持っています。
・センサはミニチュアゲージ(MG-2Iタイプ)を使用しています。
【特長】
・ワイドな圧力測定範囲。
・10の-7乗Pa~10Paまで、超高真空側の特性を犠牲にすることになく、スパッタプロセスを超える低真空領域まで測定可能。
・高応答アナログ出力。
・圧力値のアナログ信号出力は、100msec以内と高い応答性を確保し、プロセス圧力コントロールにも使用可能。
・4つのエミッション電流設定モード。
・高圧力領域側での使用時のフィラメント寿命改善など、用途に合わせ選択が可能です。
・省スペース・低消費電力。
【用途】
・生産用真空装置の圧力測定。
・半導体スパッタリング装置の圧力測定。
・各種真空装置。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
真空用圧力計 GZ46・GZ46E
4.8通常価格(税別):1,709円~

アルバック
ピラニ真空計 GP-Gシリーズ
5通常価格(税別):11,095円~

山本計器製造
真空計 A形
5通常価格(税別):4,160円~

アルバック
スマートフォン対応ピラニ真空計
0通常価格(税別):59,800円~

ミスミ
真空用フイルタ 交換用エレメント
4.3通常価格(税別):290円~

ミスミ
真空用フィルタ 交換エレメント-小型タイプ-
4通常価格(税別):200円~

日本ピスコ
真空用フィルタ 小型ユニオンタイプ
4通常価格(税別):595円~

日本ピスコ
真空用フィルタ ユニオンタイプ
4.5通常価格(税別):1,010円~

コンバム(旧:妙徳)
真空用フィルタ VFシリーズ
5通常価格(税別):2,569円~