メカニカル部品技術窓口
高強度で耐摩耗性に優れる独自金属材料を使用している為、薄肉でも安心の性能と長寿命の特性を発揮できます。


運動方向/相手軸[d8:一般用(高負荷)、e7:一般用(軽負荷)、f7:高精度用]/ブッシュ/ハウジング
コンパクトと耐久性を兼ね備えた安心の長寿命軸受
使用範囲(SP5SL1)
| 潤滑条件 | 無潤滑 | 定期潤滑 |
|---|---|---|
| 使用温度範囲 ℃ | -40~+150 | |
| 許容最高面圧 P N/mm2 {kgf/cm2} | 49(170) {500(1,735)} | |
| 許容最高速度 V m/s {m/min} | 0.25 {15} | 0.50 {30} |
| 許容最高 PV値 N/mm2・m/s {kgf/cm2・m/min} | 1.65 {1,010} | 3.25 {1,990} |
()は静的許容面圧:摺動をともなわないか、あるいは0.0017m/s{0.1m/min}以下を目安としたきわめて低い速度で摺動する際の許容面圧を示します。
※上記数値は固体潤滑剤としてSL1を用いたときのものです。
機械的性質
| 密度 (g/cm3) | 7.8 |
|---|---|
| 引張強さ JIS Z 2241 N/mm2{kgf/mm2} | 785{80} |
| 引張破断伸び JIS Z 2241 (%) | 10 |
| 圧縮耐力 N/mm2{kgf/mm2} | 392{40}(注1) |
| 硬さ JIS Z 2243 (HBW) | 235 |
| 縦弾性係数 N/mm2{kgf/mm2} | 98,000{10,000} |
| 線膨張係数 (×10-5 ℃-1) | 2.13 |
※表の数値は代表値であり、規格値ではありません。
(注1)圧縮耐力0.1%

※圧入後内径公差は、ハウジング(H7)に圧入した場合の参考値です。
固体潤滑剤SL401、403を使用した場合は鉛フリーではありません。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,799円 ( 1,979円 ) | 8日目 |
1,820円 ( 2,002円 ) | 8日目 |
1,905円 ( 2,096円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,643円 ( 1,807円 ) | 8日目 |
1,494円 ( 1,643円 ) | 8日目 |
1,905円 ( 2,096円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,825円 ( 2,008円 ) | 8日目 |
1,627円 ( 1,790円 ) | 8日目 |
1,831円 ( 2,014円 ) | 8日目 |
1,685円 ( 1,854円 ) | 8日目 |
1,928円 ( 2,121円 ) | 8日目 |
1,928円 ( 2,121円 ) | 8日目 |
2,035円 ( 2,239円 ) | 8日目 |
2,106円 ( 2,317円 ) | 8日目 |
1,744円 ( 1,918円 ) | 8日目 |
1,796円 ( 1,976円 ) | 8日目 |
1,796円 ( 1,976円 ) | 8日目 |
2,351円 ( 2,586円 ) | 8日目 |
2,289円 ( 2,518円 ) | 8日目 |
2,397円 ( 2,637円 ) | 8日目 |
2,397円 ( 2,637円 ) | 8日目 |
2,473円 ( 2,720円 ) | 8日目 |
2,624円 ( 2,886円 ) | 8日目 |
2,714円 ( 2,985円 ) | 8日目 |
2,473円 ( 2,720円 ) | 8日目 |
2,493円 ( 2,742円 ) | 8日目 |
2,666円 ( 2,933円 ) | 8日目 |
3,040円 ( 3,344円 ) | 11日目 |
3,339円 ( 3,673円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,422円 ( 3,764円 ) | 11日目 |
3,145円 ( 3,460円 ) | 11日目 |
3,646円 ( 4,011円 ) | 11日目 |
3,773円 ( 4,150円 ) | 11日目 |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ドライブッシュ ストレート
4.5通常価格(税別):330円~

ミスミ
無給油ブッシュ 銅合金 スタンダード内径F7外径m6タイプ
4.6通常価格(税別):400円~

ミスミ
ドライブッシュ ツバ付き
4.3通常価格(税別):250円~

ミスミ
無給油ブッシュ ポリアセタール樹脂タイプ ツバ付
4.4通常価格(税別):300円~

ミスミ
無給油ブッシュ 銅合金 ツバ付 内径E7外径r6タイプ
4.3通常価格(税別):500円~

オイレス工業
ドライメットLF ブッシュ(LFB)
4.6通常価格(税別):115円~

ミスミ
無給油ブッシュ 銅合金 薄肉内径F7外径m6タイプ
4.2通常価格(税別):670円~

ミスミ
フランジ一体型無給油ブッシュ 銅合金標準フランジ内径F7タイプ
4.5通常価格(税別):1,050円~

大同メタル工業
ダイダイン ブシュ DDK05シリーズ
4.8通常価格(税別):121円~