17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

回転波動ノズル・パタガン SPG-25シリーズ

通常単価(税別)
12,89916,899
税込単価
14,18918,589
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

集中噴射タイプ。【特長】・水切り・除塵・油切り等に最適なエアーガン。・エアー噴出口が高速回転することに...

詳細を確認
  • 最高使用圧力はエアーガンで使用の場合の値となります。固定配管に直結の場合は0.3~0.35Mpaとなります。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

外形図

製品仕様

材質

ケース部POM樹脂(ポリアセタール)
内部回転子POM樹脂(ポリアセタール)
ベアリングSUJ2(鉄製※グリス封入品)
ノズルチューブ部ソフトウレタン製
接続口BS(ニッケルメッキ処理品)
噴射口径φ25

製品仕様

型番タイプ接続製品重量
SPG-25ユニットタイプ1/8''外ネジ113g
SPG-25Gエアーガン付タイプワンタッチカプラ(プラグ1/4'')327g
使用流量使用可能流体※使用圧力使用可能温度使用流量
(標準圧力時の目安)
エアーガンで
使用の場合
固定配管に
直結の場合
エアー量
100~115NL/min.エアー、不活性ガス0.4~0.5MPa0.35~0.45MPa10~40℃100NL/min.(0.4MPa)

※使用圧力:エアーが止まっている時ではなく、使用中の圧力。本製品に吹込む直前の圧力値です。

商品特長詳細

動作説明(波動発生時)

回転波動ノズル・パタガン SPG-25シリーズ 動作説明
  • エアーを送ると圧力によってチューブが動き出し、内部回転子の内壁に沿って回り始めます。その状態でパタガンの噴射口に手を当てると、エアーで断続的に叩かれている感覚があります。それが波動です。
  • チューブの回転により発生する波動は、回転数分のエアー衝突力を生み出します。
    (SPGシリーズでは1秒間に20回以上)
  • 内部回転子(白カバー)はノズルチューブ部と同期回転させる部品です。これにより回転時の摩擦抵抗を少なくし、発塵と消耗を抑えています。

パタガンと通常のエアーガンとの違い

回転波動ノズル・パタガン SPG-25シリーズ エアーガンとの違い
  • パタガンは回転波動による効果でエアー衝突力を繰り返しますので、窪みに溜まった水などを叩き出すことができます。
  • 通常のエアーガンはエアーでただ押している事になりますので水は段差を乗り越えられず、窪みに残ってしまいます。
回転波動ノズル・パタガン SPG-25シリーズ エアーガンとの違い
  • 同圧力・同流量で使用した場合、パタガンの方が回転波動効果で広範囲の処理ができます。
  • パタガンは省エネ志向のエアーノズルです。

選定サポート情報

SPG-40とSPG-25の違い

  • SPG-40:広い範囲を処理したい時に適しています。
  • SPG-25:細かい所にピンポイントで当てたい時、狭い範囲を処理したい時に適しています。

波動の当たる範囲

回転波動ノズル・パタガン SPG-25シリーズ 波動の当たる範囲

※吹込圧力0.4MPaでの計測値です。ご使用の環境によって異なる値が計測される場合があります。

型番リスト

表示件数

種類

エア供給口の接続種類

RoHS?最小発注数量
ノズル
おねじ
10
1個
エアブローガン本体ノズル付
ワンタッチ接続
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,899
( 14,189 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,899
( 18,589 )
3日目

詳細情報

基本情報

集中噴射タイプ。
【特長】
・水切り・除塵・油切り等に最適なエアーガン。
・エアー噴出口が高速回転することにより断続的なエアーが広範囲に及びます。
・従来のエアーガンよりも効果的に水切り・除塵ができます。
・処理時間の短縮、エアー消費量を節約。

ご注意

  • 最高使用圧力はエアーガンで使用の場合の値となります。固定配管に直結の場合は0.3~0.35Mpaとなります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

回転波動ノズル・パタガン SPG-25シリーズのレビュー
4.2平均満足度:4.24件のレビュー
製品のエアーブロー
5
満足度:5.0
通常のエアーガンに付けただけで使用できる。 説明では「波動」という単語が使われており結構胡散臭かったが、エアーが衝撃とな...もっと読む
0人が参考にしています。
粉塵除去
4
満足度:4.0
広範囲に使用でき通常のエアガンとはかなりの違いを感じました。高性能ゆえに中のチューブが飛んでってしまわないよう祈るばかり...もっと読む
0人が参考にしています。
樹脂製品の水飛ばし
3
満足度:3.0
量産加工工程にて、製品を水没させる必要があり、その後の水飛ばし工程にて使用していいます。 通常のエアーガンで作業するより...もっと読む
0人が参考にしています。
生産設備品付帯部品として使用
5
満足度:5.0
生産設備品付帯部品として加工ワークに対する塵埃除去用エアー噴射口として使用しています。ワーク形状の違いにより、設備に常設...もっと読む
0人が参考にしています。
よく一緒に購入される商品

エアブローガンカテゴリの売れ筋ランキング