メカニカル部品技術窓口
【ブランド】日本ピスコ【材質】本体:SUS316相当ボール:SUS316相当ボールシート:PTFEパッ...
詳細を確認

| 使用流体 | 空気、窒素・ヘリウムなどの不活性ガス(毒性の無い物)、水・液体(条件有※1)、その他(条件有※1) |
|---|---|
| 最高使用圧力(※2) | 5.5MPa |
| 使用真空圧力 | -101kPa |
| 使用温度範囲(※2) | -29~232℃(流体の凍結なきこと) |
※1. 使用流体が液体、薬品の時は下記の条件を必ず守ってください。
1. サージ圧力を温度別の最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
2. 薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件により日本ピスコ仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。
3. 薬品、混合ガスなどにつきましては、バルブに使用されている材質に影響を与えない物に限ります。
※2. 使用温度により、最高使用圧力が異なります。ご使用の際には、必ず下記の「使用温度と最高使用圧力の関係図」を参照し、その範囲内でご使用ください


使用温度と最高使用圧力の関係図

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,995円 ( 3,295円 ) | 8日目 |
3,298円 ( 3,628円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,947円 ( 4,342円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【ブランド】日本ピスコ
【材質】
本体:SUS316相当
ボール:SUS316相当
ボールシート:PTFE
パッキン:PTFE
【構造】
レデューストボア
【特長】
・薬品/混合ガス配管用ステンレス製閉止弁
・接液部の金属材質にはSUS316相当を使用(SUS316またはCF8M)
・ハンドル固定のステムが外れない構造
・取付方向の制限なし
・使用部品は全て禁油仕様
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ボールバルブ レデューストボアタイプ
4.3通常価格(税別):1,430円~

ミスミ
ボールバルブ フルボア(大流量)タイプ
4.8通常価格(税別):2,670円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTメス
4.8通常価格(税別):1,320円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み
4.8通常価格(税別):2,663円~

キッツ
黄銅/青銅製汎用400/600型ボールバルブねじ込み(レバー)
4.7通常価格(税別):2,220円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFメス
4.6通常価格(税別):1,140円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFオス
5通常価格(税別):980円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み(蝶形ハンドル)
4.6通常価格(税別):2,441円~

ミスミ
ボールバルブ PTオス・メス
4.3通常価格(税別):2,280円~