メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • 接続ねじR

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

エルボ:TL

通常単価(税別)
247
税込単価
272
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

継手の常識を一新!安全性・作業性を追求したワンハンド継手。高所・狭所でもラクラク片手でエアチューブの脱...

詳細を確認

型番:

TL6-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TL6-01の仕様・寸法情報

継手種類
ねじ取付 方向
ねじ取付 方向
エルボ
種類
ワンタッチ継手
適用チューブ外径1(φ)
6
接続ねじR
1/8
RoHS?
10

商品情報

外形図

エルボ:TL 外形図

規格表

エルボ:TL 規格表

※1. テーパネジのネジ込み後の参考寸法です。
※2. チューブをロックした状態での寸法となります。

型番リスト

表示件数
型番
TL6-01

適用チューブ外径1

(φ)

接続ねじR

RoHS?最小発注数量
6
1/8
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
247
( 272 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

継手の常識を一新!
安全性・作業性を追求したワンハンド継手。
高所・狭所でもラクラク片手でエアチューブの脱着が可能。
長い間経ってもツメ強制開放でスムース。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エルボ:TLの型番TL6-01のページです。 型番TL6-01に関する仕様情報を記載しております。
エルボ:TLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エルボ:TL
クイック継手スタンダード TLシリーズ エルボ
クイック継手ミニタイプ TLシリーズ エルボ
クリーン仕様クイック継手ミニタイプ TLシリーズ エルボ
ユニオン(エルボ/ステンレス製)
ワンタッチ継手 45°エルボ
メーカーTHDコガネイコガネイコガネイエスコEASUN(イーサン)
通常価格247577 -2,377 -6,0042,097 -180 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜18日目1日目在庫品1日目〜
継手種類ねじ取付 方向ねじ取付 方向ねじ取付 方向ねじ取付 方向ねじ取付 方向ねじ取付 方向
ねじ取付 方向エルボエルボエルボエルボエルボエルボ
種類ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト