17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が22型番あります。

固定タイプアジャスター JE型

固定タイプアジャスター JE型
通常単価(税別)
6023,492
税込単価
6623,841
通常出荷日:5日目

ボルトアンカーにて容易に固定できます。受皿底部より六角ナットを圧入してありますので、インパクトレンチな...

詳細を確認
  • 絞込み条件の許容荷重は耐荷重の換算値です。
    絞り込み条件の本体表面処理で三価クロメートは三価ユニクロメッキと同じ意味となります。
未確定:候補が22型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報



■JE型 ユニクロメッキタイプ
型番DHhSBd耐荷重(kg)
JE12×100751251710019M12×1.75500
JE12×120751451712019M12×1.75500
JE12×150751751715019M12×1.75500
JE16×100751271710024M16×2.0500
JE16×130751571713024M16×2.0500
JE16×150751771715024M16×2.0500
JE16×180752071718024M16×2.0500
JE20×100751301710030M20×2.5500
JE20×130751601713030M20×2.5500
JE20×150751801715030M20×2.5500
JE20×180752101718030M20×2.5500

■JE-SUS型 ステンレスタイプ
型番DHhSBd耐荷重(kg)
JE12×100SUS751251710019M12×1.75600
JE12×120SUS751451712019M12×1.75600
JE12×150SUS751751715019M12×1.75600
JE16×100SUS751271710024M16×2.0600
JE16×130SUS751571713024M16×2.0600
JE16×150SUS751771715024M16×2.0600
JE16×180SUS752071718024M16×2.0600
JE20×100SUS751301710030M20×2.5600
JE20×130SUS751601713030M20×2.5600
JE20×150SUS751801715030M20×2.5600
JE20×180SUS752101718030M20×2.5600

型番リスト

表示件数

ねじの呼び M

ねじ部 材質

本体材質

許容荷重

(kN)

ねじの長さ【範囲選択】

(mm)

ねじの長さ L1

(mm)

本体材質(詳細)

本体表面処理

ねじ部材質(詳細)

ねじ部 表面処理

最小発注数量
12
スチール
スチール
4.903
70.1~100
100
-
三価クロメート
-
三価クロメート
1個
12
[ステンレス] SUS304相当
[ステンレス] SUS304
5.884
70.1~100
100
SUS304
なし
SUS304相当
なし
1個
12
スチール
スチール
4.903
100.1~130
120
-
三価クロメート
-
三価クロメート
1個
12
[ステンレス] SUS304相当
[ステンレス] SUS304
5.884
100.1~130
120
SUS304
なし
SUS304相当
なし
1個
12
スチール
スチール
4.903
130.1~150
150
-
三価クロメート
-
三価クロメート
1個
12
[ステンレス] SUS304相当
[ステンレス] SUS304
5.884
130.1~150
150
SUS304
なし
SUS304相当
なし
1個
16
スチール
スチール
4.903
70.1~100
100
-
三価クロメート
-
三価クロメート
1個
16
[ステンレス] SUS304相当
[ステンレス] SUS304
5.884
70.1~100
100
SUS304
なし
SUS304相当
なし
1個
16
スチール
スチール
4.903
100.1~130
130
-
三価クロメート
-
三価クロメート
1個
16
[ステンレス] SUS304相当
[ステンレス] SUS304
5.884
100.1~130
130
SUS304
なし
SUS304相当
なし
1個
16
スチール
スチール
4.903
130.1~150
150
-
三価クロメート
-
三価クロメート
1個
16
[ステンレス] SUS304相当
[ステンレス] SUS304
5.884
130.1~150
150
SUS304
なし
SUS304相当
なし
1個
16
スチール
スチール
4.903
150.1~
180
-
三価クロメート
-
三価クロメート
1個
16
[ステンレス] SUS304相当
[ステンレス] SUS304
5.884
150.1~
180
SUS304
なし
SUS304相当
なし
1個
20
スチール
スチール
4.903
70.1~100
100
-
三価クロメート
-
三価クロメート
1個
20
[ステンレス] SUS304相当
[ステンレス] SUS304
5.884
70.1~100
100
SUS304
なし
SUS304相当
なし
1個
20
スチール
スチール
4.903
100.1~130
130
-
三価クロメート
-
三価クロメート
1個
20
[ステンレス] SUS304相当
[ステンレス] SUS304
5.884
100.1~130
130
SUS304
なし
SUS304相当
なし
1個
20
スチール
スチール
4.903
130.1~150
150
-
三価クロメート
-
三価クロメート
1個
20
[ステンレス] SUS304相当
[ステンレス] SUS304
5.884
130.1~150
150
SUS304
なし
SUS304相当
なし
1個
20
スチール
スチール
4.903
150.1~
180
-
三価クロメート
-
三価クロメート
1個
20
[ステンレス] SUS304相当
[ステンレス] SUS304
5.884
150.1~
180
SUS304
なし
SUS304相当
なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
602
( 662 )
5日目
1,542
( 1,696 )
5日目
626
( 689 )
5日目
1,695
( 1,865 )
5日目
721
( 793 )
5日目
1,723
( 1,895 )
5日目
774
( 851 )
5日目
2,001
( 2,201 )
5日目
872
( 959 )
5日目
2,035
( 2,239 )
5日目
800
( 880 )
5日目
2,154
( 2,369 )
5日目
910
( 1,001 )
5日目
2,417
( 2,659 )
5日目
1,094
( 1,203 )
5日目
2,689
( 2,958 )
5日目
1,156
( 1,272 )
5日目
3,012
( 3,313 )
5日目
1,334
( 1,467 )
5日目
3,160
( 3,476 )
5日目
1,341
( 1,475 )
5日目
3,492
( 3,841 )
5日目

詳細情報

基本情報

ボルトアンカーにて容易に固定できます。受皿底部より六角ナットを圧入してありますので、インパクトレンチなどで容易に取り付けられます。

ご注意

  • 絞込み条件の許容荷重は耐荷重の換算値です。
    絞り込み条件の本体表面処理で三価クロメートは三価ユニクロメッキと同じ意味となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

固定タイプアジャスター JE型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
固定タイプアジャスター JE型
標準タイプアジャスター JCS型
アジャスタパッド 固定タイプ
フットジャッキFJK型(固定タイプ)
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アジャスタパッド ナイロン固定タイプ
【クリーン洗浄品】アジャスタパッド 固定タイプ
メーカーJmecJmecミスミナベヤミスミミスミ
通常価格602-626 -347 -998 -530 --
通常出荷日5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目
種類各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ-各種アジャスタ
特長アンカーボルト固定形金属マウントアンカーボルト固定形アンカーボルト固定形-アンカーボルト固定形
許容荷重【範囲選択】(kN)1.1~6.0--1.1~6.01.1~6.0-
接地面材質金属金属金属金属-金属
本体高さ h(mm)17161817-18
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アジャスタカテゴリの売れ筋ランキング