17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が22型番あります。

標準タイプアジャスター JA型

標準タイプアジャスター JA型
通常単価(税別)
3432,749
税込単価
3773,024
通常出荷日:5日目

受皿底部より六角ナットを圧入している為、インパクトレンチなどで簡単に取り付けられます。

  • 絞込み条件の許容荷重は耐荷重の換算値です。
    絞り込み条件の本体表面処理で三価クロメートは三価ユニクロメッキと同じ意味となります。
未確定:候補が22型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


■JA型 ユニクロメッキタイプ
型番DHhSBd耐荷重(kg)
JA8×50376610.55013M8×1.25300
JA10×503767.510.55017M10×1.5300
JA12×100551221410019M12×1.75500
JA12×120551421412019M12×1.75500
JA12×150551721415019M12×1.75500
JA16×100751281810024M16×2.0500
JA16×130751581813024M16×2.0500
JA16×150751781815024M16×2.0500
JA16×180752081818024M16×2.0500
JA20×100751311810030M20×2.5500
JA20×130751611813030M20×2.5500
JA20×150751811815030M20×2.5500
JA20×180752111818030M20×2.5500

■JA-SUS型ステンレスタイプ
型番DHhSBd耐荷重(kg)
JA8×60SUS376610.56013M8×1.25300
JA10×50SUS3767.510.55017M10×1.5300
JA12×100SUS551221410019M12×1.75600
JA12×120SUS551421412019M12×1.75600
JA12×150SUS551721415019M12×1.75600
JA16×100SUS771281810024M16×2.0600
JA16×130SUS771581813024M16×2.0600
JA16×150SUS771781815024M16×2.0600
JA16×180SUS772081818024M16×2.0600
JA20×100SUS771311810030M20×2.5600
JA20×130SUS771611813030M20×2.5600
JA20×150SUS771811815030M20×2.5600
JA20×180SUS772111818030M20×2.5600

型番リスト

表示件数

ねじの呼び M

ねじ部 材質

本体材質

許容荷重

(kN)

ねじの長さ【範囲選択】

(mm)

ねじの長さ L1

(mm)

本体高さ h

(mm)

本体材質(詳細)

本体表面処理

ねじ部材質(詳細)

ねじ部 表面処理

最小発注数量
12
スチール
スチール
4.903
70.1~100
100
14
-
三価クロメート
-
三価クロメート
1個
12
[ステンレス] SUS304相当
[ステンレス] SUS304
5.884
70.1~100
100
14
SUS304相当
なし
SUS304相当
なし
1個
12
スチール
スチール
4.903
100.1~130
120
14
-
三価クロメート
-
三価クロメート
1個
12
[ステンレス] SUS304相当
[ステンレス] SUS304
5.884
100.1~130
120
14
SUS304相当
なし
SUS304相当
なし
1個
12
スチール
スチール
4.903
130.1~150
150
14
-
三価クロメート
-
三価クロメート
1個
12
[ステンレス] SUS304相当
[ステンレス] SUS304
5.884
130.1~150
150
14
SUS304相当
なし
SUS304相当
なし
1個
16
スチール
スチール
4.903
70.1~100
100
18
-
三価クロメート
-
三価クロメート
1個
16
[ステンレス] SUS304相当
[ステンレス] SUS304
5.884
70.1~100
100
18
SUS304相当
なし
SUS304相当
なし
1個
16
スチール
スチール
4.903
100.1~130
130
18
-
三価クロメート
-
三価クロメート
1個
16
[ステンレス] SUS304相当
[ステンレス] SUS304
5.884
100.1~130
130
18
SUS304相当
なし
SUS304相当
なし
1個
16
スチール
スチール
4.903
130.1~150
150
18
-
三価クロメート
-
三価クロメート
1個
16
[ステンレス] SUS304相当
[ステンレス] SUS304
5.884
130.1~150
150
18
SUS304相当
なし
SUS304相当
なし
1個
16
スチール
スチール
4.903
150.1~
180
18
-
三価クロメート
-
三価クロメート
1個
16
[ステンレス] SUS304相当
[ステンレス] SUS304
5.884
150.1~
180
18
SUS304相当
なし
SUS304相当
なし
1個
20
スチール
スチール
4.903
70.1~100
100
18
-
三価クロメート
-
三価クロメート
1個
20
[ステンレス] SUS304相当
[ステンレス] SUS304
5.884
70.1~100
100
18
SUS304相当
なし
SUS304相当
なし
1個
20
スチール
スチール
4.903
100.1~130
130
18
-
三価クロメート
-
三価クロメート
1個
20
[ステンレス] SUS304相当
[ステンレス] SUS304
5.884
100.1~130
130
18
SUS304相当
なし
SUS304相当
なし
1個
20
スチール
スチール
4.903
130.1~150
150
18
-
三価クロメート
-
三価クロメート
1個
20
[ステンレス] SUS304相当
[ステンレス] SUS304
5.884
130.1~150
150
18
SUS304相当
なし
SUS304相当
なし
1個
20
スチール
スチール
4.903
150.1~
180
18
-
三価クロメート
-
三価クロメート
1個
20
[ステンレス] SUS304相当
[ステンレス] SUS304
5.884
150.1~
180
18
SUS304相当
なし
SUS304相当
なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
343
( 377 )
5日目
1,016
( 1,118 )
5日目
356
( 392 )
5日目
1,123
( 1,235 )
5日目
570
( 627 )
5日目
1,351
( 1,486 )
5日目
602
( 662 )
5日目
1,780
( 1,958 )
5日目
529
( 582 )
5日目
1,839
( 2,023 )
5日目
613
( 674 )
5日目
2,077
( 2,285 )
5日目
640
( 704 )
5日目
2,205
( 2,426 )
5日目
724
( 796 )
5日目
2,494
( 2,743 )
5日目
798
( 878 )
5日目
2,519
( 2,771 )
5日目
834
( 917 )
5日目
2,638
( 2,902 )
5日目
1,185
( 1,304 )
5日目
2,749
( 3,024 )
5日目

詳細情報

基本情報

受皿底部より六角ナットを圧入している為、インパクトレンチなどで簡単に取り付けられます。

ご注意

  • 絞込み条件の許容荷重は耐荷重の換算値です。
    絞り込み条件の本体表面処理で三価クロメートは三価ユニクロメッキと同じ意味となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

標準タイプアジャスター JA型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
標準タイプアジャスター JA型
標準タイプアジャスター JCS型
固定タイプアジャスター JE型
アジャスタパッド 標準タイプ
アジャスタパッド 標準タイプ
フットジャッキFJ型(標準タイプ)
メーカーJmecJmecJmecWOOJIN(ウージン)ミスミナベヤ
通常価格343-626 -602 -450-358 -
通常出荷日5日目5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ
特長標準金属マウントアンカーボルト固定形標準標準標準
許容荷重【範囲選択】(kN)1.1~6.0-1.1~6.0---
接地面材質金属金属金属-金属金属
首振り機構なしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アジャスタカテゴリの売れ筋ランキング