17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LNタイプ

通常単価(税別)
1,2262,241
税込単価
1,3492,465
通常出荷日:5日目

【対応センサ】オプテックス・エフエー社/DSTC、DSR、DSD

  • 商品画像は代表画像となっております。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

FSLNS035-S

FSLNL030-S

センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LNタイプ FSLNS035-S外形図
センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LNタイプ FSLNL030-S外形図

FSLNZ045-S

センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LNタイプ FSLNZ045-S外形図

FSLNF040-S

センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LNタイプ FSLNF040-S外形図

製品仕様

型番板厚材質付属品重量(g)形状
FSLNS035-St2.0ステンレス SUS304センサ取付用ビス:セムスビス(SUSXM7)M3×20:2本
板ナット(SUS304):1個
42ストレートタイプ
FSLNL030-St2.0ステンレス SUS304センサ取付用ビス:セムスビス(SUSXM7)M3×20:2本
板ナット(SUS304):1個
45Lタイプ
FSLNZ045-St2.0ステンレス SUS304センサ取付用ビス:セムスビス(SUSXM7)M3×20:2本
板ナット(SUS304):1個
57Zタイプ
FSLNF040-St2.0ステンレス SUS304センサ取付用ビス:セムスビス(SUSXM7)M3×20:2本
板ナット(SUS304):1個
96フルガードタイプ

型番リスト

表示件数

形状

RoHS?最小発注数量
フルガードタイプ
10
1個
Lタイプ
10
1個
ストレートタイプ
10
1個
Zタイプ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,241
( 2,465 )
5日目
1,372
( 1,509 )
5日目
1,226
( 1,349 )
5日目
1,404
( 1,544 )
5日目

詳細情報

基本情報

【対応センサ】オプテックス・エフエー社/DSTC、DSR、DSD

ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LNタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LNタイプ
センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LFタイプ
センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LCタイプ
センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LBタイプ
センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LGタイプ
センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LKタイプ
メーカー岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所
通常価格1,226-1,640 -1,204 -1,093 -1,254 -1,399 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
種類レーザーセンサ取付用レーザーセンサ取付用レーザーセンサ取付用レーザーセンサ取付用レーザーセンサ取付用レーザーセンサ取付用
取付部品 種類ブラケットブラケットブラケットブラケットブラケットブラケット
ブラケット形状ZフルガードフルガードLフルガードその他
材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304
表面処理なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光電センサ・ファイバーセンサ用ブラケット・カバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト