17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LKタイプ

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm
センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LKタイプ 外形図1

ストレートタイプ

センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LKタイプ 外形図2

Lタイプ

センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LKタイプ 外形図3

Zタイプ

センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LKタイプ 外形図4

フルガードタイプ

製品仕様

型番重量(g)材質付属品
FSLKS040-S90ステンレス SUS304センサ取付用ビス:
セムスビス(SUSXM7)M3×30・・・2本
板ナット(SUS304)・・・1個
FSLKL035-S96
FSLKZ045-S123
FSLKF045-S209

型番リスト

表示件数

形状

RoHS?最小発注数量
フルガードタイプ
10
1個
Lタイプ
10
1個
ストレートタイプ
10
1個
Zタイプ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,945
( 3,240 )
5日目
1,645
( 1,810 )
5日目
1,399
( 1,539 )
5日目
2,016
( 2,218 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】・対応センサは、キーエンス社/LR-TB2000となります。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LKタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LKタイプ
センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LFタイプ
センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LCタイプ
センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LBタイプ
センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LEタイプ
センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LJタイプ
メーカー岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所
通常価格1,399-1,640 -1,204 -1,093 -1,367 -1,883 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
種類レーザーセンサ取付用レーザーセンサ取付用レーザーセンサ取付用レーザーセンサ取付用レーザーセンサ取付用レーザーセンサ取付用
取付部品 種類ブラケットブラケットブラケットブラケットブラケットブラケット
ブラケット形状その他フルガードフルガードLZL
材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304
表面処理なしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光電センサ・ファイバーセンサ用ブラケット・カバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト