メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

センサブラケット シングルプレート CCDカメラ用

通常単価(税別)
817
税込単価
899
通常出荷日:5日目

【特長】・画像センサなどのCCDカメラに合わせた取付ブラケットです。・フレキシブルタイプとの組み合わせ...

詳細を確認

型番:

FSCCD-1S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FSCCD-1Sの仕様・寸法情報

種類
アクセサリ
RoHS?
10

商品情報

外形図

単位:mm
センサブラケット シングルプレート CCDカメラ用 外形図

製品仕様

  • 板厚:t2.5
  • 材質:ステンレス SUS304
  • 付属品:カメラ取付用ビス/セムスビス(SUSXM7)M4×8…2本
  • 対応取付ピッチ:M4-18~21P
  • 重量:20g
センサブラケット シングルプレート CCDカメラ用 製品仕様

カメラ取付台

使用例

取付例

センサブラケット シングルプレート CCDカメラ用 使用例

※カメラに付属の取付台が必要となります。
※コネクターなどの干渉がないかご確認の上お選びください。

型番リスト

表示件数
型番
FSCCD-1S
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
817
( 899 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・画像センサなどのCCDカメラに合わせた取付ブラケットです。
・フレキシブルタイプとの組み合わせでカメラを自由な位置に取り付け可能です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

センサブラケット シングルプレート CCDカメラ用の型番FSCCD-1Sのページです。 型番FSCCD-1Sに関する仕様情報を記載しております。
センサブラケット シングルプレート CCDカメラ用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
センサブラケット シングルプレート CCDカメラ用
ラックピニオンステージ用カメラアダプタ
業務用ウェアラブルカメラ接続用アクセサリパック(CX-WE100用)
カメラ/LED照明用 アタッチT
GigEカメラ用IOケーブル 3/5m
カメラ/LED照明用 クサビアタッチTクランプレバー付
メーカー岩田製作所中央精機XACTI岩田製作所ミスミ岩田製作所
通常価格8177,358 -33,0002,146 -4,000 -3,855 -
通常出荷日5日目4日目8日目5日目在庫品1日目5日目
種類アクセサリ取付・固定部品アクセサリアクセサリケーブルアクセサリ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

産業用カメラ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト