メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

取付金具 (PX-2)

通常単価(税別)
551
税込単価
606
通常出荷日:3日目

【特長】・メインセンサ取付金具。・取付センサ種類は、光電センサです。

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

型番:

MS-PX-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

MS-PX-2の仕様・寸法情報

種類
光電センサ取付用
取付部品 種類
ブラケット
ブラケット形状
L
材質
SPCC(ユニクロメッキ)
付属ネジ
M4×8
種類
メインセンサ取付金具
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

取付金具 (PX-2) 外形寸法図

装着図

取付金具 (PX-2) 装着図

製品仕様

材質 : SPCC(ユニクロメッキ)
M4(長さ8mm)座金組込ビス4本付属

使用例

取り付け

・ メインセンサを取り付ける際のビスの締め付けトルクは、1.2N・m以下としてください。

取付金具 (PX-2) 取り付け

型番リスト

表示件数
型番
MS-PX-2
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
551
( 606 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】・メインセンサ取付金具。・取付センサ種類は、光電センサです。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

取付金具 (PX-2)の型番MS-PX-2のページです。 型番MS-PX-2に関する仕様情報を記載しております。
取付金具 (PX-2)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
取付金具 (PX-2)
取付金具 (EX-40)
フリーアジャスト取付具
取付金具 (NA1-11)
センサ取付金具 NX5シリーズ
センサ用取付金具 EQ-500シリーズ
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic
通常価格5515931,1251,114 -342 -597
通常出荷日3日目6日目在庫品1日目在庫品1日目〜6日目6日目
種類光電センサ取付用光電センサ取付用光電センサ取付用光電センサ取付用光電センサ取付用光電センサ取付用
取付部品 種類ブラケットブラケットブラケットブラケットブラケットブラケット
ブラケット形状LLその他-フルガードL
材質SPCC(ユニクロメッキ)SUS304ナイロン6/亜鉛ダイカストSPCC(ユニクロメッキ)--
付属ネジM4×8M3×16M3×12M4×18、M4×15M4×25M5×30

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光電センサ・ファイバーセンサ用ブラケット・カバーカテゴリの売れ筋ランキング