17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ワンタッチケーブル CN-2シリーズ

通常単価(税別)
1,5122,763
税込単価
1,6633,039
通常出荷日:4日目~6日目

【特長】・コネクタ付ケーブルです。・取付センサ種類は、光電センサです。

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ワンタッチケーブル CN-2シリーズ 外形図1

・CN-24A-C2
・CN-24A-C5

ワンタッチケーブル CN-2シリーズ 外形図2

・CN-24AL-C2
・CN-24AL-C5

ワンタッチケーブル CN-2シリーズ 外形図3

・CN-22-C2、CN-22-C5
・CN-24-C2、CN-24-C5

製品仕様

型番種類ケーブル長内容
CN-24A-C2M8コネクタタイプ用ストレートタイプ2m全機種使用可能
CN-24A-C55m
CN-24AL-C2エルボタイプ2m
CN-24AL-C55m
CN-22-C2M12中継コネクタタイプ用2芯2m透過型の投光器用
(2芯)
CN-22-C55m
CN-24-C24芯2m全機種使用可能
CN-24-C55m

型番リスト

表示件数

商品タイプ

ケーブル長

(m)

最小発注数量
M12中継コネクタタイプ用ケーブル(2芯)
2
1個
M12中継コネクタタイプ用ケーブル(2芯)
5
1個
M12中継コネクタタイプ用ケーブル(4芯)
2
1個
M12中継コネクタタイプ用ケーブル(4芯)
5
1個
M8中継コネクタタイプ用ケーブル(ストレートタイプ)
2
1個
M8中継コネクタタイプ用ケーブル(ストレートタイプ)
5
1個
M8中継コネクタタイプ用ケーブル(エルボタイプ)
2
1個
M8中継コネクタタイプ用ケーブル(エルボタイプ)
5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,512
( 1,663 )
6日目
2,007
( 2,208 )
6日目
1,840
( 2,024 )
4日目
2,687
( 2,956 )
6日目
2,151
( 2,366 )
6日目
2,763
( 3,039 )
4日目
2,151
( 2,366 )
6日目
2,572
( 2,829 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】・コネクタ付ケーブルです。・取付センサ種類は、光電センサです。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチケーブル CN-2シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチケーブル CN-2シリーズ
ワンタッチケーブル CN-7シリーズ
センサブラケット センサスタンド アルミシリーズ
センサブラケット センサスタンド ステンレスシリーズ
取付金具 (PX-2)
取付金具 (NA2-N)
メーカーPanasonicPanasonic岩田製作所岩田製作所PanasonicPanasonic
通常価格1,512-1,117 -7,956 -3,377 -5514,223 -
通常出荷日4日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目4日目〜
種類関連部品関連部品----
センサオプション種類ケーブル・ケーブルコネクタケーブル・ケーブルコネクタ----
取付センサ種類光電センサファイバーセンサ----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光電センサ・ファイバーセンサカテゴリの売れ筋ランキング