メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

センサ用取付金具 EQ-500シリーズ

通常単価(税別)
597
税込単価
657
通常出荷日:6日目

M5(長さ30mm)座金組込ビス2本、ナット2個付属します。

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

型番:

MS-EQ5-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MS-EQ5-01の仕様・寸法情報

種類
光電センサ取付用
取付部品 種類
ブラケット
ブラケット形状
L
付属ネジ
M5×30
種類
センサ取付金具
取付方向
縦、背面方向
RoHS?
10
-
-

商品情報

製品仕様

  • 縦/背面方向取付金具
  • 材質:SPCC

装着図

センサ用取付金具 EQ-500シリーズ 装着図

型番リスト

表示件数
型番
MS-EQ5-01
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
597
( 657 )
6日目

詳細情報

基本情報

M5(長さ30mm)座金組込ビス2本、ナット2個付属します。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

センサ用取付金具 EQ-500シリーズの型番MS-EQ5-01のページです。 型番MS-EQ5-01に関する仕様情報を記載しております。
センサ用取付金具 EQ-500シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
センサ用取付金具 EQ-500シリーズ
取付金具 (PX-2)
取付金具 (EX-40)
センサ取付金具 NX5シリーズ
センサ保護金具 NA3シリーズ
アンプ用取付金具 FX410シリーズ
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic
通常価格597551593342 -2,155 -708
通常出荷日6日目3日目6日目6日目在庫品1日目〜6日目
種類光電センサ取付用光電センサ取付用光電センサ取付用光電センサ取付用その他センサ取付用ファイバーセンサ取付用
取付部品 種類ブラケットブラケットブラケットブラケットブラケットブラケット
ブラケット形状LLLフルガードフルガードその他
付属ネジM5×30M4×8M3×16M4×25M4×15-
種類センサ取付金具メインセンサ取付金具センサ取付金具--ファイバ取付金具
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光電センサ・ファイバーセンサ用ブラケット・カバーカテゴリの売れ筋ランキング