メカニカル部品技術窓口
破壊エアの絞り回路不要の真空・破壊ユニット。【特長】・応答速度:13msec(ユニットからワークまでの...
詳細を確認単位:mm




外観・構造
| バルブ仕様 | 弁構造 | 直動ポペット形 | ||
|---|---|---|---|---|
| 使用流体 | 空気 | |||
| 使用圧力範囲 | 吸着(負圧) | 0~-100kPa | ||
| 破壊(正圧) | 0~+0.7MPa | |||
| 応答時間 | N.O.仕様 | 吸着(OFF) | 2±1msec | |
| 破壊(ON) | 4±1msec | |||
| N.C.仕様 | 吸着(ON) | 4±1msec | ||
| 破壊(OFF) | 2±1msec | |||
| 吸込流量/音速コンダクタンス | 16L/min/0.27dm3/(s・bar) | |||
| 手動操作 | ノンロックプッシュ式 | |||
| 耐衝撃/耐振動 | 150/30m/s2 | |||
| 取付姿勢 | 自由 | |||
| 保護構造 | 防塵 | |||
| 電気仕様 | コイル定格電圧 | DC24V, DC12V | ||
| 許容定格電圧 | 定格電圧の±10% | |||
| コイル絶縁の種類 | B種相当 | |||
| 消費電力 | VQD1151W(切換用) | 3.2W省電力形(起動3.2W、保持1.0W) | ||
| リード線取出方法 | L形、M形プラグコネクタ(ランプ・サージ電圧保護回路付) | |||
VQD1000-V(C)-□□/標準形:タンク容積0.8cm3
| L | n | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| L1 | 23 | 34 | 45 | 56 | 67 | 78 | 89 | 100 | 111 | 122 |
| L2 | 17 | 28 | 39 | 50 | 61 | 72 | 83 | 94 | 105 | 116 |
VQD1000-V(C)L-□□/タンク容積3.2cm3
| L | n | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| L1 | 25 | 36 | 47 | 58 | 69 | 80 | 91 | 102 | 113 | 124 |
| L2 | 19 | 30 | 41 | 52 | 63 | 74 | 85 | 96 | 107 | 118 |

構造図
製品質量(計算式)
W:質量(g)
n:ユニット数(連数)

非通電時(真空吸着)

通電時(破壊→遮断)
■マニュアル操作について

VQD1151W-□ (切換用)
※マニュアル操作を行うと、接続された装置が作動しますので、危険のないことを確認してから行ってください。
■配線仕様について

10-VQ110-□-X46 (破壊エア充填用)

コネクタの着脱
※リード線は強く引張らないでください。接触不良や断線などの原因となります。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
17,489円 ( 19,238円 ) | 19日目 |
17,578円 ( 19,336円 ) | 16日目 |
16,688円 ( 18,357円 ) | 19日目 |
17,489円 ( 19,238円 ) | 19日目 |
17,578円 ( 19,336円 ) | 19日目 |
16,688円 ( 18,357円 ) | 19日目 |
17,297円 ( 19,027円 ) | 19日目 |
16,970円 ( 18,667円 ) | 19日目 |
17,578円 ( 19,336円 ) | 19日目 |
29,596円 ( 32,556円 ) | 19日目 |
20,194円 ( 22,213円 ) | 19日目 |
28,617円 ( 31,479円 ) | 19日目 |
22,808円 ( 25,089円 ) | 19日目 |
29,596円 ( 32,556円 ) | 19日目 |
22,619円 ( 24,881円 ) | 19日目 |
31,994円 ( 35,193円 ) | 19日目 |
29,784円 ( 32,762円 ) | 19日目 |
29,132円 ( 32,045円 ) | 19日目 |
41,690円 ( 45,859円 ) | 19日目 |
32,356円 ( 35,592円 ) | 19日目 |
25,835円 ( 28,419円 ) | 19日目 |
43,009円 ( 47,310円 ) | 19日目 |
40,484円 ( 44,532円 ) | 19日目 |
41,690円 ( 45,859円 ) | 19日目 |
36,184円 ( 39,802円 ) | 19日目 |
26,773円 ( 29,450円 ) | 19日目 |
42,216円 ( 46,438円 ) | 19日目 |
41,281円 ( 45,409円 ) | 19日目 |
53,795円 ( 59,175円 ) | 19日目 |
44,505円 ( 48,956円 ) | 19日目 |
35,536円 ( 39,090円 ) | 19日目 |
29,728円 ( 32,701円 ) | 19日目 |
55,778円 ( 61,356円 ) | 19日目 |
52,366円 ( 57,603円 ) | 19日目 |
34,929円 ( 38,422円 ) | 19日目 |
53,795円 ( 59,175円 ) | 19日目 |
56,866円 ( 62,553円 ) | 19日目 |
65,889円 ( 72,478円 ) | 19日目 |
56,667円 ( 62,334円 ) | 19日目 |
47,685円 ( 52,454円 ) | 19日目 |
38,715円 ( 42,587円 ) | 19日目 |
29,686円 ( 32,655円 ) | 19日目 |
65,889円 ( 72,478円 ) | 16日目 |
65,590円 ( 72,149円 ) | 19日目 |
76,896円 ( 84,586円 ) | 19日目 |
59,846円 ( 65,831円 ) | 19日目 |
81,210円 ( 89,331円 ) | 19日目 |
76,069円 ( 83,676円 ) | 19日目 |
77,752円 ( 85,527円 ) | 19日目 |
87,889円 ( 96,678円 ) | 19日目 |
71,994円 ( 79,193円 ) | 19日目 |
89,899円 ( 98,889円 ) | 19日目 |
87,935円 ( 96,729円 ) | 19日目 |
98,895円 ( 108,785円 ) | 19日目 |
84,156円 ( 92,572円 ) | 19日目 |
112,413円 ( 123,654円 ) | 19日目 |
99,818円 ( 109,800円 ) | 19日目 |
102,061円 ( 112,267円 ) | 19日目 |
120,362円 ( 132,398円 ) | 19日目 |
130,905円 ( 143,996円 ) | 19日目 |
破壊エアの絞り回路不要の真空・破壊ユニット。
【特長】
・応答速度:13msec(ユニットからワークまでの距離は500mm時)/18.5msec(ユニットからワークまでの距離は1,000mm時)
・オーバーシュートのない滑らかなワークの離脱
・破壊エアによるワークの吹き飛ばしなし
・真空、正圧の切換タイミングの調整不要(シングル信号制御)
・N.O.仕様(非通電時、真空吸着タイプ)、N.C.仕様(非通電時、真空遮断タイプ)の選択が可能

SMC
ワンタッチ管継手付/ブッシュタイプチェックバルブ AKH・AKBシリーズ
チェックバルブです。真空・破壊ユニット VQD1000-Vシリーズの接続ポートに本商品を設け、破壊エア圧力を低めに設定することにより、大気開放タイプにすることが可能です。

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ チューブキャップ KQ2C
チューブキャップです。真空・破壊ユニット VQD1000-Vシリーズに本商品とワンタッチ管継手を使用することで、破壊エア充填用タンクの増設が可能です。

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
薄形シリンダ、標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
真空発生器 ユニオンストレート
4.1通常価格(税別):1,730円

日本ピスコ
単体タイプ 管形 ユニオンストレートタイプ 大気開放
4.8通常価格(税別):1,528円~

コンバム(旧:妙徳)
真空エジェクタ基本形 CVコンバム
4.8通常価格(税別):4,697円~

日本ピスコ
単体タイプ 角形 ユニオンタイプ
4通常価格(税別):1,858円~

SMC
真空エジェクタ ボックス形(サイレンサ内蔵) ZHシリーズ
4.5通常価格(税別):241円~

SMC
直線形真空エジェクタ ZU□Aシリーズ
4通常価格(税別):1,527円~

SMC
真空ユニット ZK2シリーズ マニホールド・オプションパーツ
4通常価格(税別):413円~

日本ピスコ
単体タイプ 管形 ユニオンストレートタイプ 集中排気
3通常価格(税別):1,748円~

ミスミ
真空エジェクタ スタンダードタイプ
4通常価格(税別):17,650円~