メカニカル部品技術窓口

確定しました

真空ユニット 真空ポンプシステム ZXシリーズ

通常単価(税別)
14,42312,115
税込単価
15,86513,327
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

マニホールド化可能な真空ユニット、真空ポンプシステム。【特長】・100gまでの電子部品、小物精密部品に...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像はマニホールド仕様の代表画像となっております。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
詳細を確認

型番:

ZX100-K15HZB-F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ZX100-K15HZB-Fの仕様・寸法情報

種類
ユニット
付加機能
フィルタ / 真空発生用バルブ / 真空破壊用バルブ
真空ポート接続口形状
M5
エア供給ポート接続口形状
M5
用途
単体
使用温度範囲(℃)
5~50
関連部品種類
-
供給弁・破壊弁の組合せ
供給弁(N.C.)/破壊弁(N.C.)
定格電圧
DC24V
リード線取出し方法
グロメットタイプ
ランプ・サージ電圧保護回路
ランプ・サージ電圧保護回路付
マニュアル
ロック式ドライバ操作形
出力仕様
-
リード線仕様
リード線長さ0.6m
付属品
ブラケットA
真空スイッチ型式
サクションフィルタのみ
真空スイッチリード線取出し方法
-
破壊流量調整ニードル
なし
CE対応
非対応
関連部品種類詳細
-

商品情報

外形図

単位:mm

バルブユニット:K1タイプ

真空用圧力スイッチ(ZSE2)の場合(ZX100-K1□□□-E□)

真空用圧力スイッチ(ZSE2)の場合(ZX100-K1□□□-E□)

真空用圧力スイッチ(ZSE3)の場合(ZX100-K1□□□□-D□□)

真空用圧力スイッチ(ZSE3)の場合(ZX100-K1□□□□-D□□)

バルブユニット:K3タイプ

真空用圧力スイッチ(ZSE2)の場合(ZX100-K3□□□-E□)

真空用圧力スイッチ(ZSE2)の場合(ZX100-K3□□□-E□)

フィルタユニット(F)の場合(ZX100-K3□□□□-F)

フィルタユニット(F)の場合(ZX100-K3□□□□-F)

バルブユニット:K6タイプ

真空用圧力スイッチ(ZSE2)の場合

真空用圧力スイッチ(ZSE2)の場合

フィルタユニット(F)の場合(ZX100-K6-F)

フィルタユニット(F)の場合(ZX100-K6-F)

バルブユニット:K8タイプ

真空用圧力スイッチ(ZSE2)の場合(ZX100-K8-E□)

真空用圧力スイッチ(ZSE2)の場合(ZX100-K8-E□)

フィルタユニット(F)の場合(ZX100-K8-F)

フィルタユニット(F)の場合(ZX100-K8-F)

  • ※寸法はブラケットAの取付時
  • ※※寸法はスペーサ1の取付時

[ ]内寸法は、ACの場合

注)供給弁・破壊弁組合せK5、K6、J3の場合。
本製品の供給弁、破壊弁はパイロット圧供給(PS)ポートの圧力にて作動する構造となっています。供給用、破壊用パイロット圧供給(PA、PB)ポートにはパイロット圧供給(PS)ポート圧力以上、0.6MPa以下の圧力を供給してください。

製品仕様

ZX100-K15LZ-E□の外観

ZX100-K15LZ-E□

真空ポンプシステムの構造図

構造図

構成部品/交換部品

番号部品名材質備考
1ポペット弁Ass'y-ZX1-PV-0
2破壊流量調整ニードルステンレス鋼ZX1-NA
3マニホールドベースアルミニウム-
4真空スイッチ-ZSE2、ZSE3
5バルブユニット-ZX1-VB□□□□□□-D-□
6インターフェイスプレート-(PV)・(PS⇔PD)
7復帰スプリングステンレス-
注)8フィルタケースポリカーボネート-
番号部品名材質部品型番
9パイロット弁-カタログをご参照下さい。
10フィルタエレメントPVAZX1-FE
11ガスケット-ZX1-FG
12フィルタケースAss'y-ZX1-FK-PC
  • ※ 構成部品
    フィルタケース、フィルタエレメント、テンションボルト(Oリング含む)
    (11のガスケットは含まれない)

注意・禁止事項

  • ※ 上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照下さい。
  • ※ 商品画像は代表画像となっております。

フィルタケース取扱い上のご注意

1)ケースの材質はポリカーボネートですので、シンナ、四塩化炭素、クロロホルム、酢酸エステル、アニリン、シクロヘキサン、トリクロールエチレン、硫酸、乳酸、水溶性切削油(アルカリ性)等の化学薬品のご使用あるいは雰囲気中でのご使用は避けてください。
2)直射日光を避けてご使用ください。

型番リスト

表示件数
型番
ZX100-K15HZB-F

種類

付加機能

真空ポート接続口形状

エア供給ポート接続口形状

用途

使用温度範囲

(℃)

関連部品種類

供給弁・破壊弁の組合せ

定格電圧

リード線取出し方法

ランプ・サージ電圧保護回路

マニュアル

出力仕様

リード線仕様

付属品

真空スイッチ型式

真空スイッチリード線取出し方法

破壊流量調整ニードル

CE対応

関連部品種類詳細

最小発注数量
ユニット
フィルタ / 真空発生用バルブ / 真空破壊用バルブ
M5
M5
単体
5~50
-
供給弁(N.C.)/破壊弁(N.C.)
DC24V
グロメットタイプ
ランプ・サージ電圧保護回路付
ロック式ドライバ操作形
-
リード線長さ0.6m
ブラケットA
サクションフィルタのみ
-
なし
非対応
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,42312,115
( 13,327 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

マニホールド化可能な真空ユニット、真空ポンプシステム。
【特長】
・100gまでの電子部品、小物精密部品に
・モジュール設計による最適機能組み合わせ可能
・コンパクト、軽量(機能フルセット時120g)によりアクチュエータ取付に最適

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像はマニホールド仕様の代表画像となっております。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空ユニット 真空ポンプシステム ZXシリーズの型番ZX100-K15HZB-Fのページです。 型番ZX100-K15HZB-Fに関する仕様情報を記載しております。
真空ユニット 真空ポンプシステム ZXシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空ユニット 真空ポンプシステム ZXシリーズ
真空ユニット エジェクタシステム ZXシリーズ
真空ユニット 真空ポンプシステム ZK2□A 単体 真空ポンプシステム+バルブ付+省エネ機能無
大型真空ユニット 真空ポンプシステム ZRシリーズ
真空ユニット 真空ポンプシステム ZK2□Aマニホールド用真空ポンプシステム+バルブ付+省エネ機能無
薄形真空ポンプシステム ZQシリーズ
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格14,423211 -16,746 -951 -16,746 -5,489
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目6日目〜6日目〜9日目〜在庫品1日目
よく一緒に購入される商品

真空発生器・エジェクタカテゴリの売れ筋ランキング