17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

真空ユニット エジェクタシステム ZXシリーズ

通常単価(税別)
21125,415特別価格
税込単価
23227,957特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

100gまでの電子部品、小物精密部品に最適な真空ユニット、エジェクタシステム。【特長】・モジュール設計...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像はマニホールド仕様の代表画像となっております。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm

バルブユニットなし

真空用圧力スイッチ(ZSE2)の場合 ZX1□□□-E□の寸法図

真空用圧力スイッチ(ZSE2)の場合 ZX1□□□-E□

  • 注1)外部破壊を行う場合プラグを外してください。
  • 注2)※寸法はブラケットAの取付時、※※寸法は、スペーサ1取付時の寸法です。
フィルタユニット(F)の場合(ZX1□□□-F)の寸法図

フィルタユニット(F)の場合(ZX1□□□-F)

バルブユニット:K1タイプ

真空用圧力スイッチ(ZSE2)の場合(ZX1□□□-K1□□□□-E□)の寸法図

真空用圧力スイッチ(ZSE2)の場合(ZX1□□□-K1□□□□-E□)

  • 注)※寸法はブラケットAの取付時、※※寸法はスペーサ1の取付時の寸法です。
  • []内寸法は、ACの場合。
真空用圧力スイッチ(ZSE3)の場合(ZX1□□□-K1□□□-D□□□)の寸法図

真空用圧力スイッチ(ZSE3)の場合(ZX1□□□-K1□□□-D□□□)

フィルタユニットの場合(ZX1□□□-K1□□□□-F)の寸法図

フィルタユニットの場合(ZX1□□□-K1□□□□-F)

スイッチ、フィルタ無しの場合(ZX1□□□-K1□□□□)の寸法図

スイッチ、フィルタ無しの場合(ZX1□□□-K1□□□□)

バルブユニット:K3タイプ

真空用圧力スイッチ(ZSE2)の場合(ZX1□□□-K3□□□-E□)の寸法図

真空用圧力スイッチ(ZSE2)の場合(ZX1□□□-K3□□□-E□)

  • 注)※寸法はブラケットAの取付時、※※寸法は、スペーサ1取付時の寸法です。
  • []内寸法は、ACの場合。

製品仕様

ZX1□□□-K15LZ-E□ の外観図

ZX1□□□-K15LZ-E□の外観図

ZX1□□□-K35MZ-E□の外観図

ZX1□□□-K35MZ-E□の外観図

構造

エジェクタシステム ZXシリーズの構造図
番号部品名材質備考
1ポペット弁Ass'y-ZX1-PV-0
2破壊流量調整ニードルステンレス鋼ZX1-NA
3マニホールドベースアルミニウム-
4真空スイッチ-ZSE2、ZSE3
5バルブユニット-ZX1-VA□□□□□□-D-□
6インタフェイスプレート-(PV⇔PS⇔PD)
7サイレンサケース--
注)8フィルタケースポリカーボネート-
番号部品名材質部品品番
9パイロット弁エアオペレート-カタログをご参照下さい。
10フィルタエレメントPVAZX1-FE
11エジェクタアセンブリ-カタログをご参照下さい。
12ガスケット-ZX1-FG
13サイレンサエレメント-ZX1-SAE
14パッキンセット-ZX1-PK
(7, 13)サイレンサAss'y-ZX1-HS2-□(□はノズル径)
15フィルタケースAss'y-ZX1-FK-PC

※構成部品

  • フィルタケース、フィルタエレメント、テンションボルト(Oリング含む)
     (12のガスケットは含まれません)

注)フィルタケース取扱い上のご注意
1)ケースの材質はポリカーボネートですので、シンナ、四塩化炭素、クロロホルム、酢酸エステル、アニリン、シクロヘキサン、トリクロールエチレン、硫酸、乳酸、水溶性切削油(アルカリ性)等の化学薬品のご使用あるいは雰囲気中でのご使用は避けてください。
2)直射日光を避けてご使用ください。

注意・禁止事項

  • ※ 上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照下さい。
  • ※ 商品画像は代表画像となっております。

型番リスト

表示件数

種類

付加機能

到達真空度

(kPa)

空気消費流量

(l/min)

真空ポート接続口形状

エア供給ポート接続口形状

用途

使用温度範囲

(℃)

吸込流量

(l/min)

ノズル径

関連部品種類

排気仕様

供給弁・破壊弁の組合せ

定格電圧

リード線取出し方法

ランプ・サージ電圧保護回路

マニュアル

出力仕様

リード線仕様

付属品

真空スイッチ型式

真空スイッチリード線取出し方法

破壊流量調整ニードル

オーダーメイド仕様

CE対応

関連部品種類詳細

適用システム

最小発注数量
関連部品
-
-
-
-
-
-
-
-
-
エジェクタ構成部品
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ガスケット
-
1個
関連部品
-
-
-
-
-
-
-
-
-
破壊弁(N.C.)
-
-
DC24V
L型プラグコネクタ(0.3m)
ランプ・サージ電圧保護回路付
ノンロック式プッシュ式
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
関連部品
-
-
-
M5
M5
-
-
-
-
バルブユニット
-
供給弁(N.C.)/破壊弁なし
DC24V
L型プラグコネクタタイプ
ランプ・サージ電圧保護回路付
ロック式ドライバ操作形
-
リード線長さ0.3m
-
-
-
ロックナット無
-
-
-
真空ポンプシステム
1個
ユニット
サイレンサ / フィルタ / 真空発生用バルブ / 機械式真空用圧力スイッチ / 真空破壊用バルブ
-84
46
M5
M5
単体
5~50
22
1.0mm
-
サイレンサ付
供給弁(N.C.)/破壊弁(N.C.)
DC24V
L型プラグコネクタタイプ
ランプ・サージ電圧保護回路付
ノンロック式プッシュ式
NPN仕様
コネクタなし
ブラケットA
真空用圧力スイッチ(一般用)(ZSE2)+サクションフィルタ
コネクタタイプ(コネクタ・リード線なし)
なし
なし
非対応
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
211
( 232 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,7923,822
( 4,204 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,4897,496
( 8,246 )
在庫品1日目当日出荷可能
25,415
( 27,957 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

100gまでの電子部品、小物精密部品に最適な真空ユニット、エジェクタシステム。
【特長】
・モジュール設計による最適機能組み合わせが可能
・コンパクト、軽量(機能フルセット時120g)によりアクチュエータ取付に最適
・エジェクタノズル径Φ0.5~Φ1.0mm(吸込流量5~22L/min(ANR))から選定
・マニホールド化可能
【用途】
・チップボンディング、チップマウンター、極小部品の吸着搬送、印刷機への紙送り

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像はマニホールド仕様の代表画像となっております。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空ユニット エジェクタシステム ZXシリーズのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
修理用として使用しました
4
満足度:4.0
当社で使っている、真空にて製品をピックアップする装置の発生源が破損したので、修理用として使用しました。今まで使用して物を...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空ユニット エジェクタシステム ZXシリーズ
真空ユニット 真空ポンプシステム ZXシリーズ
真空ユニット エジェクタシステム ZK2□Aシリーズ マニホールド
大型真空ユニット エジェクタシステム ZRシリーズ
真空ユニット エジェクタシステム ZK2□Aシリーズ 単体 エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能なし
小型真空ユニット ZBシリーズ
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格211-14,4237,289 -490 -14,338 -7,760 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目6日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜

真空発生器・エジェクタカテゴリの売れ筋ランキング