メカニカル部品技術窓口
単位:mm

構造・外形図1

構造・外形図2

構造・外形図3

構造・外形図1

構造・外形図2

外観

フルセット(バルブ+真空用圧力スイッチ+フィルタユニット)の図
構成機器

バルブユニット+真空用圧力スイッチ/フィルタユニット

バルブユニット

真空用圧力スイッチ/フィルタユニット
| 番号 | 組み合わせ、仕様等 |
|---|---|
| 3 | 真空スイッチ用、アダプタA用 |
| 11 | 標準品(付属品なし) |
| 標準品(付属品なし) [ZSE30A仕様] | |
| 13 | 標準品(付属品なし) |
| ファンクションプレート付 | |
| 14 | 標準品(付属品なし) |
| ファンクションプレート付 | |
| 標準品(付属品なし) [ZSE30A仕様] | |
| ファンクションプレート付 [ZSE30A仕様] | |
| 15 | 標準品(付属品なし) |
| ファンクションプレート付 |
※バルブユニットを単体仕様からマニホールド仕様に組付ける際はZX1-MP1(3ヶ)(PS、PD、PEポート用)、TB00148(1ヶ)(PVポート用)が必要になります。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
951円 ( 1,046円 ) | 6日目 |
38,296円 ( 42,126円 ) | 19日目 |
39,322円 ( 43,254円 ) | 19日目 |
38,475円 ( 42,323円 ) | 19日目 |
38,715円 ( 42,587円 ) | 6日目 |
39,971円 ( 43,968円 ) | 19日目 |
39,362円 ( 43,298円 ) | 19日目 |
42,876円 ( 47,164円 ) | 19日目 |
32,544円 ( 35,798円 ) | 6日目 |
32,264円 ( 35,490円 ) | 19日目 |
32,544円 ( 35,798円 ) | 19日目 |
32,544円 ( 35,798円 ) | 19日目 |
大型パッドや複数のパッドを使用する場合に最適な真空ユニット、真空ポンプシステム。
【特長】
・0.5~5kgまでのワークに適した真空ユニット
・モジュール設計/必要な機能の組み合せが可能
・真空ポンプシステム、エジェクタシステムのいずれにも対応した組合せが可能
・安全対策、ダブルソレノイドによる自己保持機能
・コンパクト、軽量
・マニホールド化が可能


SMC
真空ユニット 真空ポンプシステム ZXシリーズ
真空ユニット 真空ポンプシステムです。100gまでの電子部品・小物精密部品に最適です。使用目的に応じて、必要な機能を自由に組み合わせることが可能です。

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
薄形シリンダ、標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンバム(旧:妙徳)
真空エジェクタ基本形 CVコンバム
4.8通常価格(税別):4,697円~

日本ピスコ
単体タイプ 管形 ユニオンストレートタイプ 大気開放
4.8通常価格(税別):1,528円~

SMC
真空エジェクタ ボックス形(サイレンサ内蔵) ZHシリーズ
4.5通常価格(税別):241円~

SMC
直線形真空エジェクタ ZU□Aシリーズ
4通常価格(税別):1,527円~

ミスミ
真空発生器 ユニオンストレート
4.1通常価格(税別):1,730円

CHELIC(チェリック)
真空エジェクタ VEシリーズ VELN
4.7通常価格(税別):1,094円~

ミスミ
真空発生器 角型ユニオン
4.5通常価格(税別):2,240円~

SMC
真空エジェクタ 直接配管形 ZHシリーズ
4.5通常価格(税別):186円~

日本ピスコ
単体タイプ 角形 ユニオンタイプ
4通常価格(税別):1,858円~