17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

真空ユニット エジェクタシステム ZK2シリーズ
  • 真空ユニット エジェクタシステム ZK2シリーズ
  • 真空ユニット エジェクタシステム ZK2シリーズ
  • 真空ユニット エジェクタシステム ZK2シリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

真空ユニット エジェクタシステム ZK2シリーズ

販売終了

型番

ZK2A07J5AL1-06

2020年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はZK2-Aシリーズです

省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチ搭載の真空ユニット、エジェクタシステム。
【特長】
・真空到達時供給エアカット:空気消費量 90%削減
・2段エジェクタ構造により、吸込流量:50%増加、空気消費量:30%削減
・小型・軽量:体積28%減( 88cm3)、質量 59%減(81g)
・単体、マニホールド共に省配線
・供給弁は一度ONすると、通電が切れても真空発生状態を維持。これにより、ワークの落下防止対策と消費電力の削減が可能
・メンテナンス性向上
・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸入流量向上

ご注意

  • オプション仕様の機能・用途については、カタログP91をご参照ください。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

指定中の仕様・寸法情報

種類
ユニット
付加機能
サイレンサ / フィルタ / 真空発生用バルブ / 逆止め弁(真空保持) / LED表示付真空用圧力スイッチ
到達真空度(kPa)
-91
空気消費流量(l/min)
24
真空ポート接続口形状
ワンタッチ継手
真空ポートワンタッチ継手サイズ
φ6
エア供給ポート接続口形状
ワンタッチ継手
エア供給ポートワンタッチ継手サイズ
φ6
用途
単体
使用圧力範囲(MPa)
0.3~0.6
使用温度範囲(℃)
-5~50
吸込流量(l/min)
29

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト