17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ケーブル長(m)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内

パイプ取付式液面検出センサ[アンプ内蔵] (EX-F1)

通常単価(税別)
10,06410,979
税込単価
11,07012,077
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

【特長】・ロープライスアンプ内蔵のパイプ取付式液面検出センサです。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

商品特長詳細

ロープライスアンプ内蔵の液面検出センサ

パイプ取付式液面検出センサ[アンプ内蔵] (EX-F1) 商品特長詳細01
パイプ取付式液面検出センサ[アンプ内蔵] (EX-F1) 商品特長詳細02
CE を取得しています。
CE : EMC指令

アンプ内蔵型で省スペースを実現

ロープライス

アンプ内蔵型ですからアンプ部とヘッド部を別々に設置する必要がなく、省スペース化が図れます。
ロープライスを実現。装置のコストダウンに貢献します。

見易い動作表示灯を装備

検出状態を広い範囲から確認できる動作表示灯を装備しました。
パイプ取付式液面検出センサ[アンプ内蔵] (EX-F1) 商品特長詳細03

簡単取り付け、ラクラク調整

パイプへの取り付けは、結束バンドで締め付けるだけで簡単にできます。
また、取付位置を再調整する場合、取付位置調整レバーにより、結束バンドを切らなくても簡単に再調整が行なえます。
パイプ取付式液面検出センサ[アンプ内蔵] (EX-F1) 商品特長詳細04

出力動作切換スイッチを装備

液体検出時ON/液体非検出時ONを、スイッチにより切り換え可能。液体が無くても、出力動作が切り換えられますので、装置組み立て時の動作チェックにも役立ちます。

検出原理

パイプ内に液体がない場合、パイプと空気の屈折率の差が大きいため、光がパイプ内壁面で反射して、受光部に入光します。パイプ内に液体がある場合、パイプと液体の屈折率の差が小さいため、光が液中に入り、受光部に入光しません。

<パイプ内に液体がない場合>
<パイプ内に液体がある場合>
パイプ取付式液面検出センサ[アンプ内蔵] (EX-F1) 商品特長詳細05
パイプ取付式液面検出センサ[アンプ内蔵] (EX-F1) 商品特長詳細06

使用例

水槽の液面検出

パイプ取付式液面検出センサ[アンプ内蔵] (EX-F1) 使用例01

製品仕様

単位mm
パイプ取付式液面検出センサ[アンプ内蔵] (EX-F1) 製品仕様01

規格表

種類アンプ内蔵・パイプ取付式
型式名EX-F1
検出物体液体(注2)
適用パイプ径外径φ6~φ13mm透明樹脂パイプ
[PFA(ふっ素樹脂)または同等の透明度を有するパイプ、肉厚1mm](注3)
電源電圧12~24V DC±10% リップルP-P10%以下
消費電流30mA以下
出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ
・最大流入電流:100mA
・印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)
・残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)
 0.4V以下(流入電流16mAにて)
-出力動作液体があるときON/液体がないときON 切換スイッチにて選択
短絡保護装備
応答時間2ms以下
動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯)



使用周囲温度(注4)-10~+55℃(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+70℃
使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH
使用周囲照度白熱ランプ:受光面照度3,000Lx以下
耐電圧AC1,000V 1分間 充電部一括・ケース間
絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間
耐振動耐久10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間
耐衝撃耐久100m/s2(約10G) XYZ各方向3回
投光素子赤外LED(変調式)
材質ケース:ポリカーボネート、結束バンド:ナイロン、
滑り止めチューブ:シリコーン
ケーブル0.1mm2 3芯キャブタイヤケーブル1m付
ケーブル延長0.3mm2以上のケーブルにて全長50mまで延長可能
質量本体質量:約15g、梱包質量:約60g
付属品結束バンド:2本、滑り止めチューブ:2個

(注1):指定のない測定条件は、使用周囲温度=+20℃です。
(注2):透明度の低い液体や粘度の高い液体は、安定して検出できない場合があります。
(注3):適用外のパイプには、使用しないでください。また、パイプがガラス管の場合には、屈折率により検出が不安定になることがありますので、ご注意ください。
(注4):検出する液体の温度も、使用周囲温度範囲内にしてください。

型番リスト

表示件数

ケーブル長

(m)

RoHS?最小発注数量
1
10
1個
5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,064
( 11,070 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,979
( 12,077 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】・ロープライスアンプ内蔵のパイプ取付式液面検出センサです。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプ取付式液面検出センサ[アンプ内蔵] (EX-F1)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプ取付式液面検出センサ[アンプ内蔵] (EX-F1)
極小型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-Z)
小物・薄物検出用エリアセンサ (NA1-11シリーズ)
距離設定反射型ビームセンサ[アンプ内蔵/フリー電源] (EQ-500)
障害物センサ (PX-2シリーズ)
汎用・超薄型エリアセンサ (NA2-Nシリーズ)
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic
通常価格10,064-9,997 -54,89915,899 -12,899 -45,899 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類光電センサ光電センサエリアセンサ光電センサ光電センサエリアセンサ
検出方式拡散反射透過透過拡散反射拡散反射透過
アンプ 種類内蔵型内蔵型内蔵型内蔵型分離型(センサ単体)内蔵型
検出物体透明体 / 液面(パイプ取付)不透明体不透明体不透明体不透明体不透明体
標準検出物体(φ)6~13-----

光電センサ・ファイバーセンサカテゴリの売れ筋ランキング