17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

アンプ分離 デジタルレーザセンサ (LS-500)

通常単価(税別)
21,90028,900
税込単価
24,09031,790
通常出荷日:在庫品1日目~11日目一部当日出荷可能

【特長】・最小のレーザセンサヘッド、分離型アンプ・センサ検出物体:透明体、不透明体、半透明体

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

商品特長詳細

業界最小※ レーザセンサヘッド
LASER CLASS 1
※2014年9月現在、アンプ分離型レーザセンサヘッドとして

透過型
M6ヘッドONタイプ
センサヘッド
LS-H101
透過型
角型サイドONタイプ
センサヘッド
LS-H102
同軸反射型
センサヘッド
LS-H201
同軸ミラー反射型
センサヘッド
LS-H901
アンプ
LS-501
LS-501-C2
アンプ分離 デジタルレーザセンサ (LS-500) 商品特長詳細01
アンプ分離 デジタルレーザセンサ (LS-500) 商品特長詳細11
アンプ分離 デジタルレーザセンサ (LS-500) 商品特長詳細12
アンプ分離 デジタルレーザセンサ (LS-500) 商品特長詳細13
アンプ分離 デジタルレーザセンサ (LS-500) 商品特長詳細14
アンプ分離 デジタルレーザセンサ (LS-500) 商品特長詳細15
CE 、FDA を取得しています。
CE : EMC指令

SUSボディの採用。
取付時、メンテナンス時にぶつけても壊れにくい。
[透過型M6ヘッドONタイプ LS-H101]

M6、1点留めを採用
取り付けしやすい構造。
検出距離1mを実現
(アンプの応答時間STDモードにて)
アンプ分離 デジタルレーザセンサ (LS-500) 商品特長詳細02
 

保護構造IP67を実現。
水やホコリの多い現場でも使用できます。
[透過型角型サイドONタイプ LS-H102]

検出距離1mを実現
(アンプの応答時間STDモードにて)
450mmウェーハに対応できる検出距離を実現。
位置決めが簡単に
光軸調整スクリーンに映った赤色スポットを見ながら、最適な受光位置がひと目で確認できます。
2点留めを採用
アンプ内蔵・超小型レーザセンサEX-L200透過型と同形状。
EX-L200のデジタル表示タイプとして使用可能です。
EX-L200と同様の曲がり目を低減した構造も実現しています
アンプ分離 デジタルレーザセンサ (LS-500) 商品特長詳細03
アンプ分離 デジタルレーザセンサ (LS-500) 商品特長詳細04
 

同軸反射で従来品の約60%サイズdown(体積比)
[同軸反射型 LS-H201]

W8×H23×D18mmの厚み、高さ、奥行きをすべて小さくした最小形状です。
※表示灯部を除く
同軸構造を採用
直進性の高いレーザを同軸構造としたことにより、より狭いスペースでも安定した検出が可能となり、取り付けも簡単になります。
アンプ分離 デジタルレーザセンサ (LS-500) 商品特長詳細05
アンプ分離 デジタルレーザセンサ (LS-500) 商品特長詳細06
見やすい動作表示灯を装備
全方向からの視認が可能です。
長距離小スポットを実現
アンプ分離 デジタルレーザセンサ (LS-500) 商品特長詳細07
検出距離300mmまで(アンプの応答時間STDモードにて)φ2mmを実現

同軸構造に加え、光源をセンサヘッドの中央に配置しているため、設計が簡単になります。
[同軸ミラー反射型 LS-H901]

業界最小※・最薄
W8×H23(表示灯部を除く)×D18mmの奥行きを小さくした形状。
※2014年9月現在、アンプ分離型レーザセンサヘッドとして
検出距離10mm~1mを実現
(アンプの応答時間STDモードにて)
近距離検出に対応。
アンプ分離 デジタルレーザセンサ (LS-500) 商品特長詳細08
 

応答時間業界最速クラス※60μs [アンプ LS-500]

アンプ分離 デジタルレーザセンサ (LS-500) 商品特長詳細09

ファイバセンサとの親和性を追求
FX-500シリーズと同じ操作・メニュー表示・形状。ファイバセンサとの親和性を高めました。

光軸のズレ検出
2出力(自己診断出力)を装備
ホコリなどによる汚れなどで光量低下が生じたことを検知し、警報として出力できます。出力2を自己診断出力として設定可能。出力1のしきい値をティーチングすると出力2が連動し、任意で設定された余裕度分しきい値をシフトして設定されます。

長期的に安定検出
しきい値追従機能を装備。長期安定検出とメンテナンス工数の削減に貢献します。長期的な環境変化(ホコリ等)による光量の変化に追従するため、任意の周期で入光量を確認し、しきい値の再設定を自動的に行ないます。

論理演算
レーザセンサのみで3つの論理演算(AND、OR、XOR)が可能。専用コントローラを省き省配線とコスト削減を実現します。FX-500シリーズとも組み合わせ可能。

データバンク
アンプの設定条件を本体のメモリに8種類記憶できます。設定条件をセーブ・ロードできますので、多品種を製造する現場での段取り替え作業を軽減します。

※2014年9月現在、アンプ分離型レーザセンサアンプとして

ネットワーク通信が可能

オープンネットワーク対応通信ユニットSC-GU3シリーズを介しオープンネットワークCC-Link / DeviceNet / EtherCATに接続可能。PLC、パソコンなどからモニタリングや各種設定が行なえます。

アンプ分離 デジタルレーザセンサ (LS-500) 商品特長詳細10

※CC-Linkは、三菱電機株式会社の登録商標です。DeviceNetTMは、ODVA(Open DeviceNet Vender Association,Inc.)の登録商標です。EtherCAT®は、Beckhoff Automation GmbHの登録商標です。

使用例

透過型 M6ヘッドONタイプ LS-H101

ウェーハの有無検出
リードフレームの位置決め
ワークの方向判別
アンプ分離 デジタルレーザセンサ (LS-500) 使用例01
アンプ分離 デジタルレーザセンサ (LS-500) 使用例02
アンプ分離 デジタルレーザセンサ (LS-500) 使用例03

透過型 角型サイドONタイプ LS-H102

ウェーハの傾き検出
IC の浮き検出
金型内の残留物検出
アンプ分離 デジタルレーザセンサ (LS-500) 使用例04
アンプ分離 デジタルレーザセンサ (LS-500) 使用例05
アンプ分離 デジタルレーザセンサ (LS-500) 使用例06

同軸反射型 LS-H201

作業台越しのワーク有無検出
キャップのパッキン有無検出
ねじ穴/ねじの有無検出
アンプ分離 デジタルレーザセンサ (LS-500) 使用例07
アンプ分離 デジタルレーザセンサ (LS-500) 使用例08
アンプ分離 デジタルレーザセンサ (LS-500) 使用例09

同軸ミラー反射型 LS-H901

テープの有無検出
DVD、基板等の上限検出

瓶の有無検出
アンプ分離 デジタルレーザセンサ (LS-500) 使用例10
アンプ分離 デジタルレーザセンサ (LS-500) 使用例11
アンプ分離 デジタルレーザセンサ (LS-500) 使用例12

製品仕様

単位mm

LS-H101□

LS-H102□

センサヘッド
(注1):投光器には、装備されていません。
センサヘッド
(注1):投光器には、装備されていません。
アンプ分離 デジタルレーザセンサ (LS-500) 製品仕様01
アンプ分離 デジタルレーザセンサ (LS-500) 製品仕様02

LS-H201□
LS-H901□

 
センサヘッド
RF-330(LS-H901□付属の反射ミラー)の寸法図
材質:アクリル(リフレクタ)、ABS(ベース)
アンプ分離 デジタルレーザセンサ (LS-500) 製品仕様03
アンプ分離 デジタルレーザセンサ (LS-500) 製品仕様04

LS-501
LS-501P

アンプ

アンプ分離 デジタルレーザセンサ (LS-500) 製品仕様05
アンプ分離 デジタルレーザセンサ (LS-500) 製品仕様06

規格表

センサヘッド

種類透過型同軸反射型同軸ミラー反射型
円柱型小型
型式名LS-H101LS-H102LS-H201LS-H901
組み合わせアンプLS-501(P)、 LS-501(P)-C2(注2)




(注3)
(注4)
H-SP1m1m150mm0.01~1m
FAST1m1m200mm0.01~1m
STD1m1m300mm0.01~1m
LONG1m1m450mm0.01~1.5m
U-LG1m1m600mm0.01~2m
HYPR1m1m750mm0.01~2.5m
スポットサイズ約φ5mm以下
(距離1mにて)
約φ5mm以下
(距離1mにて)
約φ2mm以下
(距離300mmにて)
約φ6mm以下
(距離1mにて)
検出物体不透明体、半透明体、透明体(注5)
動作表示灯橙色LED(アンプ出力 ON時点灯)



保護構造IP40(IEC)IP67(IEC)IP40(IEC)IP40(IEC)
使用周囲温度-10~+55℃(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+70℃
使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH
使用周囲照度白熱ランプ:受光面照度3,000Lx以下
耐電圧AC1,000V 1分間 充電部一括・ケース間
絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上
耐振動耐久10~500Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間
耐衝撃耐久100m/s2(約10G) XYZ各方向3回



種類赤色半導体レーザダイオード
発光ピーク波長660nm660nm660nm660nm
レーザクラスクラス1(JIS/IEC/FDA)(注6)
最大出力2mW2mW2mW1mW
材質ケース:SUS303
カバー:ポリカーボネート
ケース:PBT
カバー:アクリル
ケース:PBT、
表示カバー:ポリカーボネート、
投・受光面:ガラス
ケーブル0.09mm2 2芯シールドケーブル2m付(注7)0.15mm2 2芯平行2線シールドケーブル2m付(注7)
質量本体質量:約50g
梱包質量:約75g
本体質量:約50g
梱包質量:約70g
本体質量:約50g
梱包質量:約80g
本体質量:約50g
梱包質量:約85g
付属品M6ナット4個、
内歯座金2枚
MS-EXL2-2(取付プレート):2個MS-LS-1(取付金具):1個MS-LS-1(取付金具):1個
RF-330(反射ミラー):1個

(注1): 指定のない測定条件は、使用周囲温度=+23℃です。
(注2): 透過型LS-H101□およびLS-H102□を使用する際、組み合わせアンプLS-500シリーズの受光感度設定(gctL)をレベル2以下に設定しないでください。
検出が不安定になる可能性があります。
(注3): 同軸反射型の検出距離は、白色無光沢紙(□100mm)に対する値です。
(注4): 同軸ミラー反射型の検出距離は、反射ミラーRF-330に対する値です。また、検出距離は、反射ミラー設置可能範囲を示します。検出物体の検出は0.01m以下でも可能です。
同軸ミラー反射型は、原理上鏡面体または光を拡散しやすい物体などを近距離で検出すると、偏光された光が不安定となり検出できない場合があります。
[対策]
・アンプの受光感度機能を使用して受光感度レベルを下げる。
・応答時間を変更する。
・センサヘッドを検出物体から遠ざける。
反射ミラーの表面状態により、受光量が変化することがあります。
組み合わせアンプLS-500シリーズで行なうしきい値設定は、十分余裕をもって、しきい値を設定してください。
(注5): 必ず事前に実機にて検出確認後、ご使用ください。
(注6): FDA規則のLaser Notice No.50(2007.6.24)の規定に従い、FDA規則(21 CFR 1040.10および1040.11)に準拠しています。
(注7): ケーブル延長はできません。

アンプ

種類コネクタタイプケーブルタイプ
型式名NPN出力LS-501LS-501-C2
PNP出力LS-501PLS-501P-C2
電源電圧12~24V DC +10-15% リップルP-P10%以下
消費電力通常時:1,200mW以下(電源電圧24V時 消費電流50mA以下、ケーブルタイプはモニタ電流出力を除く)
ECOモード時:980mW以下(電源電圧24V時 消費電流40mA以下、ケーブルタイプはモニタ電流出力を除く)
検出出力
(検出出力1、検出出力2)
(注4)
<NPN出力タイプ>
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
・最大流入電流:50mA(注2)
・印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)
・残留電圧:2V以下(最大流入電流にて)

<PNP出力タイプ>
PNPトランジスタ・オープンコレクタ
・最大流出電流:50mA(注2)
・印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)
・残留電圧:2V以下(最大流出電流にて)
-出力動作入光時ON/非入光時ON 切換式
短絡保護装備
検出
出力
設定
検出出力1通常モード/微分モード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモード 切換式
検出出力2
(注4)
通常モード/微分モード/ヒステリシスモード/
自己診断出力モード 切換式
通常モード/微分モード/ヒステリシスモード/
自己診断出力モード/アンサーバック出力モード 切換式
応答時間H-SP:60μs以下、FAST:150μs以下、STD:250μs以下、LONG:500μs以下、U-LG:5ms以下、HYPR:24ms以下 切換式
モニタ電流出力-出力電流:約4~20mA(H-SP、FAST、STD:0~4,000表示にて)
応答時間:2ms以下
ゼロ点:4mA±1%F.S.以内
スパン:16mA±5%F.S.以内
直線性:±3%F.S.以内
負荷抵抗:0~250Ω
外部入力(注4)<NPN出力タイプ>
NPN無接点入力
・信号条件 High:+8V~+V DCまたは開放、Low:0~+2V DC(流出電流0.5mA以下)
・入力インピーダンス:約10kΩ

<PNP出力タイプ>
PNP無接点入力
・信号条件 High:+4V~+V DC(流入電流3.0mA以下)、Low:0~+0.6V DCまたは開放
・入力インピーダンス:約10kΩ
外部入力機能投光停止/ティーチング(フルオート, リミット, 2点)/論理演算/コピーロック/表示アジャスト/データバンクロード/データバンクセーブ 切換式
動作表示灯橙色LED(検出出力1、検出出力2 ON時点灯)
レーザ放射表示灯緑色LED(レーザ放射時点灯)
出力選択表示灯黄色LED(出力選択時点灯)
デジタル表示デジタル表示 7セグメント8桁(緑色LED4桁+赤色LED4桁) モード表示(黄色LED):L/D・CUST・PRO
入光量表示範囲H-SP/FAST/STD:0~4,000、LONG/U-LG/HYPR:0~9,999
感度設定方法2点ティーチング/リミットティーチング/フルオートティーチング/マニュアル調整
論理演算検出出力1と演算対象間にて:無効/AND/OR/XOR 切換式
演算対象:検出出力2/隣接上位アンプ(検出出力1)/外部入力 切換式
タイマ機能<検出出力1>
オフディレイタイマ/オンディレイタイマ/ワンショットタイマ/オン・オフディレイタイマ/オンディレイ・ワンショットタイマ
有効/無効切換式 タイマ時間可変
<検出出力2>
オフディレイタイマ/オンディレイタイマ/ワンショットタイマ
有効/無効切換式 タイマ時間可変
-タイマ時間タイマレンジ“ms”:約0.5ms、約1~9,999ms、約1ms単位
タイマレンジ“sec”:約0.5s、約1~32s、約1s単位
タイマレンジ“1/10ms”:約0.05ms、約0.1~999.9ms、約0.1ms単位 各出力個別設定
干渉防止機能装備(注3)
保護構造IP40(IEC)



使用周囲温度-10~+55℃[4~7台密着時:-10~+50℃、8~16台密着時(ケーブルタイプは8~12台):-10~+45℃]
(但し、結露および氷結しないこと)、 保存時:-20~+70℃
使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH
耐電圧AC1,000V 1分間 充電部一括・ケース間
絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間
耐振動耐久10~150Hz 複振幅0.75mm(最大10G) XYZ各方向2時間
耐衝撃耐久98m/s2(約10G) XYZ各方向5回
材質ケース:ポリカーボネート、カバー:ポリカーボネート、スイッチ:ポリアセタール
ケーブル-0.2mm2 6芯 キャブタイヤケーブル2m付
ケーブル延長0.3mm2 以上のケーブルにて全長100mまで延長可能
質量本体質量:約15g、梱包質量:約55g本体質量:約75g、梱包質量:約110g
付属品FX-MB1(アンプ保護シール):1セット


(注1): 指定のない測定条件は、使用周囲温度=+23℃です。
(注2): 連結コネクタタイプを5台以上連結した場合は、25mAとなります。但し、ケーブル延長を除く。
(注3): 密着取り付け可能台数:H-SP:0台/FAST:2台/STD、LONG、U-LG、HYPR:4台。
(注4): コネクタタイプは検出出力2と外部入力のどちらかを選択しての使用となります。

型番リスト

表示件数

検出方式

検出距離【区分】

アンプ 種類

検出物体

検出の種類(反射形のみ)

保護構造

ヘッド形状

検出光放射方向

ヘッド材質

接続方式

ケーブル長

(m)

芯数

出力

付属品

ヘッド最大サイズ

(mm)

RoHS?最小発注数量
-
-
分離型(アンプ単体)
-
-
IP40
-
-
コネクタタイプ
-
-
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
FX-MB1(アンプ保護シール):1セット
-
10
1個
-
-
分離型(アンプ単体)
-
-
IP40
-
-
キャブタイヤケーブル(0.2mm2)
2
6
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
FX-MB1(アンプ保護シール):1セット
-
-
1個
-
-
分離型(アンプ単体)
-
-
IP40
-
-
コネクタタイプ
-
-
PNPトランジスタ・オープンコレクタ
FX-MB1(アンプ保護シール):1セット
-
-
1個
-
-
分離型(アンプ単体)
-
-
IP40
-
-
キャブタイヤケーブル(0.2mm2)
2
6
PNPトランジスタ・オープンコレクタ
FX-MB1(アンプ保護シール):1セット
-
-
1個
透過
~1000
分離型(センサ単体)
不透明体 / 半透明体 / 透明体
-
IP40
円筒
前面
SUS303
シールドケーブル(0.09mm2)
2
2
-
M6ナット4個、内歯座金2枚
Φ6×L30
10
1個
透過
~1000
分離型(センサ単体)
不透明体 / 半透明体 / 透明体
-
IP40
円筒
前面
SUS303
シールドケーブル(0.09mm2)
5
2
-
M6ナット4個、内歯座金2枚
Φ6×L30
-
1個
透過
~1000
分離型(センサ単体)
不透明体 / 半透明体 / 透明体
-
IP67
側面
ポリブチレンテレフタレート(PBT)
シールドケーブル(0.09mm2)
2
2
-
MS-EXL2-2(取付プレート):2個
W12×H8.2×L25.9
10
1個
透過
~1000
分離型(センサ単体)
不透明体 / 半透明体 / 透明体
-
IP67
側面
ポリブチレンテレフタレート(PBT)
シールドケーブル(0.09mm2)
5
2
-
MS-EXL2-2(取付プレート):2個
W12×H8.2×L25.9
-
1個
拡散反射
~1000
分離型(センサ単体)
不透明体 / 半透明体 / 透明体
同軸反射型
IP40
側面
ポリブチレンテレフタレート(PBT)
平行2線シールドケーブル(0.15mm2)
2
2
-
MS-LS-1(取付金具):1個
W18×H23×L8
10
1個
回帰反射(ミラー)
~3000
分離型(センサ単体)
不透明体 / 半透明体 / 透明体
同軸ミラー反射型
IP40
側面
ポリブチレンテレフタレート(PBT)
平行2線シールドケーブル(0.15mm2)
2
2
-
MS-LS-1(取付金具):1個、RF-330(反射ミラー):1個
W18×H24×L8
10
1個
回帰反射(ミラー)
~3000
分離型(センサ単体)
不透明体 / 半透明体 / 透明体
同軸ミラー反射型
IP40
側面
ポリブチレンテレフタレート(PBT)
平行2線シールドケーブル(0.15mm2)
5
2
-
MS-LS-1(取付金具):1個、RF-330(反射ミラー):1個
W18×H24×L8
-
1個
回帰反射(ミラー)
~3000
分離型(センサ単体)
不透明体 / 半透明体 / 透明体
同軸ミラー反射型
IP40
側面
ポリブチレンテレフタレート(PBT)
平行2線シールドケーブル(0.15mm2)
2
2
-
MS-LS-1(取付金具):1個
W18×H24×L8
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,899
( 25,189 )
11日目
24,900
( 27,390 )
4日目
23,900
( 26,290 )
6日目
24,900
( 27,390 )
6日目
24,728
( 27,201 )
6日目
25,900
( 28,490 )
6日目
27,231
( 29,954 )
6日目
28,900
( 31,790 )
6日目
23,811
( 26,192 )
在庫品1日目当日出荷可能
23,148
( 25,463 )
4日目
25,900
( 28,490 )
6日目
21,900
( 24,090 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最小のレーザセンサヘッド、分離型アンプ
・センサ検出物体:透明体、不透明体、半透明体

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アンプ分離 デジタルレーザセンサ (LS-500)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アンプ分離 デジタルレーザセンサ (LS-500)
距離設定反射型ビームセンサ[アンプ内蔵/フリー電源] (EQ-500)
極小型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-Z)
パイプ取付式液面検出センサ[アンプ内蔵] (EX-F1)
汎用・超薄型エリアセンサ (NA2-Nシリーズ)
デジタルファイバセンサ (FX-100)
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic
通常価格21,900-15,899 -9,997 -10,064 -45,899 -8,819 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類レーザーセンサ光電センサ光電センサ光電センサエリアセンサファイバーセンサ
使用温度範囲(℃)-10~+55-25~+55-10~+55-10~+55-10~+55-10~+55
使用湿度範囲(%)35~8535~8535~8535~8535~8535~85

光電センサ・ファイバーセンサカテゴリの売れ筋ランキング