17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

チューブフィッティングPP 耐腐蝕性SUS303相当継手 ユニオンワイ

通常単価(税別)
6251,087
税込単価
6881,196
通常出荷日:9日目

水、液体に使用可能なワンタッチ継手をご検討のお客様へ。【特長】・水、液体使用可能なチューブフィッティン...

詳細を確認
  • 本シリーズにつき仕様変更がございます。2024年8月より順次変更いたします。詳細はこちらをご参照ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

チューブフィッティングPP 耐腐蝕性SUS303相当継手 ユニオンワイ 外形図

製品仕様

使用流体空気、水、その他(条件有※1)
最高使用圧力1.0MPa(at 0~20℃)
使用真空圧力-100kPa
使用温度範囲0~80℃(凍結なきこと)

※1.使用流体が水、その他薬品の時は、下記の条件を必ず守ってください。
     1.水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
     2.水、液体使用の際は、インサートリングを必ず使用してください。
     3.薬品、混合ガスなどにつきましては、SUS304仕様と耐性が異なるため、十分確認の上ご使用ください。

規格表

チューブフィッティングPP 耐腐蝕性SUS303相当継手 ユニオンワイ 規格表

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

最小発注数量
4
10個
8
10個
10
10個
12
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
625
( 688 )
9日目
738
( 812 )
9日目
875
( 963 )
9日目
1,087
( 1,196 )
9日目

詳細情報

基本情報

水、液体に使用可能なワンタッチ継手をご検討のお客様へ。
【特長】
・水、液体使用可能なチューブフィッティングPPに最大30%のコスト削減可能な廉価品。
・耐腐蝕性SUS303相当タイプを追加。
・クリーン環境に適したPP樹脂を採用。
・接液部に金属の露出無し。

ご注意

  • 本シリーズにつき仕様変更がございます。2024年8月より順次変更いたします。詳細はこちらをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チューブフィッティングPP 耐腐蝕性SUS303相当継手 ユニオンワイのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チューブフィッティングPP 耐腐蝕性SUS303相当継手 ユニオンワイ
チューブフィッティングPP 耐腐蝕性SUS303相当継手 ユニオンストレート
チューブフィッティングPP 耐腐蝕性SUS303相当継手 ユニオンティー
チューブフィッティングPP 耐腐蝕性SUS303相当継手 隔壁ユニオン
チューブフィッティングPP 耐腐蝕性SUS303相当継手 違径ユニオンストレート
チューブフィッティングPP 耐腐蝕性SUS303相当継手 ユニオンエルボ
メーカー日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ
通常価格625-431 -625 -1,056 -447 -431 -
通常出荷日9日目9日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜9日目9日目
本体材質PP樹脂PP樹脂PP樹脂PP樹脂PP樹脂PP樹脂
ねじ部材質PP樹脂PP樹脂PP樹脂PP樹脂PP樹脂PP樹脂
シール材材質EPDMEPDMEPDMEPDMEPDMEPDM
周囲温度(℃)0::800::800::800::800::800::80
使用流体水 / 空気 / 薬品・溶剤水 / 空気 / 薬品・溶剤水 / 空気 / 薬品・溶剤水 / 空気 / 薬品・溶剤水 / 空気 / 薬品・溶剤水 / 空気 / 薬品・溶剤

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト