メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • ねじの呼び 1

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

チューブフィッティングPP 耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチワイ(ネジ部材質:PP)

通常単価(税別)
600
税込単価
660
通常出荷日:9日目

水、液体に使用可能なワンタッチ継手をご検討のお客様へ。【特長】・水、液体使用可能なチューブフィッティン...

詳細を確認
  • 本シリーズにつき仕様変更がございます。2024年8月より順次変更いたします。詳細はこちらをご参照ください。

型番:

SPPX4-01
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SPPX4-01の仕様・寸法情報

本体材質
PP樹脂
ねじ部材質
PP樹脂
シール材材質
EPDM
周囲温度(℃)
0~80
使用流体
水 / 空気 / 薬品・溶剤
継手種類
ねじ取付 分岐
ねじ取付 分岐
ブランチワイ
種類
ワンタッチ継手
適用チューブ外径1(φ)
4
接続ねじの種類1
R
ねじの呼び 1
1/8
-
-

商品情報

外形図

チューブフィッティングPP 耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチワイ(ネジ部材質:PP) 外形図

製品仕様

仕様

使用流体空気、水、その他(条件有※)
最高使用圧力1.0MPa(at 0~+20℃)
使用真空圧力-100kPa
使用温度範囲0~+80℃(凍結なきこと)

※使用流体が水、その他薬品の時は、下記の条件を必ず守ってください。
(1)水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
(2)水、液体使用の際は、インサートリングを必ず使用してください。
(3)薬品、混合ガスなどにつきましては、SUS304仕様と耐性が異なるため、十分確認の上ご使用ください。

規格表

単位:mm
チューブフィッティングPP 耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチワイ(ネジ部材質:PP) 規格表

※L寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。

型番リスト

表示件数
型番
SPPX4-01

適用チューブ外径1

(φ)

ねじの呼び 1

最小発注数量
4
1/8
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
600
( 660 )
9日目

詳細情報

基本情報

水、液体に使用可能なワンタッチ継手をご検討のお客様へ。
【特長】
・水、液体使用可能なチューブフィッティングPPに。
・最大30%のコスト削減可能な廉価品。
・クリーン環境に適したPP樹脂を採用。
・接液部に金属の露出無し。

ご注意

  • 本シリーズにつき仕様変更がございます。2024年8月より順次変更いたします。詳細はこちらをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チューブフィッティングPP 耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチワイ(ネジ部材質:PP)の型番SPPX4-01のページです。 型番SPPX4-01に関する仕様情報を記載しております。
チューブフィッティングPP 耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチワイ(ネジ部材質:PP)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チューブフィッティングPP 耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチワイ(ネジ部材質:PP)
チューブフィッティングPP 耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチティー(ネジ部材質:PP)
チューブフィッティングPP 耐腐蝕性SUS303相当継手 ストレート(ネジ部材質:PP)
チューブフィッティングPP 耐腐蝕性SUS303相当継手 エルボ(ネジ部材質:PP)
チューブフィッティングPP 耐腐蝕性SUS303相当継手 ティー(ネジ部材質:PP)
チューブフィッティングPP 耐腐蝕性SUS303相当継手 ユニオンワイ
メーカー日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ
通常価格600689219 -325 -625625 -
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
本体材質PP樹脂PP樹脂PP樹脂PP樹脂PP樹脂PP樹脂
ねじ部材質PP樹脂PP樹脂PP樹脂PP樹脂PP樹脂PP樹脂
シール材材質EPDMEPDMEPDMEPDMEPDMEPDM
周囲温度(℃)0::800::800::800::800::800::80
使用流体水 / 空気 / 薬品・溶剤水 / 空気 / 薬品・溶剤水 / 空気 / 薬品・溶剤水 / 空気 / 薬品・溶剤水 / 空気 / 薬品・溶剤水 / 空気 / 薬品・溶剤
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト