17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が11型番あります。
  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • 接続ねじの種類1

    ~mm
  • ねじの呼び 1

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

チューブフィッティングPP 耐腐蝕性SUS303相当継手 ストレート(SPタイプ)

通常単価(税別)
479956
税込単価
5271,052
通常出荷日:9日目

水、液体に使用可能なワンタッチ継手をご検討のお客様へ。【特長】・水、液体使用可能なチューブフィッティン...

詳細を確認
  • 本シリーズにつき仕様変更がございます。2024年8月より順次変更いたします。詳細はこちらをご参照ください。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

チューブフィッティングPP 耐腐蝕性SUS303相当継手 ストレート(SPタイプ) 外形図

製品仕様

  • ネジ部材質:特殊ステンレスまたはSUS303

規格表

単位:mm
型番チューブ外径
φD
RABLチューブエンド
C
対辺
H
質量
(g)
オリフィス径
(φmm)
SPPC4-M3SP4M3×0.52.520.117.614.9105.51.2
SPPC4-M5SPM5×0.8320171.8
SPPC4-01SPR1/88217.53
SPPC4-02SPR1/411151415
SPPC6-M5SP6M5×0.8322.119.117128.31.8
SPPC6-01SPR1/8822.618.68.44.6
SPPC6-02SPR1/41124.618.51416
SPPC6-03SPR3/81223.617.21725
SPPC8-01SP8R1/8827.923.918.214146
SPPC8-02SPR1/41126.620.67
SPPC8-03SPR3/81223.917.61721
SPPC10-02SP10R1/41129.823.820.717188.5
SPPC10-03SPR3/81229.32324
SPPC12-03SP12R3/81231.925.623.3213211
SPPC12-04SPR1/21533.925.746

※テーパネジタイプのL寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

接続ねじの種類1

ねじの呼び 1

最小発注数量
4
R
1/8
10個
4
M
M3×0.5
10個
4
M
M5×0.8
10個
6
R
1/8
10個
6
R
1/4
10個
6
R
3/8
10個
6
M
M5×0.8
10個
8
R
1/8
10個
8
R
1/4
10個
10
R
1/4
10個
12
R
3/8
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
479
( 527 )
9日目
655
( 721 )
9日目
495
( 545 )
9日目
544
( 598 )
9日目
593
( 652 )
9日目
609
( 670 )
9日目
593
( 652 )
9日目
633
( 696 )
9日目
657
( 723 )
9日目
794
( 873 )
9日目
956
( 1,052 )
9日目

詳細情報

基本情報

水、液体に使用可能なワンタッチ継手をご検討のお客様へ。
【特長】
・水、液体使用可能なチューブフィッティングPPに最大30%のコスト削減可能な廉価品。
・耐腐蝕性SUS303相当タイプを追加。
・クリーン環境に適したPP樹脂を採用。

ご注意

  • 本シリーズにつき仕様変更がございます。2024年8月より順次変更いたします。詳細はこちらをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チューブフィッティングPP 耐腐蝕性SUS303相当継手 ストレート(SPタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チューブフィッティングPP 耐腐蝕性SUS303相当継手 ストレート(SPタイプ)
チューブフィッティングPP 耐腐蝕性SUS303相当継手 エルボ(SPタイプ)
チューブフィッティングPP 耐腐蝕性SUS303相当継手 ストレート(ネジ部材質:PP)
チューブフィッティングPP 耐腐蝕性SUS303相当継手 エルボ(ネジ部材質:PP)
耐腐蝕用 SUS316継手 ストレート
耐腐蝕用 SUS304継手 ストレート
メーカー日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ
通常価格479-551 -219 -325 -1,6902,997 -
通常出荷日9日目9日目9日目9日目在庫品1日目在庫品1日目〜
本体材質PP樹脂PP樹脂PP樹脂PP樹脂SUS316SUS304
ねじ部材質特殊ステンレス・SUS303特殊ステンレス・SUS303PP樹脂PP樹脂SUS316-
シール材材質EPDMEPDMEPDMEPDM--
周囲温度(℃)0::800::800::800::80-15::1200::60
使用流体水 / 空気 / 薬品・溶剤水 / 空気 / 薬品・溶剤水 / 空気 / 薬品・溶剤水 / 空気 / 薬品・溶剤水 / 空気 / 薬品・溶剤 / 混合ガス水 / 空気 / 薬品・溶剤 / 混合ガス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング