メカニカル部品技術窓口
手動ロック解除は3方向から操作可能でケーブルの斜め引き出しで省スペースを実現。全種類ケーブル引き出しタ...
詳細を確認世界最薄クラス※の電磁ロック付セーフティドアスイッチ登場!
5接点を内蔵



※2014年9月現在





スライド扉

開き扉

電磁ロック付セーフティドアスイッチ
(注1):セーフティスイッチを使用する向きに合わせて取付穴を加工してください。


(注2):樹脂ストッパは、アクチュエータ位置決めのための部品であり、固定した後は外してください。

(注2):樹脂ストッパは、アクチュエータ位置決めのための部品であり、固定した後は外してください。
(注3):SG-K12使用時は、(41.4)になります。
※SG-K12アクチュエータの引張強度は100Nであり、これ以上の荷重が加わると扉から脱落する恐れがあります。
使用時の引張荷重が100Nを超えることが予想される場合は、プレート付のSG-K12Aアクチュエータをご使用ください。
水平/垂直可動タイプアクチュエータ(SG-K13/SG-K14)使用時

(注2):樹脂ストッパは、アクチュエータ位置決めのための部品であり、固定した後は外してください。




アクチュエータ
水平/垂直可動タイプ
※ベース部の材質はPA66(66ナイロン)のガラス強化グレード、角度調整ねじの材質はSUS(ステンレス)です。
ねじロックなどをご使用の際は、材質との相性をご確認ください。


(注1): 樹脂ストッパは、アクチュエータ位置決めのための部品であり、固定した後は外してください。
アクチュエータ
水平/垂直可動タイプ
※SG-K14は、SG-K13の先端金属部品の組込方向を180°反転させたものです。


(注1):樹脂ストッパは、アクチュエータ位置決めのための部品であり、固定した後は外してください。
水平/垂直可動タイプアクチュエータの可動方向変更について
裏面の結合部品(白い樹脂部品)の取付方向により、アクチュエータの可動方向(水平可動/垂直可動)が変更できます。
ご使用に応じて結合部品を取り付けてください。(下図参照)
なお、結合部品の紛失にはご注意ください。結合部品がないと正しく動作しなくなります。



| 品名 | 電磁ロック付セーフティドアスイッチ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シリーズ名 | SG-B1シリーズ | |||||||
| 適用規格 | EN 1088、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1、GS-ET-19、UL 508、CSA C22.2 No.14 | |||||||
| - | 用途規格 | IEC 60204-1、EN 60204-1 | ||||||
| 適用指令 | 機械指令(2006/42/EC) 低電圧指令(2006/95/EC) | |||||||
| 標 準 仕 様 状 態 | 使用周囲温度 | -25~+50℃(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-40~+80℃ | ||||||
| 使用周囲湿度 | 45~85%RH | |||||||
| 汚損度 | 3(内部2) | |||||||
| 標高 | 2,000m以下 | |||||||
| 定格絶縁電圧(Ui) | 300V(ドアモニタ回路) 150V(メイン、ロックモニタ回路) 30V(LED、ソレノイド-アース間) | |||||||
| インパルス耐電圧(Uimp) | 2.5kV(ドアモニタ回路) 1.5kV(メイン、ロックモニタ回路) 0.5kV(LED、ソレノイド-アース間) | |||||||
| 定格通電電流(Ith) | 使用周囲温度: -25℃以上35℃未満 2.5A(2回路まで) 1.0A(3回路以上) | 使用周囲温度 35℃以上50℃以下 1.0A(1回路) 0.5A(2回路以上) | ||||||
| 定格使用電圧(Ue)/ 定格使用電流(Ie) | - | Ue | ||||||
| 30V | 125V | 250V | ||||||
| Ie | メイン、 ロック モニタ 回路 | 交流 | 抵抗負荷(AC-12) | - | 2A | - | ||
| 誘導負荷(ACー15) | - | 1A | - | |||||
| 直流 | 抵抗負荷(DC-12) | 2A | 0.4A | - | ||||
| 誘導負荷(DC-13) | 1A | 0.22A | - | |||||
| ドア モニタ 回路 | 交流 | 抵抗負荷(AC-12) | - | 2.5A | 1.5A | |||
| 誘導負荷(ACー15) | - | 1.5A | 0.75A | |||||
| 直流 | 抵抗負荷(DC-12) | 2.5A | 1.1A | 0.55A | ||||
| 誘導負荷(DC-13) | 2.3A | 0.55A | 0.27A | |||||
| 感電保護クラス | ClassII(IEC 61140)(注1)、2重絶縁 | |||||||
| 操作頻度 | 900回/時 | |||||||
| アクチュエータ操作速度 | 0.05~1.0m/s | |||||||
| B10D | 200万 (ISO 13849-1、JIS B 9705-1 付属書C 表C.1による) | |||||||
| 機械的耐久性 | 100万回以上(GS-ET-19) | |||||||
| 電気的耐久性 | 10万回以上 (操作頻度 900回/時、負荷条件:AC-12 125V 2A、DC-12 125V 0.4A) 100万回以上 ( 操作頻度 900回/時、負荷条件:AC/DC24V 0.1A、抵抗負荷時) | |||||||
| ロック時引き抜き強度 | 500N以上(GS-ET-19)( 注2) | |||||||
| 直接開路動作ストローク | 8mm以上 | |||||||
| 直接開路動作力 | 60N以上 | |||||||
| 接触抵抗 | 300mΩ以下(ケーブル長1m、初期値) 700mΩ以下(ケーブル長5m、初期値) | |||||||
| 保護構造 | IP67(IEC 60529) | |||||||
| 耐衝撃 | 誤動作:100m/s2、耐久:1,000m/s2 | |||||||
| 耐振動 | 誤動作:10~55Hz、片振幅:0.35mm 耐 久:30Hz、片振幅1.5mm | |||||||
| 短絡保護装置 | 250V 10A 速断形ヒューズをお使いください。 | |||||||
| 材質 | ケース:PA66 | |||||||
| ケーブル | UL style 2464、No.22 AWG 12芯 | |||||||
| ソレノイド ユニット / 表示灯 | 定格使用電圧 | DC24V 100% duty cycle | ||||||
| 定格電流 | 110mA(ソレノイド 100mA、表示灯 10mA : 初期値) | |||||||
| 動作電圧 | 定格電圧×85%以下(20℃にて) | |||||||
| 復帰電圧 | 定格電圧×10%以上(20℃にて) | |||||||
| 表示灯 | 緑色LED | |||||||
| 本体質量 | SG-B1-□-G1:約220g、SG-B1-□-G5:約600g | |||||||
(注1):SG-B1シリーズの内部回路間は基礎絶縁を確保しています。それぞれの回路にSELVあるいはPELVの回路とそれ以外の回路(例えばAC230V回路)を両方同時に使用すると、SELVやPELVの要求仕様を満たさなくなります。
(注2):SG-B1シリーズのロック強度仕様は静荷重で500Nです。
上記ロック強度仕様値を超える荷重が加わらないようにしてください。
万一、SG-B1シリーズにロック強度仕様値を超える負荷が予想される場合は、別のロックなしセーフティスイッチ(SG-A1シリーズなど)やセンサなどによって扉の解放を検出して機械が停止するシステムを追加してください。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
37,594円 ( 41,353円 ) | 4日目 |
23,162円 ( 25,478円 ) | 4日目 |
37,594円 ( 41,353円 ) | 4日目 |
23,162円 ( 25,478円 ) | 4日目 |
20,734円 ( 22,807円 ) | 4日目 |
23,162円 ( 25,478円 ) | 4日目 |
20,734円 ( 22,807円 ) | 4日目 |
23,162円 ( 25,478円 ) | 4日目 |
手動ロック解除は3方向から操作可能でケーブルの斜め引き出しで省スペースを実現。全種類ケーブル引き出しタイプです。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
セーフティライトカーテン
0通常価格(税別):24,810円~

ミスミ
セーフティライトカーテン用延長ケーブル
0通常価格(税別):6,760円~

オムロン
ケーブル【F3SJ/F3SG-R】
0通常価格(税別):3,371円~

Panasonic
セーフティライトカーテン SF4Dシリーズ用ケーブル・保護チューブ
0通常価格(税別):10,343円~

ミスミ
DINレール
4.4通常価格(税別):198円~

ミスミ
板ナット
4.5通常価格(税別):170円~

ミスミ
DINレール(アルミタイプ) 取付穴 4.5×25長穴 MRB
4.6通常価格(税別):1,179円~

ミスミ
スイッチ・センサ用レール アルミタイプ L寸指定 穴位置指定タイプ
4.4
ミスミ
スイッチ・センサ用レール アルミタイプ L寸指定 穴位置固定タイプ
4.2