メカニカル部品技術窓口
・コンパクトセーフティライトカーテン Type4 新登場!・アルミフレームにジャストフィット!
コンパクトセーフティライトカーテン Type4 新登場!
アルミフレームにジャストフィット!
![コンパクトセーフティライトカーテン[Type4 PLe SIL3] (SF4B-C) 商品特長詳細01](http://content.misumi-ec.com/image/upload/t_msmwm_wyg/v1/p/jp/product/wysiwyg/221300058360/221300058360_001_20230801115856.jpg)
SF4B-Cシリーズは、今までになかった幅20mm×奥行27.4mmサイズ。
小型で軽量、さらに取り付けやすさを追求したセーフティライトカーテンです。
もちろん、ミューティング/ブランキング機能などの安全機能も充実しています。
SF4B-Cシリーズは、アルミフレームにぴったり納まるフォルムを実現し、間口を最大限に活用可能。しかも、デッドスペースゼロで取り付けができます。
![コンパクトセーフティライトカーテン[Type4 PLe SIL3] (SF4B-C) 商品特長詳細03](http://content.misumi-ec.com/image/upload/t_msmwm_wyg/v1/p/jp/product/wysiwyg/221300058360/221300058360_003_20230801115856.jpg)
※標準取付金具MS-SF4BC-1(別売)使用時
![コンパクトセーフティライトカーテン[Type4 PLe SIL3] (SF4B-C) 商品特長詳細04](http://content.misumi-ec.com/image/upload/t_msmwm_wyg/v1/p/jp/product/wysiwyg/221300058360/221300058360_004_20230801115856.jpg)
※標準取付金具MS-SF4BC-1(別売)使用時
![コンパクトセーフティライトカーテン[Type4 PLe SIL3] (SF4B-C) 商品特長詳細05](http://content.misumi-ec.com/image/upload/t_msmwm_wyg/v1/p/jp/product/wysiwyg/221300058360/221300058360_005_20230801115856.jpg)
※標準取付金具MS-SF4BC-1(別売)使用時
![コンパクトセーフティライトカーテン[Type4 PLe SIL3] (SF4B-C) 商品特長詳細06](http://content.misumi-ec.com/image/upload/t_msmwm_wyg/v1/p/jp/product/wysiwyg/221300058360/221300058360_006_20230801115856.jpg)
※上図はシームレスケースをカットしたイメージです。
![コンパクトセーフティライトカーテン[Type4 PLe SIL3] (SF4B-C) 商品特長詳細07](http://content.misumi-ec.com/image/upload/t_msmwm_wyg/v1/p/jp/product/wysiwyg/221300058360/221300058360_007_20230801115856.jpg)
![コンパクトセーフティライトカーテン[Type4 PLe SIL3] (SF4B-C) 商品特長詳細08](http://content.misumi-ec.com/image/upload/t_msmwm_wyg/v1/p/jp/product/wysiwyg/221300058360/221300058360_008_20230801115856.jpg)
※SF4B-H80<V2>とSF4B-H80CA-J05との比較にて。
![コンパクトセーフティライトカーテン[Type4 PLe SIL3] (SF4B-C) 商品特長詳細09](http://content.misumi-ec.com/image/upload/t_msmwm_wyg/v1/p/jp/product/wysiwyg/221300058360/221300058360_009_20230801115856.jpg)
ミューティングエリアを限定、光軸別ミューティング制御機能
(SF4B-□CA-J05のみ)
ハンディコントローラSFB-HC(別売)を使用することで、特定光軸にミューティング制御を行なうことが可能です。光軸を指定できるため、侵入防止用のガードを設置する必要がなくなります。例えば、ワークの高さに合わせ、最下端から10光軸目までミューティング制御を機能させた場合、11光軸目以上が遮断されると人体と判断し機械を停止させます。
![コンパクトセーフティライトカーテン[Type4 PLe SIL3] (SF4B-C) 商品特長詳細10](http://content.misumi-ec.com/image/upload/t_msmwm_wyg/v1/p/jp/product/wysiwyg/221300058360/221300058360_010_20230801115856.jpg)
有効光軸を選べる、フィックスブランキング機能装備
特定光軸が遮光されていても制御出力(OSSD)がOFFしないフィックスブランキング機能を装備。障害物が特定光軸を常時遮っているアプリケーションなどに便利です。また、障害物が検出エリアから外れた場合、制御出力(OSSD)は強制的にOFFされますので安全です。
![コンパクトセーフティライトカーテン[Type4 PLe SIL3] (SF4B-C) 商品特長詳細11](http://content.misumi-ec.com/image/upload/t_msmwm_wyg/v1/p/jp/product/wysiwyg/221300058360/221300058360_011_20230801115856.jpg)
不特定の光軸を無効化する、フローティングブランキング機能装備
不特定の光軸を最大3光軸まで無効化できます。遮光された光軸数が設定光軸数以下のときは、制御出力(OSSD)はOFFしません。段取り替えの際に、障害物が検出領域内で移動するような場合やセーフティライトカーテンの検出領域内に材料を投入する場合に便利です。
![コンパクトセーフティライトカーテン[Type4 PLe SIL3] (SF4B-C) 商品特長詳細12](http://content.misumi-ec.com/image/upload/t_msmwm_wyg/v1/p/jp/product/wysiwyg/221300058360/221300058360_012_20230801115856.jpg)
※フローティングブランキング機能を使用すると、最小検出物体が変わります。
不安定入光モニタにより出力と表示灯で予防保全が可能
補助出力切換機能設定で不安定入光時OFFまたはONに設定することで、光軸ズレや汚れに対する入光量低下時に、入光量表示灯以外に補助出力(非安全出力)でもお知らせします。
![コンパクトセーフティライトカーテン[Type4 PLe SIL3] (SF4B-C) 商品特長詳細13](http://content.misumi-ec.com/image/upload/t_msmwm_wyg/v1/p/jp/product/wysiwyg/221300058360/221300058360_013_20230801115856.jpg)
(注1): 制御出力(OSSD1、OSSD2)がOFFからONに切り換わるしきい値を入光量100%としています。
(注2): 遮光時とは、検出領域内に遮光物が存在する状態をいいます。
(注3): 光軸別ミューティング制御機能、フィックスブランキング機能およびフローティングブランキング機能使用時には、設定できません。
PNP/NPNの両極性対応
1品番でPNP/NPNの入力切り替えが可能で、登録品番の削減に貢献します。
外部デバイスモニタ機能
専用ユニットなしで外部デバイス(セーフティリレーなど)を直結できるため、設置の簡略化とコストの削減、各種トラブルの回避などに効果的です。
ELCA(Extraneous Light Check & Avoid)機能
干渉防止線なしで相互干渉を低減します。
光軸合わせ表示
セーフティライトカーテンの光軸を4等分して表示しますので、入光位置がひと目でわかります。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
73,190円 ( 80,509円 ) | 6日目 |
79,365円 ( 87,302円 ) | 6日目 |
101,558円 ( 111,714円 ) | 6日目 |
107,290円 ( 118,019円 ) | 6日目 |
121,880円 ( 134,068円 ) | 6日目 |
133,011円 ( 146,312円 ) | 6日目 |
152,851円 ( 168,136円 ) | 6日目 |
176,220円 ( 193,842円 ) | 6日目 |
181,217円 ( 199,339円 ) | 6日目 |
199,148円 ( 219,063円 ) | 6日目 |
204,439円 ( 224,883円 ) | 6日目 |
222,370円 ( 244,607円 ) | 6日目 |
227,807円 ( 250,588円 ) | 4日目 |
242,859円 ( 267,145円 ) | 6日目 |
251,029円 ( 276,132円 ) | 4日目 |
268,960円 ( 295,856円 ) | 6日目 |
274,397円 ( 301,837円 ) | 4日目 |
292,328円 ( 321,561円 ) | 6日目 |
297,766円 ( 327,543円 ) | 4日目 |
308,355円 ( 339,191円 ) | 4日目 |
320,987円 ( 353,086円 ) | 4日目 |
73,179円 ( 80,497円 ) | 6日目 |
79,899円 ( 87,889円 ) | 11日目 |
105,281円 ( 115,809円 ) | 6日目 |
159,410円 ( 175,351円 ) | 6日目 |
99,899円 ( 109,889円 ) | 6日目 |
108,999円 ( 119,899円 ) | 6日目 |
110,537円 ( 121,591円 ) | 6日目 |
118,901円 ( 130,791円 ) | 6日目 |
128,999円 ( 141,899円 ) | 6日目 |
131,834円 ( 145,017円 ) | 6日目 |
133,079円 ( 146,387円 ) | 11日目 |
144,620円 ( 159,082円 ) | 6日目 |
151,529円 ( 166,682円 ) | 6日目 |
168,999円 ( 185,899円 ) | 6日目 |
169,608円 ( 186,569円 ) | 6日目 |
188,271円 ( 207,098円 ) | 4日目 |
193,709円 ( 213,080円 ) | 6日目 |
211,640円 ( 232,804円 ) | 11日目 |
217,079円 ( 238,787円 ) | 6日目 |
235,009円 ( 258,510円 ) | 6日目 |
240,300円 ( 264,330円 ) | 4日目 |
258,230円 ( 284,053円 ) | 6日目 |
263,669円 ( 290,036円 ) | 4日目 |
281,600円 ( 309,760円 ) | 6日目 |
304,820円 ( 335,302円 ) | 6日目 |
310,259円 ( 341,285円 ) | 4日目 |
328,190円 ( 361,009円 ) | 6日目 |
333,628円 ( 366,991円 ) | 4日目 |
・コンパクトセーフティライトカーテン Type4 新登場!
・アルミフレームにジャストフィット!
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
セーフティライトカーテン
0通常価格(税別):24,810円~

ミスミ
セーフティライトカーテン用延長ケーブル
0通常価格(税別):6,760円~

オムロン
ケーブル【F3SJ/F3SG-R】
0通常価格(税別):3,371円~

Panasonic
セーフティライトカーテン SF4Dシリーズ用ケーブル・保護チューブ
0通常価格(税別):10,343円~

ミスミ
DINレール
4.4通常価格(税別):198円~

ミスミ
板ナット
4.5通常価格(税別):170円~

ミスミ
DINレール(アルミタイプ) 取付穴 4.5×25長穴 MRB
4.6通常価格(税別):1,179円~

ミスミ
スイッチ・センサ用レール アルミタイプ L寸指定 穴位置指定タイプ
4.4
ミスミ
スイッチ・センサ用レール アルミタイプ L寸指定 穴位置固定タイプ
4.2