17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

取付金具 (SF4B-C)

通常単価(税別)
2,7145,256
税込単価
2,9855,782
通常出荷日:4日目~6日目

標準取付家具・背面用多用途取付金具・側面用多用途取付金具・多用途取付金具用中間保持金具・標準取付金具用...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

MS-SF4BC-1
標準取付金具

取付金具 (SF4B-C) 外形図1

MS-SF4BC-2
背面用多用途取付金具

取付金具 (SF4B-C) 外形図2

(注1):ライトカーテンの角度調整範囲は±7°までです。

MS-SF4BC-3
側面用多用途取付金具

取付金具 (SF4B-C) 外形図3

(注1):ライトカーテンの角度調整範囲は±7°までです。

MS-SF4BC-4
多用途取付金具用中間保持金具

取付金具 (SF4B-C) 外形図4

背面取付用

取付金具 (SF4B-C) 外形図5

側面取付用

MS-SF4BC-5
標準取付金具用中間保持金具

取付金具 (SF4B-C) 外形図6

背面取付用

取付金具 (SF4B-C) 外形図7

側面取付用

MS-SF4BC-6
側面取付金具

取付金具 (SF4B-C) 外形図8

(注1):ライトカーテンの角度調整範囲は±7°までです。

MS-SF4BC-7
側面取付金具用中間保持金具

取付金具 (SF4B-C) 外形図9

製品仕様

取付金具 (SF4B-C) 仕様

ライトカーテン本体に取付金具は付属されていません。必ずご購入ください。
(注1):SF4B-H□C(A-J05)の40光軸以上およびSF4B-A□C(A-J05)の20光軸以上は、下記のセット数が必要となります。
SF4B-H40C(A-J05)、SF4B-H48C(A-J05)、SF4B-H56C(A-J05)、SF4B-A20C(A-J05)、SF4B-A24C(A-J05)、SF4B-A28C(A-J05):1セット
SF4B-H64C(A-J05)、SF4B-H72C(A-J05)、SF4B-H80C(A-J05)、SF4B-H88C(A-J05)、SF4B-H96C(A-J05)、
SF4B-A32C(A-J05)、SF4B-A36C(A-J05)、SF4B-A40C(A-J05)、SF4B-A44C(A-J05)、SF4B-A48C(A-J05):2セット

型番材質付属品
MS-SF4BC-1SUS金具4個(Rタイプ・Lタイプ各2個)1セット
[M3(長さ5mm)六角穴付ボルト8本、M5平座金4枚付属]
MS-SF4BC-2
MS-SF4BC-3
MS-SF4BC-4M5平座金2枚、背面取付用M3(長さ6mm)
六角穴付ボルト組付状態2個、側面取付用アタッチメント2個
MS-SF4BC-5背面取付用2個、側面取付用2個
MS-SF4BC-6金具4個(Lタイプ・Rタイプ各2個)1セット
[M3(長さ6mm)六角穴付ボルト8本、M5平座金4枚付属]
MS-SF4BC-7金具2個1セット
[M5平座金2枚、M3(長さ6mm)六角穴付ボルト組付状態2個付属]

型番リスト

表示件数

品名

付属品

RoHS?最小発注数量
標準取付金具
M5六角穴付ボルト1本。(投・受光器用4個1セット)
10
1個
背面用多用途取付金具
M5六角穴付ボルト1本、M5六角ボルト1本。(投・受光器用4個1セット)
10
1個
側面用多用途取付金具
M5六角穴付ボルト1本、M5六角ボルト1本。(投・受光器用4個1セット)
10
1個
多用途取付金具用中間保持金具
M5六角ボルト1本(背面取付用・側面取付用各2個1セット)
10
1個
標準取付金具用中間保持金具
M3サラビス2本(背面取付用・側面取付用各2個1セット)
10
1個
側面取付金具
M5六角穴付ボルト1本(投・受光器用4個1セット)
10
1個
側面取付金具用中間保持金具
M5六角穴付ボルト1本(2個1セット)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,804
( 3,084 )
4日目
5,256
( 5,782 )
6日目
5,256
( 5,782 )
6日目
2,714
( 2,985 )
6日目
2,915
( 3,207 )
6日目
2,714
( 2,985 )
6日目
2,714
( 2,985 )
6日目

詳細情報

基本情報

標準取付家具・背面用多用途取付金具・側面用多用途取付金具・多用途取付金具用中間保持金具・標準取付金具用中間保持金具・側面取付金具・側面取付金具用中間保持金具から選択可能です。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

取付金具 (SF4B-C)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
取付金具 (SF4B-C)
取付金具 (SF2C/SF4C)
ハンディコントローラ (SF4B/SF4B-G/SF4B-C)
取付金具 【F3SG-SR/PG】
セーフティライトカーテン SF4Dシリーズ用ケーブル・保護チューブ
前面保護カバー (SF4D)
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicオムロンPanasonicPanasonic
通常価格2,714-2,000 -21,848 -2,897 -10,343 -1,856 -
通常出荷日4日目〜6日目4日目〜1日目4日目〜3日目〜
種類取付金具取付金具周辺部品取付金具-周辺部品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

セーフティライトカーテンカテゴリの売れ筋ランキング