17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ハンディコントローラ (SF4B/SF4B-G/SF4B-C)

通常単価(税別)
21,84838,912
税込単価
24,03342,803
通常出荷日:4日目~6日目

ハンディコントローラ ケーブルタイプ接続用ケーブルセット SF4B/SF4B-G/SF4B-C シリ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

SFB-HC

ハンディコントローラ (SF4B/SF4B-G/SF4B-C) 外形寸法図

製品仕様

ハンディコントローラ

項目型番
SFB-HC
電源電圧24V DC±10% リップルP-P10%以下(セーフティライトカーテン電源と共用)
消費電流65mA以下
通信方式RS-485双方向通信(専用手順)
デジタル表示灯4桁赤色LED表示×2(選択光軸、設定内容などを表示)
F U N C T I O N 表示灯緑色LED×9(機能設定時点灯)
機能フィックスブランキング機能(出荷時の設定:無効)/フローティングブランキング機能(出荷時の設定:無効)
/補助出力切換機能(出荷時の設定:OSSDの負論理)/投光量制御機能(出荷時の設定:無効)
/ミューティング設定変更機能[出荷時の設定:全光軸有効、A=B、ミューティングランプ診断機能有効(Ver.2以降)、
ミューティングセンサ出力動作設定N.O./N.C(. Ver.2.1以降)]
/インタロック設定変更機能(出荷時の設定:スタート/リスタート)
/外部デバイスモニタ設定変更機能(出荷時の設定:有効、300ms)
/オーバーライド設定変更機能60s(Ver.2.1以降)/設定内容モニタ機能
/プロテクト機能(出荷時の設定:無効)(出荷時のパスワード:0000)/初期化機能/コピー機能
使用周囲温度-10~+55℃(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-25~+70℃
使用周囲湿度30~85%RH、保存時:30~85%RH
耐電圧AC1,000V 1分間 充電部一括・ケース間
絶縁抵抗DC500Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間
ケーブル8芯コネクタ付シールドケーブル0.5m付(2本)
材質ケース:ABS
質量本体質量:約200g
付属品変換ケーブル:2本

(注1):指定のない測定条件は、使用周囲温度=+20℃です。

型番リスト

表示件数

品名

仕様

最小発注数量
ハンディコントローラ
中継コネクタタイプ
1個
ケーブルタイプ接続用ケーブルセット
ケーブルタイプ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,912
( 42,803 )
6日目
21,848
( 24,033 )
4日目

詳細情報

基本情報

ハンディコントローラ ケーブルタイプ接続用ケーブルセット SF4B/SF4B-G/SF4B-C シリーズ

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンディコントローラ (SF4B/SF4B-G/SF4B-C)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンディコントローラ (SF4B/SF4B-G/SF4B-C)
取付金具 (SF4B-C)
取付金具 (SF2C/SF4C)
セーフティライトカーテン SF4Dシリーズ用ケーブル・保護チューブ
前面保護カバー (SF4D)
セーフティライトカーテン SF4Dシリーズ用IO-Link通信ユニット
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic
通常価格21,848-2,714 -2,000 -10,343 -1,856 -37,748
通常出荷日4日目〜4日目〜6日目4日目〜3日目〜4日目
種類周辺部品取付金具取付金具-周辺部品周辺部品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

セーフティライトカーテンカテゴリの売れ筋ランキング