メカニカル部品技術窓口
・MS-SFC-1:標準取付金具です。・MS-SFC-2:NA2-N互換取付金具です。・MS-SFC-...
詳細を確認


背面取り付け

デッドスペースレス取り付け

| 品 名 | 型番 | 内容 |
|---|---|---|
| 標準取付金具 | MS-SFC-1 | M5六角穴付ボルト1本でセーフティライトカーテンを背面方向に取り付けます。 金具の取付方向は、上下方向と左右方向(デッドスペースレス)が選択可能。 (投・受光器用4個1セット) |
| NA2-N 互換取付金具 | MS-SFC-2 | エリアセンサNA2-NシリーズをSF2Cシリーズに置き換える場合に使用。NA2-Nシリーズの取付加工穴を流用します。 M6六角穴付ボルトでセンタ取り付けも可能。 (投・受光器用4個1セット) |
| 多用途金具 | MS-SFC-3 | 2通りの取り付けが可能です。 (1) 光軸調整を行なえる背面取り付け。 (2) アルミフレームにデッドスペースレスにてセンタ取り付け。 (投・受光器用4個1セット) |
| 多用途金具用 中間保持金具 | MS-SFC-4 | セーフティライトカーテンを中間で保持するための金具です。 多用途金具MS-SFC-3(別売)をSF2C-H28-P、SF2C-H28-N、SF2C-H32-P、SF2C-H32-Nに使用する場合は、必ずご購入ください。 (投・受光器用2個1セット) |
・MS-SFC-1:標準取付金具です。
・MS-SFC-2:NA2-N互換取付金具です。
・MS-SFC-3:多用途金具です。
・MS-SFC-4:多用途金具用中間保持金具です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
セーフティライトカーテン
0通常価格(税別):24,810円~

ミスミ
セーフティライトカーテン用延長ケーブル
0通常価格(税別):6,760円~

ミスミ
DINレール
4.4通常価格(税別):198円~

ミスミ
DINレール(アルミタイプ) 取付穴 4.5×25長穴 MRB
4.6通常価格(税別):1,179円~

ミスミ
スイッチ・センサ用レール アルミタイプ L寸指定 穴位置指定タイプ
4.4
ミスミ
板ナット
4.5通常価格(税別):170円~

ミスミ
フォトセンサ用カム スリット(なし・幅固定・角度指定)タイプ
4
ミスミ
スイッチ・センサ用レール アルミタイプ L寸指定 穴位置固定タイプ
4.2
ミスミ
スイッチ・センサ用レール スチールレール L寸固定/ L寸指定・穴位置指定
4.5通常価格(税別):540円~