メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

セーフティライトカーテン 光軸調整器

通常単価(税別)
73,997
税込単価
81,397
通常出荷日:11日目

光軸調整器。【特長】・見やすいレーザ光で光軸調整が簡単に行なえます

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

型番:

SF-LAT-2N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

SF-LAT-2Nの仕様・寸法情報

種類
周辺部品
品名
光軸調整器
仕様
(SF4B-□G□〈V2〉を除く)
RoHS?
10

商品情報

外形図

セーフティライトカーテン 光軸調整器 外形寸法図

製品仕様

項 目型番
SF-LAT-2N
電源電圧3V(単3形アルカリ乾電池×2本)
電池1.5V(単3形アルカリ乾電池)×2本(交換可)
電池寿命連続約10時間(アルカリ乾電池、 使用周囲温度=+25℃にて)
光源赤色半導体レーザ クラス2(IEC/JIS/FDA)(最大出力:1mW、発光ピーク波長:650nm)(注2)
スポット径約10mm(距離5mにて)
使用周囲温度0~+40℃(但し、結露しないこと)、保存時:0~+55℃
使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH
材質本体ケース:ABS、取り付け部:アルミ
質量本体質量:約200g(乾電池を含む)
付属品単3乾電池:2本

(注1):指定のない測定条件は、使用周囲温度=+20℃です。
(注2):レーザ通知50(2001.7.26)に従い、FDA規則(21 CFR 1040.10)に準拠しています。

商品特長詳細

見やすいレーザ光で光軸調整が簡単に行なえます。

型番リスト

表示件数
型番
SF-LAT-2N
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
73,997
( 81,397 )
11日目

詳細情報

基本情報

光軸調整器。
【特長】
・見やすいレーザ光で光軸調整が簡単に行なえます

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セーフティライトカーテン 光軸調整器の型番SF-LAT-2Nのページです。 型番SF-LAT-2Nに関する仕様情報を記載しております。
セーフティライトカーテン 光軸調整器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セーフティライトカーテン 光軸調整器
セーフティライトカーテン SF4Dシリーズ用IO-Link通信ユニット
超薄型セーフティドアスイッチ (SG-A1)
ライトカーテンSF-□C用 金属保護ケース オプション品
セーフティライトカーテン
セーフティライトカーテン用延長ケーブル
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicミスミミスミ
通常価格73,99737,7484,989 -6,571 -24,810 -6,760 -
通常出荷日11日目4日目在庫品1日目〜6日目在庫品1日目在庫品1日目
種類周辺部品周辺部品周辺部品周辺部品本体ケーブル
品名光軸調整器IO-Link通信ユニットセーフティドアスイッチ金属保護ケース--
仕様(SF4B-□G□〈V2〉を除く)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

セーフティライトカーテンカテゴリの売れ筋ランキング