メカニカル部品技術窓口
生産性を向上する2段階検知方式と、国際規格に適合する確かな安全性能。
![セーフティ漏液センサ [制御カテゴリ4 PLe SIL3] (SQ4) 商品特長詳細01](http://content.misumi-ec.com/image/upload/t_msmwm_wyg/v1/p/jp/product/wysiwyg/221300057404/221300057404_004_20230801115856.jpg)
![セーフティ漏液センサ [制御カテゴリ4 PLe SIL3] (SQ4) 商品特長詳細02](http://content.misumi-ec.com/image/upload/t_msmwm_wyg/v1/p/jp/product/wysiwyg/221300057404/221300057404_005_20230801115856.jpg)
![セーフティ漏液センサ [制御カテゴリ4 PLe SIL3] (SQ4) 商品特長詳細03](http://content.misumi-ec.com/image/upload/t_msmwm_wyg/v1/p/jp/product/wysiwyg/221300057404/221300057404_006_20230801115856.jpg)
センサ裏面には先端と中心部に2つの検知部を設置。
センサ前方にて漏液が発生した場合、先端の検知部はわずかな初期漏液を検知、さらに漏液が増し中心部まで達すると、異常漏液としてセンサが検知します。
これまで漏液の2段階検知は2台のセンサを用意し高さを変えて設置していましたが、1台のセンサで検知できるようになります。
![セーフティ漏液センサ [制御カテゴリ4 PLe SIL3] (SQ4) 商品特長詳細04](http://content.misumi-ec.com/image/upload/t_msmwm_wyg/v1/p/jp/product/wysiwyg/221300057404/221300057404_007_20230801115856.jpg)
SQ4シリーズは漏液検知だけではなく、センサ設置忘れなどのヒューマンエラーや、センサの異常状態も検知します。
センサ本体、または取付具ごと外れた場合や、取付不備、ケーブルの断線時には非入光状態となり「漏液あり」と同じ出力を得られます。
![セーフティ漏液センサ [制御カテゴリ4 PLe SIL3] (SQ4) 商品特長詳細05](http://content.misumi-ec.com/image/upload/t_msmwm_wyg/v1/p/jp/product/wysiwyg/221300057404/221300057404_008_20230801115856.jpg)
現在の設備への追加や入れ替えなどでも、 2段検知のメリットを追加することができます。
SQ4のシステムは国際基準の安全性を達成する構成となっています。
従来のリスク評価システム(制御カテゴリ)に、プログラマブル電子制御システムなどの機能安全が評価できるよう確率論が付加され更新されたISO13849-1 において、センサ[SQ4-A]とコントローラ[SQ4-C11]の組み合わせでは制御カテゴリ4、PLe、SIL3を達成。センサ単体でも制御カテゴリ1、PLc、SIL1を達成しています。
![セーフティ漏液センサ [制御カテゴリ4 PLe SIL3] (SQ4) 商品特長詳細06](http://content.misumi-ec.com/image/upload/t_msmwm_wyg/v1/p/jp/product/wysiwyg/221300057404/221300057404_009_20230801115856.jpg)
コントローラに搭載された2つの独立したCPUが、相互に動作状態をチェック。信号処理回路や出力回路の二重化によって、安全性を確保しています。さらに安全動作を立証するため、FMEA※によって、より高い安全性を追求しています。
![セーフティ漏液センサ [制御カテゴリ4 PLe SIL3] (SQ4) 商品特長詳細07](http://content.misumi-ec.com/image/upload/t_msmwm_wyg/v1/p/jp/product/wysiwyg/221300057404/221300057404_010_20230801115856.jpg)
※FMEA:故障・不具合の防止を目的とした、潜在的な故障・不具合の体系的な分析方法。
コントローラの安全入力機能を利用し、コントローラの渡り配線および非常停止スイッチやセーフティドアスイッチなどの安全用接点(2NC)を入力できます。安全出力を1つにまとめ、安全回路の省配線とコストダウンを図れます。
![セーフティ漏液センサ [制御カテゴリ4 PLe SIL3] (SQ4) 商品特長詳細08](http://content.misumi-ec.com/image/upload/t_msmwm_wyg/v1/p/jp/product/wysiwyg/221300057404/221300057404_011_20230801115856.jpg)
※ドアスイッチ等の安全用接点を2台以上直列接続する場合、制御カテゴリ3となります。
※応答時間は合算されます。
![セーフティ漏液センサ [制御カテゴリ4 PLe SIL3] (SQ4) SQ4-A21-□外形寸法図](http://content.misumi-ec.com/image/upload/t_msmwm_wyg/v1/p/jp/product/wysiwyg/221300057404/221300057404_001_20230801115856.jpg)
![セーフティ漏液センサ [制御カテゴリ4 PLe SIL3] (SQ4) SQ4-A22-□外形寸法図](http://content.misumi-ec.com/image/upload/t_msmwm_wyg/v1/p/jp/product/wysiwyg/221300057404/221300057404_002_20230801115856.jpg)
![セーフティ漏液センサ [制御カテゴリ4 PLe SIL3] (SQ4) SQ4-C11外形寸法図](http://content.misumi-ec.com/image/upload/t_msmwm_wyg/v1/p/jp/product/wysiwyg/221300057404/221300057404_003_20230801115856.jpg)
| 項 目 | 種類 | 水用 | 薬液用 | |
|---|---|---|---|---|
| 型番 | PNP出力 | SQ4-A21-P | SQ4-A22-P | |
| NPN出力 | SQ4-A21-N | SQ4-A22-N | ||
| 検出物体 | 水(標準液体)(注2) | 硫酸、塩酸、リン酸、アンモニア、フロリナートTM(注3)、 ガルデン?(注3)、フッ酸などの液体(注2) | ||
| 電源電圧 | 12~24V DC±10% リップルP-P10%以下 | |||
| 消費電流 | 30mA以下 | |||
| 検知出力 (漏液検知) | - | 〈PNP出力タイプ〉 PNPトランジスタ・オープンコレクタ ・最大流出電流:50mA ・印加電圧:電源電圧と同一(検知出力-+V間) ・残留電圧:2.5V以下(流出電流50mAにて) 〈NPN出力タイプ〉 NPNトランジスタ・オープンコレクタ ・最大流入電流:50mA ・印加電圧:電源電圧と同一(検知出力-0V間) ・残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて) | ||
| 応答時間 | 10ms以下 | |||
| 出力動作 | 正常時および初期検知時:ON、漏液検知時および設置異常時:OFF | |||
| 検知補助出力 (初期検知) | - | 〈PNP出力タイプ〉 PNPトランジスタ・オープンコレクタ ・最大流出電流:50mA ・印加電圧:電源電圧と同一(検知補助出力-+V間) ・残留電圧:2.5V以下(流出電流50mAにて) 〈NPN出力タイプ〉 NPNトランジスタ・オープンコレクタ ・最大流入電流:50mA ・印加電圧:電源電圧と同一(検知補助出力-0V間) ・残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて) | ||
| 応答時間 | 50ms以下 | |||
| 出力動作 | 正常時:ON、初期検知時および漏液検知時:OFF | |||
| 保護構造 | IP65/IP67(IEC) | |||
| 使用周囲温度 | -10~+55℃(但し、結露および氷結しないこと)(注4)、保存時:-10~+55℃ | |||
| 使用周囲湿度 | 35~85%RH、保存時:35~85%RH | |||
| 投光素子 | 赤外LED(変調式) | |||
| 材質 | 本体ケース:ポリプロピレン | 本体ケース:PFA | ||
| ケーブル | 0.18mm2 4芯PVCキャブタイヤケーブル2m付 | 0.1mm2 4芯PFAキャブタイヤケーブル2m付 | ||
| 質量 | 本体質量:約45g、梱包質量:約110g | |||
(注1):指定のない測定条件は、使用周囲温度=+20℃です。
(注2):上記の液体は代表例です。液体の濃度により検出できない場合があります。ご使用の前に検知液体およびセンサ設置条件をご確認の上、ご使用ください。
(注3):フロリナートは3M社の商標、ガルデンはソルベイ社の登録商標です。
(注4):検出する液体の温度も、使用周囲温度範囲内にしてください。
| 項目 | 型番 | |
|---|---|---|
| SQ4-C11 | ||
| 適 合 規 格 | 国際規格 | ISO 13849-1(カテゴリ4、PLe)、IEC 61508-1~7(SIL3) |
| 日本 | JIS B 9705-1(カテゴリ4)、JIS C 0508-1~7(SIL3) | |
| 欧州(EU加盟)(注2) | EN 55011 Class A、EN 61000-6-2、EN 50178、EN ISO 13849-1(カテゴリ4、PLe)、EN 61508-1~7(SIL3) | |
| 北 米(注3) | ANSI/UL 508、CAN/CSA C22.2 No.14 | |
| 韓国 | S1-G-1-2009、S2-W-5-2009 | |
| S E M I | SEMI-S2-0310a準拠 | |
| 電源電圧 | 24V DC(?15 %~+10%) リップルP-P10%以下 | |
| 消費電流 | 200mA以下 | |
| 制御出力 (OSSD1、OSSD2) | - | PNPトランジスタ・オープンコレクタ/NPNトランジスタ・オープンコレクタ(切換式) 〈PNP出力選択時〉 ・最大流出電流:200mA ・印加電圧:電源電圧と同一(制御出力-0V間) ・残留電圧:2.5V以下(流出電流200mAにて) 〈NPN出力選択時〉 ・最大流入電流:200mA ・印加電圧:電源電圧と同一(制御出力-+V間) ・残留電圧:2.0V以下(流入電流200mAにて) |
| 応答時間 | 20ms以下(センサの応答時間を含まず) | |
| 動作モード (出力動作) | 正常時および初期検知時:ON、漏液検知時および設置異常時:OFF | |
| センサモニタ出力 (AUX1/2/3/4、非安全出力) | - | PNPトランジスタ・オープンコレクタ/NPNトランジスタ・オープンコレクタ(切換式) 〈PNP出力選択時〉 ・最大流出電流:60mA ・印加電圧:電源電圧と同一(センサモニタ出力-0V間) ・残留電圧:2.5V以下(流出電流60mAにて) 〈NPN出力選択時〉 ・最大流入電流:60mA ・印加電圧:電源電圧と同一(センサモニタ出力-+V間) ・残留電圧:2.0V以下(流入電流60mAにて) |
| 応答時間 | 100ms以下(センサの応答時間を含まず) | |
| 動作モード (出力動作) | 正常時:ON、初期検知時または漏液検知時:OFF | |
| ロックアウト出力 | ロックアウト時OFF(定格:センサモニタ出力と同じ) | |
| 補助出力 | 制御出力1/2(OSSD1/2)の負論理出力(定格:センサモニタ出力と同じ) 〔制御出力1/2(OSSD1/2)OFF時補助出力ON〕 | |
| 機能 | インタロック機能/ロックアウト解除機能/テスト入力機能/外部デバイスモニタ機能/安全入力機能/ 制御出力極性選択機能/非安全出力極性選択機能/センサ接続台数設定機能 | |
| 保護構造 | IP20(IEC)(必ず、保護構造IP54以上の制御盤内に設置すること) | |
| 使用周囲温度 | -10~+55℃(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+70℃ | |
| 使用周囲湿度 | 35~85%RH、保存時:35~85%RH | |
| P F H D | 2.55×10-9 (セーフティ漏液センサ4台接続時) | |
| M T T F D | 100年以上 | |
| 材質 | 本体ケース:PC+ABS(アロイ) | |
| 質量 | 本体質量:約170g、梱包質量:約440g | |
(注1):指定のない測定条件は、使用周囲温度=+20℃です。
(注2):機械指令に関しては、第三者認証機関TUV SUDによる型式認証を取得しています。
(注3):米国/カナダ規格においては合衆国連邦法29 CFR 1910.7の下、労働安全衛生局法(OSHA)によって承認された民間の第三者認証機関NRTLである
TUV SUD Americaによって、UL、ANSI、CSA等の規格に基づいた安全認証を取得しています。
生産性を向上する2段階検知方式と、国際規格に適合する確かな安全性能。
![リークセンサ[アンプ内蔵] (EX-F70/EX-F60) 画像](http://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_c/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/221005012520/221005012520_20230801115837.jpg)
Panasonic
リークセンサ[アンプ内蔵] (EX-F70/EX-F60)

Panasonic
水検知センサ (EZ-10)

Panasonic
リークセンサ用簡易省配線ユニット
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

Panasonic
CMOSタイプ マイクロレーザ測距センサ (HG-C/HG-C1000L)
4.5通常価格(税別):34,408円~

ユー・アール・ディー
平均値整流型電流変換器 クランプ式センサ・変換器一体型電流変換器 5A~500A
4.3通常価格(税別):4,339円~

AUTONICS(オートニクス)
ロータリエンコーダ E40シリーズ
4.7通常価格(税別):9,700円~

ワッティー
ポリプロピレン製フロートスイッチ
4.3通常価格(税別):2,617円~

オムロン
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 汎用タイプ 外径Φ40 E6B2-C
4.7通常価格(税別):15,309円~

オムロン
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 外径Φ25 小型タイプ E6A2-C
5通常価格(税別):9,367円~

ワッティー
ステンレス製フロートスイッチ
4通常価格(税別):4,057円~

ユー・アール・ディー
実効値整流型電流変換器 クランプ式センサ・変換器一体型(φ16~φ36/5A~500A入力)
0通常価格(税別):13,852円~

オプテックス・エフエー
コンパクトレーザ変位センサ CD22シリーズ
5通常価格(税別):63,148円~