17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

水検知センサ (EZ-10)

通常単価(税別)
52,88957,093
税込単価
58,17862,802
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

樹脂タンク内の水溶液レベル検出水・油境界面検知色付ボトル内の透明液有無検出ケーブル長5mタイプ(標準は...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

商品特長詳細

水検知に適したセンサをご提案

水検知センサ (EZ-10) 商品特長詳細01
水検知センサ (EZ-10) 商品特長詳細02
UL 、CE を取得しています。
CE : EMC指令
UL : レコグニション認定(ケーブル長5mタイプを除く)

透過力が強い

密着取り付け可能

透過力が強いため、PFA製タンクなどの半透明容器はもちろん、シャンプーなどの不透明容器も透過し、内部の液体を検知します。
別売のスリットを装着することにより、密着取り付けができます。
さらに、高精度な液面検出ができます。
水検知センサ (EZ-10) 商品特長詳細03
 
※上記のグラフは目安です。容器の材質・厚さ・色などにより透過力が変化します。
 

密着取り付け可能

コネクタタイプを用意

別売のスリットを装着することにより、密着取り付けができます。
さらに、高精度な液面検出ができます。
ワンタッチでケーブルの着脱ができるコネクタタイプを用意しました。
センサの交換が誰でも簡単に短時間で行なえます。

出力動作の切り換えが可能

保護構造IP67

入光時ON/遮光時ONの切り換えが可能。 簡単に出力動作が切り換えられます。
保護構造IP67を実現。センサに水がかかっても大丈夫。もちろん、センサ取付金具もすべてステンレス製で錆びません。
ご注意:検知中に水がかかると、かかった水を検知してしまいます。

水滴・気泡・泡に強い!

水滴、液中の気泡および水面の泡などを検知しないように感度ボリウムによって調整できます。

水検知センサ (EZ-10) 商品特長詳細04

使用例

樹脂タンク内の水溶液レベル検出

水・油境界面検知

色付ボトル内の透明液有無検出

不透明容器内の液体も検知できます。
油は検知しないため、水と油の境界面を検知することができます。
色付ボトルなどの不透明容器内の液体を検知します。
水検知センサ (EZ-10) 使用例01
水検知センサ (EZ-10) 使用例02
水検知センサ (EZ-10) 使用例03

製品仕様

単位mm

EZ-11
EZ-11-PN

EZ-11-J
EZ-11-PN-J

センサ
(注1):投光器には、装備されていません。
(注2):投光器では、電源表示灯(橙色)となります。
サンサ
(注1):投光器には、装備されていません。
(注2):投光器では、電源表示灯(橙色)となります。
水検知センサ (EZ-10) 仕様01
水検知センサ (EZ-10) 仕様02

MS-CX2-1

センサ取付金具(別売)
材質:SUS304
M3(長さ12mm)座金組込ビス2本付属
装着図
図は、EZ-11(-PN)の受光器に取り付けた場合です。
水検知センサ (EZ-10) 仕様03
水検知センサ (EZ-10) 仕様04

MS-CX2-2

センサ取付金具(別売)
材質:SUS304
M3(長さ12mm)座金組込ビス2本付属
装着図
図は、EZ-11(-PN)の受光器に取り付けた場合です。
水検知センサ (EZ-10) 仕様05
水検知センサ (EZ-10) 仕様06

MS-CX2-4

センサ取付金具(別売)
材質:SUS304
M3(長さ14mm)座金組込ビス2本付属
装着図
図は、EZ-11(-PN)の受光器に取り付けた場合です。
水検知センサ (EZ-10) 仕様07
水検知センサ (EZ-10) 仕様08

MS-CX2-5

センサ取付金具(別売)
材質:SUS304
M3(長さ12mm)座金組込ビス2本付属
装着図
図は、EZ-11(-PN)の受光器に取り付けた場合です。
水検知センサ (EZ-10) 仕様09
水検知センサ (EZ-10) 仕様10

MS-CX-3

センサ取付金具(別売)
材質:SUS304
M3(長さ12mm)座金組込ビス2本付属
装着図
図は、EZ-11(-PN)の受光器に取り付けた場合です。
水検知センサ (EZ-10) 仕様11
水検知センサ (EZ-10) 仕様12

規格表

種類NPN出力タイプPNP出力タイプ
型式名EZ-11EZ-11-PN
検出距離5m(容器やパイプがないとき)(注2)
検出物体φ12mm以上の水分を含む液体および不透明体(注3)
電源電圧12~24V DC±10% リップルP-P10%以下
消費電流投光器:25mA以下、受光器:25mA以下
出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ
・最大流入
電流:100mA
・印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)
・残留電圧:1.5V以下
(流入電流100mAにて)
0.4V以下
(流入電流16mAにて)
PNPトランジスタ・オープンコレクタ
・最大流出
電流:100mA
・印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)
・残留電圧:1.5V以下
(流出電流100mAにて)
0.4V以下
(流出電流16mAにて)
-出力動作入光時ON/遮光時ON 切換スイッチにて選択
短絡保護装備
応答時間12ms以下
動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯) 受光器に装備
安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定遮光時点灯) 受光器に装備
電源表示灯橙色LED(通電時点灯) 投光器に装備
感度ボリウム連続可変ボリウム装備



保護構造IP67(IEC)、防浸形
使用周囲温度0~+55℃(但し、結露しないこと)、保存時:-30~+70℃
使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH
使用周囲照度白熱ランプ:受光面照度3,000Lx以下
耐電圧AC1,000V 1分間 充電部一括・ケース間
絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間
耐振動耐久10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G) XYZ各方向2時間
耐衝撃耐久500m/s2(約50G) XYZ各方向3回
投光素子赤外LED(変調式)
材質ポリカーボネート
ケーブル0.2mm2 3芯(投光器は2芯)耐油キャブタイヤケーブル2m付
ケーブル延長0.3mm2以上のケーブルにて投・受光器各全長100mまで延長可能
質量本体質量:投光器 約45g、受光器 約50g
付属品調整ドライバ:1本

(注1):指定のない測定条件は、使用周囲温度=+23℃です。
(注2):容器やパイプの厚み、材質、色などによって検出距離が短くなります。
(注3):スリットを両側装着した場合、そのスリットサイズが最小検出物体となります。

型番リスト

表示件数

出力

ケーブル長

(m)

種類

RoHS?最小発注数量
NPNトランジスタオープンコレクタ
2
標準タイプ
10
1個
NPNトランジスタオープンコレクタ
5
標準タイプ
10
1個
NPNトランジスタオープンコレクタ
2
中継コネクタタイプ
10
1個
PNPトランジスタオープンコレクタ
2
標準タイプ
10
1個
PNPトランジスタオープンコレクタ
2
中継コネクタタイプ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
57,093
( 62,802 )
在庫品1日目当日出荷可能
53,607
( 58,968 )
6日目
52,889
( 58,178 )
6日目
55,000
( 60,500 )
6日目
52,889
( 58,178 )
6日目

詳細情報

基本情報

樹脂タンク内の水溶液レベル検出水・油境界面検知色付ボトル内の透明液有無検出ケーブル長5mタイプ(標準は2m)、コネクタタイプ(標準はケーブルタイプ)をご用意。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水検知センサ (EZ-10)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水検知センサ (EZ-10)
アンプ内蔵漏液センサ
液面レベル検出用静電容量形近接センサ 【E2K-L】
漏液検知帯/ポイントセンサ/接続端子台/ターミネータ F03シリーズ
小型ビームセンサ CX-400用スリット
漏水検知センサー
メーカーPanasonicアズビルオムロンオムロンPanasonicミスミ
通常価格52,889-23,720 -16,018 -2,514 -341 -12,720 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

漏液センサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト