メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

取付金具 (LA)

通常単価(税別)
564
税込単価
620
通常出荷日:3日目

L金具2枚、M4(長さ8mm)座金組込ビス4本セットが付属します。

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

型番:

MS-LA1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

MS-LA1の仕様・寸法情報

種類
取付金具
製品種類
センサ取付金具
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

取付金具 (LA) 外形寸法図

装着図

取付金具 (LA) 装着図

製品仕様

材質 : SPCC(ユニクロメッキ)
L金具2枚、M4(長さ8mm)座金組込ビス4本セット

型番リスト

表示件数
型番
MS-LA1
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
564
( 620 )
3日目

詳細情報

基本情報

L金具2枚、M4(長さ8mm)座金組込ビス4本セットが付属します。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

取付金具 (LA)の型番MS-LA1のページです。 型番MS-LA1に関する仕様情報を記載しております。
取付金具 (LA)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
取付金具 (LA)
センサ用取付金具 HG-Cシリーズ
デジタル変位センサHG-Sシリーズ用ゴムベローズ
サイドビュウアタッチメント
デジタル変位センサHG-Sシリーズ用測定子
デジタル変位センサHG-Sシリーズ用ジョイント
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic
通常価格5641,40016,980 -10,5995,940 -5,940 -
通常出荷日3日目6日目4日目〜6日目4日目〜4日目
種類取付金具取付金具アクセサリアクセサリアクセサリアクセサリ
製品種類センサ取付金具簡易取付金具ゴムベローズサイドビュウアタッチメント測定子ジョイント

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

変位・測長センサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト