メカニカル部品技術窓口
GX-6、GX-8、GX-15、GXL-15(F)タイプ用取付オプションです。
MS-GX6-1


取付穴加工寸法
MS-GL6-1

(注1):センサ取り付け時は、20mmとなります。

取付穴加工寸法
MS-GL6-2

(注1):センサ取り付け時は、13.4mmとなります。

取付穴加工寸法
MS-GXL8-4


取付穴加工寸法
MS-GXL15

| 品名 | 型番 | 内容 | 材質 |
|---|---|---|---|
| センサ取付金具 | MS-GX6-1 | GX-6タイプ用取付金具(推奨品)。 センサを密着して取り付けることができ、省スペース化が可能です。 ビスは付属していません。 | ステンレス(SUS304) |
| MS-GL6-1 | GX-6タイプ用取付金具。 GLシリーズのGL-6タイプ用取付金具をGX-6タイプに使用可能。 GL-6タイプからの置き換えができます。 ビスは付属していません。 | ステンレス(SUS301) | |
| MS-GL6-2 | |||
| MS-GXL8-4 | GX-8タイプ用取付金具 M3(長さ12mm)トラスビス、ナット、バネ座金、平座金 各1個付属 | ステンレス(SUS304) | |
| MS-GXL15 | GX-15タイプ用取付金具 ビスは付属していません。 | SPCC | |
| 取付スリーブ | MS-GX8-1X10 | GX-8タイプ用取付スリーブ。 3線式のGXL-8シリーズ(生産終了品)から GX-8タイプに置き換える際、取付スリーブ をGX-8タイプ本体の取付穴に挿入するこ とで、GXL-8シリーズのネジ・ナット・金具を そのまま使用できます。 | - |
MS-GX6-1を使用する場合

MS-GL6-1/MS-GL6-2を使用する場合

・ナットを使用する場合の取付穴は、φ3.4mmとしてください。
MS-GXL8-4を使用する場合

GX-6、GX-8、GX-15、GXL-15(F)タイプ用取付オプションです。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ドグシャフト 丸棒タイプ
4
ミスミ
近接センサ用ドグ スリットタイプ
4通常価格(税別):750円~

ミスミ
近接センサ用ドグ 止めねじタイプ
4通常価格(税別):410円~

岩田製作所
センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ(ネジ型)用 Lタイプ
5通常価格(税別):403円~

岩田製作所
センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ(ネジ型)用 Lスライドタイプ
5通常価格(税別):403円~

オムロン
アクセサリ 【Y92□】
4.3通常価格(税別):157円~

Panasonic
センサ用取付オプション (GXL/GX/GL)
3通常価格(税別):413円~

岩田製作所
センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ(ネジ型)用 Zタイプ
4.5通常価格(税別):507円~

岩田製作所
センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ(ネジ型)用 ストレートタイプ
4.3通常価格(税別):383円~