メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スリット (EX-30)

通常単価(税別)
681
税込単価
749
通常出荷日:4日目

スリットは、小物体を検出する場合や、検出位置精度を向上させたい場合に使用します。但し、スリットを装着す...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

型番:

OS-EX30-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

OS-EX30-1の仕様・寸法情報

適用センサ
EX-31□/EX-33
スリット
丸型
検出距離(mm)
200
RoHS?
10

商品情報

製品仕様

品名型番内容
スリット
(透過型専用)
(スリットサイズφ1mm)
OS-EX30-1片側装着時検出距離:
200mm[EX-31□(-PN)]
320mm[EX-33(-PN)]
最小検出物体:φ2mm
両側装着時検出距離:
150mm[EX-31□(-PN)]
240mm[EX-33(-PN)]
最小検出物体:φ1mm

(注1):スリット本体1個、スペーサ2個セットとなっています。両側装着時、2式必要です。

型番リスト

表示件数
型番
OS-EX30-1
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
681
( 749 )
4日目

詳細情報

基本情報

スリットは、小物体を検出する場合や、検出位置精度を向上させたい場合に使用します。但し、スリットを装着すると検出距離が短くなります。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スリット (EX-30)の型番OS-EX30-1のページです。 型番OS-EX30-1に関する仕様情報を記載しております。
スリット (EX-30)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリット (EX-30)
スリット (EX-10)
小型ビームセンサ CX-400用スリット
スリット(EX-20)
センサオプション スリット
光電センサ・ファイバーセンサ用スリット
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicオプテックス・エフエーオムロン
通常価格681341341 -423 -844 -473 -
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目〜4日目〜3日目在庫品1日目
適用センサEX-31□/EX-33EX-11□/EX-11E□/EX-13□/EX-13E□/EX-14□/EX-15/EX-15E/EX-17/EX-17E/EX-19□/EX-19E□CX-41□---
スリット丸型丸型----
検出距離(mm)200-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光電センサ・ファイバーセンサ用スリットカテゴリの売れ筋ランキング