17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ヘッド分離型・2画面デジタル圧力センサ[気体用](DPH-100/DPC-100/DPS-400)

通常単価(税別)
7,00818,935
税込単価
7,70920,829
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

一本貫通型! 六角レンチでセンサヘッドの取り付けが可能です。

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が25型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

商品特長詳細

一本貫通型!六角レンチでセンサヘッドの取り付けが可能

ヘッド分離型・2画面デジタル圧力センサ [気体用] (DPH-100/DPC-100/DPS-400) 商品特長詳細01
ヘッド分離型・2画面デジタル圧力センサ [気体用] (DPH-100/DPC-100/DPS-400) 商品特長詳細02
UL/C-UL 、CE を取得しています。
UL : レコグニション認定

施工の常識を破る!

六角レンチの使用で障害物を避け真上から、素早く取り付けることが可能。ムダな施工スペースも削減し装置の小型化にも貢献します。

ヘッド分離型・2画面デジタル圧力センサ [気体用] (DPH-100/DPC-100/DPS-400) 商品特長詳細03

自由設計! センサヘッドを埋め込み取り付け

真上からボルトを回せるためわずかな隙間へ埋め込めます。またフラットな設置になるため物をぶつけセンサを壊す心配がありません。

ヘッド分離型・2画面デジタル圧力センサ [気体用] (DPH-100/DPC-100/DPS-400) 商品特長詳細04

クイックメンテナンス

メンテナンス時に取り外しが必要なセンサヘッドのみを真上から抜き取ることができます。

ヘッド分離型・2画面デジタル圧力センサ [気体用] (DPH-100/DPC-100/DPS-400) 商品特長詳細05

取り付けスペース削減

簡単調整!

デッドスペースとなるナット部をなくしたため、設置後の厚みを薄くでき省スペース化に貢献します。
設置後に圧力ポートを固定したままケーブルの方向を決め直せます。また、設置中にケーブルが絡みません。
ヘッド分離型・2画面デジタル圧力センサ [気体用] (DPH-100/DPC-100/DPS-400) 商品特長詳細06
ヘッド分離型・2画面デジタル圧力センサ [気体用] (DPH-100/DPC-100/DPS-400) 商品特長詳細07

センサヘッド単体でも使用可能

圧力ポートは丈夫なステンレス製

センサヘッドからアナログ電圧出力を直接取り込むことが可能です。
ステンレス製で折れにくい圧力ポートは3形状から選べます。
ヘッド分離型・2画面デジタル圧力センサ [気体用] (DPH-100/DPC-100/DPS-400) 商品特長詳細08
ヘッド分離型・2画面デジタル圧力センサ [気体用] (DPH-100/DPC-100/DPS-400) 商品特長詳細09

新・業界標準!2画面+ダイレクト設定

□30mmのコンパクトサイズに2画面を搭載。
"現在値"と"しきい値"を同時に表示し、しきい値のダイレクト設定が可能です。

ヘッド分離型・2画面デジタル圧力センサ [気体用] (DPH-100/DPC-100/DPS-400) 商品特長詳細10

高速応答500μs

タクトタイムを削減。さらなる生産性の向上に貢献します。

コントローラの設定操作モードは使用頻度に合わせた3層構造

日常行なう操作設定は"RUNモード"、基本設定は"メニューモード"、ハイレベルな機能は"PROモード"と、設定内容のレベルで明確に区別しました。設定操作が分かりやすく、簡単です。

ヘッド分離型・2画面デジタル圧力センサ [気体用] (DPH-100/DPC-100/DPS-400) 商品特長詳細11

3色表示でセンサの状態がひと目でわかる

RUN状態では出力のON/OFFに連動し、メイン表示部が緑色/赤色に変化し表示されます。さらに設定中は常に橙色で表示され、センサの状態がひと目でわかります。

ヘッド分離型・2画面デジタル圧力センサ [気体用] (DPH-100/DPC-100/DPS-400) 商品特長詳細12

工数・人的ミスを削減するコピー機能

マスタ側コントローラに1台ずつスレーブ側コントローラを接続することにより、マスタ側コントローラの設定内容をデータ通信にてコピーできます。
複数個を同一設定にする場合、設定ミスによるトラブルを未然に防止し、かつ装置の設計変更時も作業指示書の変更が少なくて済みます。

ヘッド分離型・2画面デジタル圧力センサ [気体用] (DPH-100/DPC-100/DPS-400) 商品特長詳細13

センサヘッドは自動認識

定格圧力範囲の違うセンサヘッドでも、接続するだけでコントローラが自動認識します。コントローラでの設定切り換えが不要です。

ヘッド分離型・2画面デジタル圧力センサ [気体用] (DPH-100/DPC-100/DPS-400) 商品特長詳細14

1機種でさまざまなアプリケーションに対応 [DPC-100オリジナル機能]

ヘッド分離型・2画面デジタル圧力センサ [気体用] (DPH-100/DPC-100/DPS-400) 商品特長詳細15


独立2出力と3つの出力モードを装備

オートリファレンス/リモートゼロアジャスト機能を装備。
最小限の手間で、より精度の高い圧力管理が可能

2つの独立した比較出力を装備し、それぞれ別のセンシングモードが選べます。比較出力が2つありますので1つを警報出力として使用することもできます。 また使用しない出力をOFFすることが可能です。
装置の元圧が変動した場合、外部入力によって比較出力の判定レベルを元圧が変動した分シフトして補正するオートリファレンス機能と、表示値をゼロに補正できるリモートゼロアジャスト機能を使い分けることが可能。元圧変動の激しい箇所、微妙な設定を求められる箇所での使用に大きく貢献します。

サブ表示部をカスタマイズ

設定内容がひと目でわかる

サブ表示部に、しきい値以外の任意の値・文字を表示させることができます。圧力の正常値などをラベルで装置に貼っておく手間を省きます。
DPC-100の設定内容をデジタルコードでお知らせします。数値で簡単に内容が把握できますので、電話でのメンテナンス対応などに役立ちます。
ヘッド分離型・2画面デジタル圧力センサ [気体用] (DPH-100/DPC-100/DPS-400) 商品特長詳細16
ヘッド分離型・2画面デジタル圧力センサ [気体用] (DPH-100/DPC-100/DPS-400) 商品特長詳細17

パネルに密着取り付けが可能

パネル厚1~6mmに対応した、専用取付具(MS-DP1-2)を用意しています。
ヘッド分離型・2画面デジタル圧力センサ [気体用] (DPH-100/DPC-100/DPS-400) 商品特長詳細18

密着取り付けをサポートする専用金具(MS-DP1-6)を用意

電源ケーブルもワンタッチ接続

L字金具の使用時も省スペース化が図れます。
付属のコネクタ付ケーブル(2m)は、ワンタッチで容易に接続できます。
ヘッド分離型・2画面デジタル圧力センサ [気体用] (DPH-100/DPC-100/DPS-400) 商品特長詳細19
ヘッド分離型・2画面デジタル圧力センサ [気体用] (DPH-100/DPC-100/DPS-400) 商品特長詳細20

コネクタ付ケーブルを付属しないタイプを用意 [DPC-10□-J]

市販コネクタでの配線が可能です。必要な分だけのケーブルを使用しますので、ゴミとなるムダなケーブルの削減に貢献します。

ヘッド分離型・2画面デジタル圧力センサ [気体用] (DPH-100/DPC-100/DPS-400) 商品特長詳細21

型番リスト

表示件数

種類

出力方式

配管口の種類

センサ・モニタ構造

出力点数

入力点数

使用温度範囲

(℃)

アナログ出力仕様

アナログ電圧出力

(V)

表示部

操作部

ランプ

取得規格

保護等級

種類

ケーブル

圧力ポート

適用流体

RoHS?最小発注数量
圧力コントローラ
NPNオープンコレクタ / アナログ
-
分離形・端子台接続
3
2
-10~50
-
-
デジタル
デジタル
あり
CE
IP40
NPN出力
コネクタ付ケーブル2m付属
-
-
10
1個
圧力コントローラ
NPNオープンコレクタ / アナログ
-
分離形・端子台接続
3
2
-10~50
-
-
デジタル
デジタル
あり
CE
IP40
NPN出力
付属しない
-
-
10
1個
圧力コントローラ
PNPオープンコレクタ / アナログ
-
分離形・端子台接続
3
2
-10~50
-
-
デジタル
デジタル
あり
CE
IP40
PNP出力
コネクタ付ケーブル2m付属
-
-
10
1個
圧力センサヘッド
アナログ
おねじ・めねじ
分離形・コネクタ接続
1
1
0~50
電圧
DC1-5V
-
-
-
CE
IP40
連成圧
0.2mm2 4芯耐油キャブタイヤケーブル
R1/8おねじ+M5めねじ
空気/非腐食性気体
10
1個
圧力センサヘッド
アナログ
おねじ・めねじ
分離形・コネクタ接続
1
1
0~50
電圧
DC1-5V
-
-
-
CE
IP40
連成圧
0.2mm2 4芯耐油キャブタイヤケーブル/ケーブル長5m
R1/8おねじ+M5めねじ
空気/非腐食性気体
10
1個
圧力センサヘッド
アナログ
おねじ
分離形・コネクタ接続
1
1
0~50
電圧
DC1-5V
-
-
-
CE
IP40
連成圧
0.2mm2 4芯耐油キャブタイヤケーブル
M3おねじ(ガスケット装着)
空気/非腐食性気体
10
1個
圧力センサヘッド
アナログ
おねじ
分離形・コネクタ接続
1
1
0~50
電圧
DC1-5V
-
-
-
CE
IP40
連成圧
耐屈曲・耐油キャブタイヤケーブル
M3おねじ(ガスケット装着)
空気/非腐食性気体
10
1個
圧力センサヘッド
アナログ
おねじ
分離形・コネクタ接続
1
1
0~50
電圧
DC1-5V
-
-
-
CE
IP40
連成圧
0.2mm2 4芯耐油キャブタイヤケーブル
M5おねじ(ガスケット装着)
空気/非腐食性気体
10
1個
圧力センサヘッド
アナログ
おねじ
分離形・コネクタ接続
1
1
0~50
電圧
DC1-5V
-
-
-
CE
IP40
連成圧
0.2mm2 4芯耐油キャブタイヤケーブル/ケーブル長5m
M5おねじ(ガスケット装着)
空気/非腐食性気体
10
1個
圧力センサヘッド
アナログ
おねじ
分離形・コネクタ接続
1
1
0~50
電圧
DC1-5V
-
-
-
CE
IP40
連成圧
耐屈曲・耐油キャブタイヤケーブル
M5おねじ(ガスケット装着)
空気/非腐食性気体
10
1個
圧力センサヘッド
アナログ
おねじ
分離形・コネクタ接続
1
1
0~50
電圧
DC1-5V
-
-
-
CE
IP40
連成圧
耐屈曲・耐油キャブタイヤケーブル/ケーブル長5m
M5おねじ(ガスケット装着)
空気/非腐食性気体
10
1個
圧力センサヘッド
アナログ
おねじ・めねじ
分離形・コネクタ接続
1
1
0~50
電圧
DC1-5V
-
-
-
CE
IP40
連成圧
耐屈曲・耐油キャブタイヤケーブル
R1/8おねじ+M5めねじ
空気/非腐食性気体
10
1個
圧力センサヘッド
アナログ
おねじ・めねじ
分離形・コネクタ接続
1
1
0~50
電圧
DC1-5V
-
-
-
CE
IP40
連成圧
耐屈曲・耐油キャブタイヤケーブル/ケーブル長5m
R1/8おねじ+M5めねじ
空気/非腐食性気体
10
1個
圧力センサヘッド
アナログ
おねじ・めねじ
分離形・コネクタ接続
1
1
0~50
電圧
DC1-5V
-
-
-
CE
IP40
正圧
0.2mm2 4芯耐油キャブタイヤケーブル
R1/8おねじ+M5めねじ
空気/非腐食性気体
10
1個
圧力センサヘッド
アナログ
おねじ
分離形・コネクタ接続
1
1
0~50
電圧
DC1-5V
-
-
-
CE
IP40
正圧
0.2mm2 4芯耐油キャブタイヤケーブル
M5おねじ(ガスケット装着)
空気/非腐食性気体
10
1個
圧力センサヘッド
アナログ
おねじ
分離形・コネクタ接続
1
1
0~50
電圧
DC1-5V
-
-
-
CE
IP40
正圧
耐屈曲・耐油キャブタイヤケーブル
M5おねじ(ガスケット装着)
空気/非腐食性気体
10
1個
圧力センサヘッド
アナログ
おねじ
分離形・コネクタ接続
1
1
0~50
電圧
DC1-5V
-
-
-
CE
IP40
正圧
耐屈曲・耐油キャブタイヤケーブル/ケーブル長5m
M5おねじ(ガスケット装着)
空気/非腐食性気体
10
1個
圧力センサヘッド
アナログ
おねじ・めねじ
分離形・コネクタ接続
1
1
0~50
電圧
DC1-5V
-
-
-
CE
IP40
負圧
0.2mm2 4芯耐油キャブタイヤケーブル
R1/8おねじ+M5めねじ
空気/非腐食性気体
10
1個
圧力センサヘッド
アナログ
おねじ
分離形・コネクタ接続
1
1
0~50
電圧
DC1-5V
-
-
-
CE
IP40
負圧
0.2mm2 4芯耐油キャブタイヤケーブル
M3おねじ(ガスケット装着)
空気/非腐食性気体
10
1個
圧力センサヘッド
アナログ
おねじ
分離形・コネクタ接続
1
1
0~50
電圧
DC1-5V
-
-
-
CE
IP40
負圧
耐屈曲・耐油キャブタイヤケーブル
M3おねじ(ガスケット装着)
空気/非腐食性気体
10
1個
圧力センサヘッド
アナログ
おねじ
分離形・コネクタ接続
1
1
0~50
電圧
DC1-5V
-
-
-
CE
IP40
負圧
0.2mm2 4芯耐油キャブタイヤケーブル
M5おねじ(ガスケット装着)
空気/非腐食性気体
10
1個
圧力センサヘッド
アナログ
おねじ
分離形・コネクタ接続
1
1
0~50
電圧
DC1-5V
-
-
-
CE
IP40
負圧
耐屈曲・耐油キャブタイヤケーブル
M5おねじ(ガスケット装着)
空気/非腐食性気体
10
1個
圧力センサヘッド
アナログ
おねじ・めねじ
分離形・コネクタ接続
1
1
0~50
電圧
DC1-5V
-
-
-
CE
IP40
負圧
耐屈曲・耐油キャブタイヤケーブル
R1/8おねじ+M5めねじ
空気/非腐食性気体
10
1個
圧力コントローラ
NPNオープンコレクタ
-
分離形・端子台接続
2
2
-10~50
-
-
デジタル
デジタル
なし
-
-
連成圧・負圧用
付属しない
-
-
10
1個
圧力コントローラ
NPNオープンコレクタ
-
分離形・端子台接続
2
2
-10~50
-
-
デジタル
デジタル
なし
-
-
正圧用
付属しない
-
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,899
( 13,089 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,117
( 13,329 )
6日目
10,247
( 11,272 )
6日目
7,697
( 8,467 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,761
( 10,737 )
6日目
8,114
( 8,925 )
6日目
7,527
( 8,280 )
6日目
8,059
( 8,865 )
4日目
9,761
( 10,737 )
3日目
8,143
( 8,957 )
6日目
10,771
( 11,848 )
6日目
8,754
( 9,629 )
6日目
10,771
( 11,848 )
3日目
8,059
( 8,865 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,689
( 8,458 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,527
( 8,280 )
6日目
8,997
( 9,897 )
6日目
8,059
( 8,865 )
4日目
7,008
( 7,709 )
6日目
7,527
( 8,280 )
6日目
7,008
( 7,709 )
6日目
7,989
( 8,788 )
6日目
7,527
( 8,280 )
6日目
18,926
( 20,819 )
3日目
18,935
( 20,829 )
6日目

詳細情報

基本情報

一本貫通型! 六角レンチでセンサヘッドの取り付けが可能です。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘッド分離型・2画面デジタル圧力センサ[気体用](DPH-100/DPC-100/DPS-400)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘッド分離型・2画面デジタル圧力センサ[気体用](DPH-100/DPC-100/DPS-400)
2画面・デジタル圧力センサ [気体用] (DP-100/DP-100L)
圧縮空気用流量センサ フルーレックス 表示分離型 PFDシリーズ
フルーレックス 表示一体形 カルマン渦式水用流量センサWFK3000シリーズ
2色表示式 デジタルフロースイッチ 分離型センサ部 PFM5シリーズ
分離型圧力センサ 汎用流体用 クリーンシリーズ 10-PSE560シリーズ
メーカーPanasonicPanasonicCKDCKDSMCSMC
通常価格7,008-7,989 --29,115 -13,557 -18,564 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜8日目〜在庫品1日目〜19日目19日目
本体材質樹脂樹脂+金属アルミニウム合金樹脂樹脂+金属SUS316L
使用湿度範囲(%)35::85--::8535::8535::85
電源電圧の種類DCDCDCDCDCDC
電源電圧(V)12~2412~242412~2424±10%12~24±10%
流れ方向左→右方向片方向左→右方向左→右方向--
よく一緒に購入される商品

圧力センサ・流量センサカテゴリの売れ筋ランキング