17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

アンプ用取付金具

通常単価(税別)
276593
税込単価
304652
通常出荷日:4日目~6日目

DINレールへの取り付け状態によりアンプが動く場合に、両端からはさみ込むようにしてアンプを固定します。

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

アンプ用取付金具 外形図1

MS-DIN-2

アンプ用取付金具 外形図2

MS-DIN-4

アンプ用取付金具 外形図3

MS-DIN-E

製品仕様

型番内容材質
MS-DIN-2アンプ専用の取付具です。SPCC
(ユニクロメッキ)
MS-DIN-4PBT
MS-DIN-EDINレールへの取り付け状態によりアンプが動く場合に、両端からはさみ込むようにしてアンプを固定します。
連結させる際は、必ずご使用ください。
ポリカーボネート

型番リスト

表示件数

外形寸法

(mm)

RoHS?最小発注数量
35×10×7.9
10
1個
35×20×10.7
10
1個
35×11.5×9
10
1個
66×24.7×5.6
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
276
( 304 )
4日目
323
( 355 )
6日目
285
( 314 )
4日目
593
( 652 )
4日目

詳細情報

基本情報

DINレールへの取り付け状態によりアンプが動く場合に、両端からはさみ込むようにしてアンプを固定します。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アンプ用取付金具のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
センサーアンプの取り付け
5
満足度:5.0
センサーアンプを機械側に取り付けるときにDINレールとの組み合わせで丁度良いですね。また見た目もカッコよくて、よくある鉄...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アンプ用取付金具
レール固定用金具
【クリーン洗浄品】レール固定用金具
DINレール取付プレート DRPシリーズ
DINレール取付足 DRFシリーズ
レール両端金具 (1P型)
メーカーPanasonicミスミミスミタカチ電機工業タカチ電機工業協伸電業
通常価格276-160-402 -221 -141
通常出荷日4日目〜在庫品1日目3日目2日目2日目3日目
レール種類固定用部品センサレール用アクセサリセンサレール用アクセサリDINレール用アクセサリDINレール用アクセサリ固定用部品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

センサレール・DINレールカテゴリの売れ筋ランキング