メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ベアリングコロコンモジュール

型番:

GFC-A17
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

GFC-A17の仕様・寸法情報

種類
コロコンローラ
搬送種類
ストレート
ローラ/ホイール表面材質
樹脂
ローラ/ホイール幅 W(mm)
16.7
ローラ/ホイール外径 D(mm)
37.8
ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf)
10
ローラ/ホイールピッチ P(mm)
50
搬送長さ L(mm)
150
仕様
ベアリングコロコン モジュール
ホイール材質(詳細)
POM
本体材質
POM
-
-

型番リスト

表示件数
型番
GFC-A17
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,421
( 1,563 )
8日目

詳細情報

基本情報

ベアリングを組み込んだコロを使用した、高摺動で静音なコロコンモジュールです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベアリングコロコンモジュールの型番GFC-A17のページです。 型番GFC-A17に関する仕様情報を記載しております。
ベアリングコロコンモジュールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベアリングコロコンモジュール
ケースラックコンベヤ W-28G
アルミフレームキットホイールコンベヤ 単列型 WA25S-25TS ホイール外径 25mm
TS アルミ製ホイールコンベヤ KR-AA6型
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂製、ホイール径36mm)
削り出しホイールコンベヤ W-32BSO
メーカーSUS(エスユーエス)マキテックマキテックテラウチトラスコ中山マキテック
通常価格1,421--17,013 -2,389 --
通常出荷日8日目7日目7日目11日目1日目〜8日目
種類コロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラ-コロコンローラ
搬送種類ストレートストレートストレートストレート-ストレート
ローラ/ホイール表面材質樹脂樹脂スチールアルミ-スチール
ローラ/ホイール幅 W(mm)16.7251012-25
ローラ/ホイール外径 D(mm)37.8282538-32
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト