17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ガイド付コロコンフレーム用キャップ

通常単価(税別)
539672
税込単価
593739
通常出荷日:在庫品1日目~8日目一部当日出荷可能

ガイド付コロコンフレーム(GFF-M13)用の板金製キャップです。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

GFK-D01

GFK-D02

ガイド付コロコンフレーム用キャップ GFK-D01外形図
ガイド付コロコンフレーム用キャップ GFK-D02外形図

製品仕様

型番材質質量キャット内容
GFK-D01SPCC
ネジ:ステンレス
36gガイド付コロコンフレーム用キャップA×1
ナベドリリングタッピングネジ4×16×3
GFK-D02SPCC
ネジ:ステンレス
27gガイド付コロコンフレーム用キャップB×1
ナベドリリングタッピングネジ4×16×2
  • 本品は3価クロメートメッキ処理製品のため、性質上色目に多少の違いが出る場合があります。

使用例

ガイド付コロコンフレーム用キャップ GFK-D02使用例

GFK-D02

接続方法

GFK-D01
GFK-D02
ガイド付コロコンフレーム用キャップ GFK-D01接続方法図
ガイド付コロコンフレーム用キャップ GFK-D02接続方法図

型番リスト

表示件数

対応シリーズ

最小発注数量
GFF-M13
1個
GFF-M13 端部へインサートガイド(GFS-B55)を取り付けた場合
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
672
( 739 )
在庫品1日目当日出荷可能
539
( 593 )
8日目

詳細情報

基本情報

ガイド付コロコンフレーム(GFF-M13)用の板金製キャップです。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガイド付コロコンフレーム用キャップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガイド付コロコンフレーム用キャップ
ガイド付コロコンフレーム GFF-M13
アルミコロコンLowフレーム用端面キャップ
アルミコロコンVフレーム用端面キャップ
アルミコロコンwフレーム用端面キャップ
アルミコロコンワイドLowフレーム用端面キャップ
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格539--445562513584
通常出荷日在庫品1日目〜8日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類ストッパ・キャップガイドフレーム関連部品関連部品関連部品関連部品
本体材質SPCCアルミ押出材アルミ板アルミ板アルミ板アルミ板
よく一緒に購入される商品

ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング