17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

コロコンキャップ ADCキット

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

コロコンキャップ ADCキット 外形図01

GFK-N50

コロコンキャップ ADCキット 外形図02

GFK-N51

製品仕様

  • GFK-N50:アルミコロコン用、アルミダイカスト製の端面キャップです。
  • GFK-N51:アルミコロコンワイド用、アルミダイカスト製の端面キャップです。
 

キット内容

  • コロコンキャップADC×1
  • 十字穴付皿タッピングネジ4×14
 

素材/技術データ

材質アルミダイカスト
ネジ:ステンレス
質量14g(GFK-N50)
25g(GFK-N51)
環境RoHS10対応品

使用例

コロコンキャップ ADCキット 使用例01

GFK-N50

コロコンキャップ ADCキット 使用例02

GFK-N51

型番リスト

表示件数

対応シリーズ

最小発注数量
アルミコロコン3520P50(GFC-047)・2920P30(GFC-043)・1425P15(GFC-039)
1個
アルミコロコンワイド1862P20(GFC-061)・3362P40(GFC-063)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
409
( 450 )
在庫品1日目当日出荷可能
535
( 589 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

SUS コロコンキャップ ADCキットアルミコロコン用、アルミダイカスト製の端面キャップです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コロコンキャップ ADCキットのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
エンドキャップ
4
満足度:4.0
コロコンのエンドキャップとして使用しました。 取り付けもすぐに出来て簡単に取り付けられました。
0人が参考にしています。
樹脂製コンベアの先端部に取付けて使用しています
5
満足度:5.0
自部署で新規に作った台車に取付けた樹脂製コンベアの先端部に取付けて使用しています。使って見て特に問題もありません。わりと...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コロコンキャップ ADCキット
アルミコロコンガイドAキット
アルミコロコンガイドBキット
アルミコロコンモジュール3520P50
ガイド付コロコンフレーム GFF-M13
アルミコロコンモジュール1425P15
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格409---305-458
通常出荷日在庫品1日目8日目8日目在庫品1日目8日目在庫品1日目
種類ストッパ・キャップ関連部品関連部品コロコンローラガイドフレームコロコンローラ
本体材質アルミダイカストアルミ押出材アルミ押出材HDPEアルミ押出材HDPE

ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング