17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

薄型アジャスタ M8 (ホワイト/ダークグレー)

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

薄型アジャスタ M8 (ホワイト/ダークグレー) 外形図

製品仕様

型番材質質量環境耐荷重
GFN-011ホワイトPA、ネジ:SWCH11gRoHS6対応品980N
GFN-012ダークグレーPA、ネジ:SWCH11gRoHS6対応品980N

型番リスト

表示件数

仕様

最小発注数量
ホワイト
1個
ダークグレー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
140
( 154 )
在庫品1日目当日出荷可能
140
( 154 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・筐体のデザインを損ねない、薄型構造のアジャスタです。
・底部は取り付けに便利な十字穴付です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

薄型アジャスタ M8 (ホワイト/ダークグレー)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
ベースの脚に
4
満足度:4.0
ベースの脚に使用しました。 簡単に高さの微調整も出来て、サイズも合ってよかったです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
薄型アジャスタ M8 (ホワイト/ダークグレー)
滑り止め付アジャスタ M8
滑り止め付アジャスタ M6
GF-S 19mmタイプ フットM6
GF-N 28mmタイプ アジャスタA
イレクター部品 アジャスターボルト A EF-1217A
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)矢崎化工
通常価格140436389 -481959 -955
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目8日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
ねじの呼び(M)(mm)8866-16
底面材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂金属
底面材質PAPOMPOMPAシリコン-
よく一緒に購入される商品

パイプフレーム・グリーンフレーム用アジャスタカテゴリの売れ筋ランキング