17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • 幅W(mm)

    ~mm
  • サイズL1(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

シングルステーション ジョーセット

通常単価(税別)
17,86090,949
税込単価
19,646100,044
通常出荷日:3日目

セルフカットは適切な厚さのスペーサー(半分ストロークさせた時の固定ジョーと可動ジョー間の長さが目安)を...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

シングルステーション ジョーセット 外形図

製品仕様

  • 本体:A7075/ナチュラル

規格表

シングルステーション ジョーセット 規格表

型番リスト

表示件数

長さL

(mm)

幅W

(mm)

サイズL1

(mm)

最小発注数量
75
49
53
1個
105
99
65
1個
105
148
65
1個
130
99
65
1個
130
148
65
1個
135
148
83
1個
135
198
83
1個
160
148
83
1個
160
198
83
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,860
( 19,646 )
3日目
39,270
( 43,197 )
3日目
51,408
( 56,549 )
3日目
40,765
( 44,842 )
3日目
53,736
( 59,110 )
3日目
71,340
( 78,474 )
3日目
86,290
( 94,919 )
3日目
76,398
( 84,038 )
3日目
90,949
( 100,044 )
3日目

詳細情報

基本情報

セルフカットは適切な厚さのスペーサー(半分ストロークさせた時の固定ジョーと可動ジョー間の長さが目安)を固定ジョーと可動ジョーの間に挟みクランプした状態で行ってください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シングルステーション ジョーセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シングルステーション ジョーセット
クランプピン QCOWM-M
ナチュラルサポーター(BJ350・BJ350-C)
【ワンタッチ着脱】サムターンクランパー
クイック シャフト クランプ (QSC)
ナチュラルサポーター(シリンダータイプ)(BJ351-002/002C)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格17,860-2,450 -8,427 -4,597 -5,630 -9,438 -
通常出荷日3日目4日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目5日目
本体材質A7075(ナチュラル)SUS630S45CSUS303亜鉛ダイカストS45C

位置決めユニット部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト