17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • サイズW(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

セルフカットジョー(スチール製)(MCCL-J-ST-N)

通常単価(税別)
14,79017,085
税込単価
16,26918,794
通常出荷日:3日目

【特長】ムービングジョーと合わせてご使用ください。【製品仕様】本体:SS400、ピン:S45C、表面硬...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズW

(mm)

RoHS?最小発注数量
60
10
1個
90
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,790
( 16,269 )
3日目
17,085
( 18,794 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】ムービングジョーと合わせてご使用ください。【製品仕様】本体:SS400、ピン:S45C、表面硬化。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セルフカットジョー(スチール製)(MCCL-J-ST-N)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セルフカットジョー(スチール製)(MCCL-J-ST-N)
セルフカットジョー
センタリングクランプ(CP170-N)
OKバイス(シングルタイプ,SUS製)(BK2-VT-SS)
ダブルフィックスドジョー
ラウンドグリッパー
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格14,790-26,391141,94718,316166,43132,608
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類付属品付属品本体本体付属品付属品

エッジクランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト