メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

マルチレール クランプ用Tナットセット(MR-A)

型番:

MR-A-D1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

MR-A-D1の仕様・寸法情報

種類
付属品
適用するOKバイス
DK2-VT-F/DK2-VT/DK2-VT+5/DK2-VT-T
RoHS?
10
-
-

商品情報

製品仕様

マルチレール クランプ用Tナットセット(MR-A) 外形図01
  • Tナット、ボルト:スチール、四三酸化鉄皮膜
  • 質量:100g
  • 適用するOKバイス型番:DK2-VT-F、DK2-VT、DK2-VT+5、DK2-VT-T

使用例

マルチレール クランプ用Tナットセット(MR-A) 使用例01

型番リスト

表示件数
型番
MR-A-D1
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,394
( 3,733 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マルチレール用のTナットとボルトです。
・M12タイプのOKバイスをマルチレールベースに取り付けできます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチレール クランプ用Tナットセット(MR-A)の型番MR-A-D1のページです。 型番MR-A-D1に関する仕様情報を記載しております。
マルチレール クランプ用Tナットセット(MR-A)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチレール クランプ用Tナットセット(MR-A)
マルチレール クランプ
マルチレール ベース
マルチレール ライザーブロック
T溝プレート
ボルトセット
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格3,39430,600 -50,150 -7,589138,84833,546
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類付属品本体付属品付属品付属品付属品
適用するOKバイスDK2-VT-F/DK2-VT/DK2-VT+5/DK2-VT-T-----
よく一緒に購入される商品

エッジクランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト