メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

マルチレール サイドガイド

型番:

MR-G-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

MR-G-1の仕様・寸法情報

種類
付属品
サイズL(mm)
60
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

マルチレール サイドガイド 外形図01

製品仕様

  • 本体:スチール
  • 質量:110g

使用例

マルチレール サイドガイド 使用例01

型番リスト

表示件数
型番
MR-G-1
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,565
( 8,322 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】マルチレール用のサイドガイドです。【サイズL】60mm。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチレール サイドガイドの型番MR-G-1のページです。 型番MR-G-1に関する仕様情報を記載しております。
マルチレール サイドガイドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチレール サイドガイド
セルフカットジョー
センタリングクランプ(CP170-N)
シャフト
マルチレール クランプ
マルチレール ベース
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格7,56526,391141,947 -43,54430,600 -50,150 -
通常出荷日3日目3日目3日目〜3日目3日目3日目
種類付属品付属品本体付属品本体付属品
サイズL(mm)60100-240--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エッジクランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト