メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

マルチレール ライザーブロック(スナップタイプ)

型番:

MR-P-J1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

MR-P-J1の仕様・寸法情報

種類
付属品
サイズW(mm)
44
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MR-P-J1
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,856
( 8,642 )
3日目

詳細情報

基本情報

・マルチレール用のライザーブロックです。
・ワークのかさ上げや貫通加工にご利用ください。
・スナップオンで素早く取付けできます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチレール ライザーブロック(スナップタイプ)の型番MR-P-J1のページです。 型番MR-P-J1に関する仕様情報を記載しております。
マルチレール ライザーブロック(スナップタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチレール ライザーブロック(スナップタイプ)
マルチレール ライザーブロック
マルチレール ストッパー(フラット)
マルチレール ストッパー(セレーションチップ)
マルチレール ストッパー(タップ穴)
マルチレール ストッパー(セルフカット)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格7,8567,58920,06139,09924,05623,121
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類付属品付属品付属品付属品付属品付属品
サイズW(mm)444444444444

エッジクランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト