メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

クランピングベース(MVCM150CB)

型番:

MVCM150CB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

MVCM150CBの仕様・寸法情報

種類
付属品
サイズW(mm)
146
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

クランピングベース(MVCM150CB) 外形図

製品仕様

  • 質量:15.1kg
  • 付属品
    フラットキー:2個
    締付けレンチ:1個
ベース
ムーバブルサポート
ジョー
スチール(SNCM420)
表面硬化
研磨仕上
四三酸化鉄皮膜
HRC50~60
スチール(SNCM420)
表面硬化
研磨仕上
HRC50~60

使用例

クランピングベース(MVCM150CB) 使用例

フィックスドベースと対にしてご使用ください。バイス以外にも汎用治具部品的な要素でご使用できます。

型番リスト

表示件数
型番
MVCM150CB
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
264,613
( 291,074 )
3日目

詳細情報

基本情報

ベース裏面のキー溝(H7仕上げ部)はキー取り付け部のみです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クランピングベース(MVCM150CB)の型番MVCM150CBのページです。 型番MVCM150CBに関する仕様情報を記載しております。
クランピングベース(MVCM150CB)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クランピングベース(MVCM150CB)
マルチレール ストッパー(垂直V溝)
マルチレール ライザーブロック(スナップタイプ)
マルチレール ストッパー(タップ穴)
マルチレール ストッパー(水平V溝)
ダブルフィックスドジョー
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格264,61331,4497,85624,05631,449166,431
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類付属品付属品付属品付属品付属品付属品
サイズW(mm)14644444444146

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エッジクランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト