17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • クランプ力(kN)

    ~mm
  • サイズL1(max.)(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

マルチファンクションバイス

通常単価(税別)
315,093508,305
税込単価
346,602559,136
通常出荷日:3日目

・マルチファンクションバイスをイケール等に取付けて使用される場合(バイス縦使用時)は、ワークに応じた適...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

MVMF110

マルチファンクションバイス 外形図01

MVMF150

マルチファンクションバイス 外形図02

MVMF150×545、665の穴位置

マルチファンクションバイス 外形図03

製品仕様

ベース
フィックスドサポート
ムーバブルサポート
ジョー
スチール(SNCM420)
表面硬化
研磨仕上
四三酸化鉄皮膜
HRC50~60
スチール(SNCM420)
表面硬化
研磨仕上
HRC50~60
 

■付属品

  • ストッパー:1個、フラットキー:2個、アイボルト:1個、レンチ:1個、フローティングスライドブロック:1個、パラレル2個 MVMF110:106×10×3

規格表

型番L
(max.)
L1
(max.)
L2P
(±0.025)
P1P2P3P4P5N(個)質量
(kg)
MVMF110×1003381002801880150---211.5
MVMF110×150388150330100100-312.5
MVMF150×20048120041330114200--19.5227
MVMF150×250531250463100150329
MVMF150×300588300520100100431.5
MVMF150×545825545758295379150--540
MVMF150×66594666587835543920079.544.7

注意・禁止事項

  • バイス裏面のキー溝(H7仕上げ部)は、キー取付け部のみです。
  • クランピングユニットのクイックポジショニング機構はユニット固定用スクリューを緩めてから行ってください。
  • バイス縦使用時のクランピングユニットの固定にはMVAC-VPバーチカルプレートが便利です。
    バーチカルプレートはベースの溝より挿入してください。 可動ジョーの落下防止になります。
    必要に応じて付属の六角穴付き止めネジをご使用ください。 バーチカルプレートの固定ができます。
マルチファンクションバイス 注意事項01
マルチファンクションバイス 注意事項02

型番リスト

表示件数

クランプ力

(kN)

サイズL1(max.)

(mm)

RoHS?最小発注数量
20
100
10
1個
20
150
10
1個
40
200
10
1個
40
250
10
1個
40
300
10
1個
40
545
10
1個
40
665
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
315,093
( 346,602 )
3日目
327,980
( 360,778 )
3日目
361,448
( 397,593 )
3日目
411,400
( 452,540 )
3日目
418,211
( 460,032 )
3日目
479,416
( 527,358 )
3日目
508,305
( 559,136 )
3日目

詳細情報

基本情報

・マルチファンクションバイスをイケール等に取付けて使用される場合(バイス縦使用時)は、ワークに応じた適切な位置でクランピングユニットを固定してからご使用ください。
・クランピングユニットが固定されていない場合は可動ジョー側のユニットが滑り落ちる場合がありますのでユニット固定用スクリューを締付けするか、またはクランピングブロックの移動を頻繁に行う場合にMVAC-VPバーチカルプレートをご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチファンクションバイスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチファンクションバイス
TRIG用ジョー(スターターキット)
OKバイス(セルフカットタイプ)(BK2,DK2,FK2)
センタリングクランプ(CP170-N)
ラウンドグリッパー
マルチレール ライザーブロック
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格315,093-45,545 -21,496 -141,947 -32,6087,589
通常出荷日3日目4日目3日目3日目〜3日目3日目
種類本体付属品本体本体付属品付属品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エッジクランプカテゴリの売れ筋ランキング