メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

クランピングスクリュー

型番:

MVSP150CS-N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MVSP150CS-Nの仕様・寸法情報

種類
付属品
適用する本体品番
MVMF150
RoHS?
10
-
-

商品情報

製品仕様

  • 材質
    本体:スチール(SNCM439)、高周波焼入(摺動部)、四三酸化鉄皮膜
  • 質量:80g
  • 適用マルチファンクションバイス:MVMF150

型番リスト

表示件数
型番
MVSP150CS-N
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,731
( 10,704 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】マルチファンクションバイスと合わせてご使用ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クランピングスクリューの型番MVSP150CS-Nのページです。 型番MVSP150CS-Nに関する仕様情報を記載しております。
クランピングスクリューのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クランピングスクリュー
TRIG用ジョー(スターターキット)
マルチレール ライザーブロック
プロテクションプレート
ダブルフィックスドジョー
OKバイス(エコノミータイプ)(AK2,BK2)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格9,73145,545 -7,5893,297166,4316,497 -
通常出荷日3日目4日目3日目3日目3日目在庫品1日目
種類付属品付属品付属品付属品付属品本体
適用する本体品番MVMF150-----

エッジクランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト